Choose a country or area to see content specific to your location
何をお探しですか?
キーサイト社のVSAソフトウェアと新型XA5信号アナライザを組み合わせて、高度な可視化、復調、および解析を実現しましょう。今すぐ30日間の無料試用を開始してください。
追加のメモリとストレージにより、これらの強化されたNPBは、キーサイトのAIセキュリティおよびパフォーマンス監視ソフトウェアとAIスタックを実行します。
最大33 GHzに対応した、当社の新しいマルチコア12ビットオシロスコープで、より迅速かつ明確な分析結果を得ることができます。お手持ちの古いオシロスコープを下取りに出して、新しいXR8の購入に充当できるクレジットを獲得しましょう。
設計から運用まで、製品ライフサイクルのあらゆる段階にマッピングされたユースケース。
成功事例
設計および検証の意思決定を加速するための、信頼性の高いアプリケーションノート、データシート、リファレンスデザイン、テスト手順。
ラーニングハブ
頻繁にお問い合わせされるサポート関連のお役に立つ情報すばやくアクセス
お持ちの製品をサポートするための追加情報
キーサイトのコンパクトアンテナテストレンジ (CATR) は、サブ6 GHzからミリ波周波数までの高再現性OTA測定を、コンパクトな一体型エンクロージャで提供します。5G、6G、衛星通信デバイスのテスト、アンテナ測定、フェーズドアレイ校正向けに設計されたこれらのターンキーチャンバーは、精密なリフレクタ技術、広い角度範囲、低反射環境を組み合わせることで、完全な電波暗室の設置面積を必要とせずに、一貫した標準準拠の結果を可能にします。R&D、適合性、または生産テストのいずれを実行する場合でも、キーサイトのCATRチャンバーは、高ダイナミックレンジ、高速スイッチング、自動テスト制御をサポートし、デバイス評価を自信を持って加速します。より大きなテストボリュームを必要とするアプリケーション向けに、キーサイトは最大2.4メートルの静穏ゾーンを備えたカスタムソリューションも提供しており、基地局、衛星、レーダーシステムなどのより重く大きなデバイスの正確なテストを可能にします。特定の要件については、キーサイトにお問い合わせください。選択にお困りですか?以下のリソースをご覧ください。
高速スイッチング、自動化サポート、効率的なOTAワークフローにより測定を加速し、全体的なテスト時間を短縮します。
精密なリフレクタと吸収体を使用して、反射を最小限に抑えた均一なクワイエットゾーンを生成し、正確な遠方界条件を実現します。
広帯域フィードと最適化されたチャンバー設計を使用して、サブ6 GHz、FR1、およびミリ波FR2帯域全体でデバイスを検証し、信頼性の高い性能を実現します。
低反射環境と安定した機械的構成により、テストのばらつきを最小限に抑え、一貫した結果を保証します。
Maximum angles of arrival
1 ~ 2
Frequency range
24 GHz to 42 GHz, 24 GHz to 55 GHz, 60 GHz to 90 GHz
Measurement type
Indirect far field (IFF)
Maximum DUT weight
10 kg
Use cases
RF / demodulation / RRM 1AoA verification and acceptance, Antenna measurement, Automotive Radar Manufacturing
F9650A
キーサイトF9650Aコンパクト・アンテナ・テスト・レンジ(CATR)は、5G NRミリ波テストに最も正確な無線測定を提供するように最適化されています。
キーサイトF9650Aコンパクト・アンテナ・テスト・レンジ(CATR)は、5G NRミリ波テストに最も正確な無線測定を提供するように最適化されています。 F9650Aは、キーサイトのネットワーク・エミュレーション・ソリューションと統合することでRF設計検証、RFコンフォーマンス、無線リソース管理(RRM、1つの到来角、AoA)、RF復調、RFキャリア受け入れテストを実現します。 ノンシグナリングおよびアンテナ測定アプリケーションは、キーサイトのスペクトラム・アナライザ、信号源、ネットワーク・アナライザ、ミリ波トランシーバー・システムとの統合によりサポートされます。
F9650Aのプラットフォーム・アーキテクチャーにより、幅広いオプションやアップグレードが可能で、お客様の要件に合わせてチャンバーを構成できます。 インバンド(24~42 GHz)またはスプリアス(6~110 GHz)のプローブ・フィード・アセンブリを選択し、FR1およびFR2リンクアンテナ、校正キットを追加できます。 3GPPコンフォーマンステストおよびデバイス/UE 研究開発用に極端温度条件(ETC)を追加します。 F9650Aでは、クワイエットゾーンのサイズ(30 cmまたは45 cm)と被試験デバイス(DUT)ポジショナーを選択できるため、幅広いUEに対応できます。
チャンバーソフトウェアは、座標系や測定グリッドのサポート、チャンバー校正データの保存/呼び出し、2D/3Dプロット機能などを備えたチャンバーポジショナーの包括的な操作制御を提供します。 キーサイトのテスト・オートメーション・プラットフォーム(TAP) プラグインは、シグナル・アナライザとネットワーク・アナライザの統合作業を簡素化します。
キーサイトF9651Aマルチプローブ小型アンテナ試験設備 (CATR) チャンバーは、3GPPに準拠した設計および検証、ならびにGCF、PTCRB、CTIAなどの認証機関に準拠したデバイスの受入に対応し、5G FR2のRF帯域内およびスプリアス、ならびに最大2つの到来角 (AoA) までのRRMのOTA試験要件を満たします。さらに、ミリ波 (mmWave) 周波数帯における5Gデバイスのワイヤレスおよびアンテナシステムの性能を特性評価するための測定環境も提供します。
F9651Aプラットフォームアーキテクチャにより、お客様は幅広いオプションとアップグレードを利用して、要件に合わせてチャンバーを構成できます。インバンドのみ(24~42 GHzまたは24~55 GHz)またはスプリアス(インバンド用に24~42 GHzまたは24~55 GHzを含む6~110 GHz)のプローブフィードアセンブリを選択し、FR1およびFR2リンクアンテナ、および校正キットを追加できます。3GPPコンフォーマンステストおよびデバイス/UEの研究開発用に極端温度条件(ETC)を追加します。F9651Aは、クワイエットゾーンのサイズ(30 cmまたは40 cm)と被試験デバイス(DUT)ホルダーを選択できるため、より広範なUEに対応できます。
チャンバーソフトウェアは、座標系と測定グリッドのサポート、チャンバー校正データの保存/呼び出し、および2D/3Dプロット機能により、チャンバーポジショナーの包括的な操作制御を提供します。キーサイトのTest Automation Platform(TAP)プラグインは、信号アナライザとネットワークアナライザの統合タスクを簡素化します。
F9652A
帯域内性能とアンテナシステムの特性評価をテストするための垂直型コンパクト・アンテナ・テスト・レンジ(CATR)。
キーサイトF9652A垂直型コンパクト・アンテナ・テスト・レンジ(CATR)は、ミリ波FR2、車載レーダー、NTN周波数帯における無線での帯域内RFテスト要件を満たします。このソリューションは、デバイスの無線およびアンテナシステムの性能を特性評価するための測定環境も提供します。
このプラットフォームアーキテクチャにより、FR2 UE、NTN UE、設計および検証用車載レーダー、製造用車載レーダーなど、周波数範囲の要件に合わせてチャンバーを構成できます。F9652Aは、最大40 cmのクワイエットゾーンを提供し、さまざまなデバイスをテストできます。
チャンバーソフトウェアは、座標系と測定グリッドのサポート、チャンバー校正データの保存/呼び出し、2D/3Dプロット機能など、チャンバーポジショナーの包括的な操作制御を提供します。
厳選されたサポートプランと、優先的な対応および迅速なターンアラウンドタイムにより、迅速なイノベーションを実現します。
予測可能なリースベースのサブスクリプションとフルライフサイクル管理ソリューションにより、ビジネス目標をより迅速に達成できます。
KeysightCareのサブスクライバーとして、コミットされた技術サポートなど、より質の高いサービスをご体験ください。
テストシステムが仕様どおりに動作し、ローカルおよびグローバルな標準に準拠していることを保証します。
社内での講師主導トレーニングやeラーニングにより、迅速に測定を実施できます。
キーサイトのソフトウェアをダウンロードするか、最新バージョンにアップデートしてください。
コンパクト・アンテナ・テスト・レンジ(CATRと略されることが多い)は、コンパクトな空間で平面波テスト環境を生成するために設計された特殊なタイプの電波暗室です。自由空間では、アンテナから放射される球面波面が平面波に平坦化される距離で、被試験デバイスを理想的に評価する必要があります。しかし、従来の遠方界セットアップでその距離に到達するには、非常に大きなチャンバーが必要となり、高周波テストでは実用的ではありません。
CATRチャンバーは、大型の精密リフレクタを使用して、給電アンテナからの球面波を定義されたクワイエットゾーン内で均一な平面波に再形成することで、この問題を解決します。このゾーン内では、被試験デバイスは遠方界と同じ条件を経験しますが、物理的な設置面積ははるかに小さくなります。このアプローチにより、設備サイズ、コスト、複雑さが削減され、幅広い周波数範囲でアンテナや無線デバイスの正確な特性評価が可能になります。
第5世代 (5G) および次世代の第6世代 (6G) システムで使用されるミリ波 (mmWave) 周波数は、テストに新たな課題をもたらします。アンテナは小型化しますが、そのアレイはより複雑になり、高いデータレートと指向性カバレッジを実現するために、ビームフォーミングやビームステアリング技術が頻繁に用いられます。これらのシステムは正確な空間性能に依存するため、管理された環境下でOTA (Over-the-Air) テストを実施する必要があります。
CATRチャンバーはこれに特に適しています。それらが生成するコンパクトな静穏ゾーンは、直接遠方界チャンバーのような極めて長い距離を必要とせずに、ミリ波デバイスの評価に安定した再現性のある環境を提供します。これにより、管理しやすいチャンバー寸法を維持しながら、現実的な伝搬条件下で放射パターン、ビーム精度、スループットを測定することが可能になります。
周波数が100 GHzを超えることが予想される6Gの研究においては、CATRで生成される高精度な平面波界はさらに重要になります。研究者は、展開時に遭遇する条件を模倣する方法で、新しいアンテナ設計、フェーズドアレイ、統合トランシーバーモジュールを検証できますが、それはチャンバーの制御された再現性のある環境内で行われます。