Choose a country or area to see content specific to your location
Keysight 的小型天線測試範圍 (CATR) 可在緊湊、整合的外殼中,提供從 sub-6 GHz 到毫米波頻率的高度可重複空中傳輸 (OTA) 量測。這些統包式腔室專為 5G、6G 和衛星通訊裝置測試,以及天線量測和相控陣校準而設計,結合了精密反射器技術、寬廣的角度覆蓋範圍和低反射環境,可實現一致、符合標準的結果,且無需全尺寸無響室的佔用空間。無論您是執行研發、一致性或生產測試,Keysight CATR 腔室都支援高動態範圍、快速切換和自動化測試控制,以自信地加速您的裝置評估。對於需要更大測試量的應用,Keysight 還提供客製化解決方案,其靜區可達 2.4 公尺,能夠精確測試基地台、衛星和雷達系統等更重、更大的裝置。請聯絡 Keysight 以討論您的具體要求。需要協助選擇嗎?請查看以下資源。
透過高速切換、自動化支援和高效的 OTA 工作流程,加速量測以縮短整體測試時間。
使用精密反射器和吸收器,創造具有最小反射的均勻靜區,以實現精確的遠場條件。
驗證裝置橫跨 sub-6 GHz、FR1 和毫米波 FR2 頻段,使用寬頻饋入和最佳化腔室設計以實現可靠的效能。
確保在低反射環境和穩定的機械配置下獲得一致的結果,以最大限度地減少測試變異性。
Maximum angles of arrival
1 至 2
Frequency range
24 GHz to 42 GHz, 24 GHz to 55 GHz, 60 GHz to 90 GHz
Measurement type
Indirect far field (IFF)
Maximum DUT weight
10 kg
Use cases
RF / demodulation / RRM 1AoA verification and acceptance, Antenna measurement, Automotive Radar Manufacturing
Keysight F9650A 縮距場天線量測系統(CATR)經過最佳化,可為 5G NR 毫米波測試提供最準確的空中傳輸量測。 F9650A 整合了是德科技網路模擬解決方案,以支援射頻設計驗證、射頻符合性測試、無線資源管理(RRM,支援一個到達角(AoA))、射頻解調和射頻載波驗收測試。 藉由與是德科技頻譜分析儀、信號源、網路分析儀和毫米波收發器系統進行整合,可支援各種不同的非信令與天線量測應用。
利用 F9650A 平台架構,以及多元的選項和升級選項,客戶可根據需求自信配置測試室。 可選擇頻內(24 至 42 GHz)或雜散(6 至 110 GHz)探棒饋送組件、添加 FR1 和 FR2 鏈路天線,以及各種校驗套件。 添加進行 3GPP 符合性測試和裝置/UE 研發所需的極端溫度條件(ETC)。 F9650A 還提供多種靜區尺寸(30 cm 或 45 cm)和待測裝置(DUT)定位器供您選擇,以因應各種不同 UE 的需求。
實驗室軟體可對實驗室定位器進行全面操控,並支援座標系統和量測網格、儲存/叫出實驗室校驗資料,以及 2D/3D 繪圖功能。 是德科技測試自動化平台(TAP)外掛程式可簡化訊號與網路分析儀的整合任務。
Keysight F9651A 多探棒緊湊型天線測試範圍 (CATR) 腔室滿足 5G FR2 射頻帶內、雜散和 RRM(高達 2 個到達角 (AoA))的空中測試需求,用於符合 3GPP 的設計和驗證,以及符合 GCF、PTCRB 和 CTIA 等認證機構的設備驗收標準。它還提供量測環境,用於表徵毫米波 (mmWave) 頻率下 5G 設備的無線和天線系統性能。
F9651A 平台架構允許客戶根據其需求配置測試腔室,並提供廣泛的可用選件和升級。您可以選擇僅限帶內(24-42 GHz 或 24-55 GHz)或雜散(6-110 GHz,帶內為 24-42 GHz 或 24-55 GHz)探棒饋入組件,新增 FR1 和 FR2 鏈路天線,以及多種校準套件。新增極端溫度條件 (ETC) 以進行 3GPP 一致性測試和裝置/UE 研發。F9651A 還提供多種靜區尺寸(30 公分或 40 公分)和待測裝置 (DUT) 夾具,以容納更廣泛的 UE。
測試腔室軟體提供測試腔室定位器的全面操作控制,支援座標系統和量測網格、測試腔室校準資料的儲存/呼叫,以及 2D/3D 繪圖功能。Keysight 測試自動化平台 (TAP) 外掛程式簡化了整合訊號和網路分析儀的任務。
Keysight F9652A 垂直緊湊型天線測試範圍 (CATR) 滿足毫米波 FR2、車用雷達和 NTN 頻率的空中帶內射頻測試需求。該解決方案還提供量測環境,用於表徵設備的無線和天線系統性能。
此平台架構可讓您配置測試腔室,以符合您的頻率範圍要求,包括 FR2 UE、NTN UE、用於設計和驗證的車用雷達,以及用於製造的車用雷達。F9652A 提供高達 40 公分的靜區,可用於測試各種裝置。
測試腔室軟體提供測試腔室定位器的全面操作控制,支援座標系統和量測網格、測試腔室校準資料的儲存/呼叫,以及 2D/3D 繪圖功能。
透過精選支援方案以及優先回應與周轉時間,加速創新。
取得可預測的租賃式訂閱和完整的生命週期管理解決方案,讓您更快達成業務目標。
成為 KeysightCare 訂閱者,體驗更優質的服務,獲得承諾的技術回應及更多。
確保您的測試系統符合規格要求,並符合當地與全球標準。
透過內部講師指導的訓練和線上學習,快速進行量測。
下載 Keysight 軟體,或將您的軟體更新至最新版本。
緊湊型天線測試場 (Compact Antenna Test Range),通常簡稱為 CATR,是一種專門設計的無響室,用於在緊湊空間中建立平面波測試環境。在自由空間中,待測設備理想上應在天線發出的球面波前已平坦化為平面波的距離處進行評估。然而,在傳統遠場設置中達到該距離需要非常大的量測室,這對於高頻測試來說可能不切實際。
CATR 量測室透過使用大型精密反射器來解決這個問題,該反射器將來自饋電天線的球面波重塑為定義靜區內的均勻平面波。在此靜區內,待測設備會體驗到與遠場相同的條件,但佔用空間要小得多。這種方法減少了設施尺寸、成本和複雜性,同時仍能對各種頻率範圍內的天線和無線設備進行準確的特性分析。
第五代 (5G) 和新興第六代 (6G) 系統中使用的毫米波 (mmWave) 頻率為測試帶來了新的挑戰。天線變得更小,但其陣列卻更為複雜,通常使用波束成形和波束控制技術來實現高資料傳輸速率和定向覆蓋。由於這些系統依賴精確的空間性能,因此必須在受控環境中透過空中介面 (OTA) 進行測試。
CATR 暗室特別適合此用途。它們產生的緊湊靜區為評估毫米波裝置提供了穩定且可重複的環境,而無需直接遠場暗室的超長距離。這使得在實際傳播條件下量測輻射圖案、波束準確度和吞吐量成為可能,同時保持可管理的暗室尺寸。
對於 6G 研究,預計頻率將超過 100 GHz,在 CATR 中產生的精確平面波場變得更加關鍵。研究人員可以驗證新的天線設計、相控陣列和整合式收發器模組,其方式能反映其在部署中將遇到的條件,但卻是在腔室的受控且可重複的環境中進行。