Choose a country or area to see content specific to your location
무엇을 찾고 있습니까?
키사이트 VSA 소프트웨어를 새로운 XA5 신호 분석기와 페어링하여 고급 시각화, 복조 및 분석을 수행하십시오. 지금 30일 평가판을 시작하십시오.
최대 33 GHz까지 지원하는 당사의 새로운 멀티코어 12비트 오실로스코프로 더 빠르고 명확한 분석 결과를 얻으세요. 기존 오실로스코프를 반납하시면 새로운 XR8 구매 시 사용할 수 있는 크레딧을 받으실 수 있습니다.
고객의 산업 분야에 특화된 설계 및 테스트 과제를 해결하기 위해 맞춤형으로 엔지니어링된 솔루션입니다.
설계부터 운영에 이르기까지 제품 수명 주의의 모든 단계에 매핑된 사용 사례입니다.
성공 사례
설계 및 검증 결정을 가속화하기 위한 신뢰할 수 있는 애플리케이션 노트, 데이터 시트, 레퍼런스 디자인 및 테스트 절차.
학습 허브
가장 빈번하게 발생하는 작업 관련 셀프 도움말에 빠르게 액세스할 수 있습니다
제품 요구 사항을 지원하는 추가 콘텐츠
키사이트의 소형 안테나 테스트 범위(CATR)는 소형 통합 인클로저에서 sub-6 GHz부터 mmWave 주파수까지 매우 반복 가능한 OTA(Over-the-Air) 측정을 제공합니다. 5G, 6G 및 위성 통신 장치 테스트는 물론 안테나 측정 및 위상 배열 교정을 위해 설계된 이 턴키 챔버는 정밀 반사기 기술, 넓은 각도 범위 및 낮은 반사 환경을 결합하여 전체 무반향실의 설치 공간 없이 일관되고 표준을 준수하는 결과를 제공합니다. R&D, 적합성 또는 생산 테스트를 수행하든, 키사이트 CATR 챔버는 높은 동적 범위, 빠른 스위칭 및 자동화된 테스트 제어를 지원하여 확신을 가지고 장치 평가를 가속화합니다. 더 큰 테스트 볼륨이 필요한 애플리케이션의 경우, 키사이트는 최대 2.4미터의 정적 영역(quiet zone)을 갖춘 맞춤형 솔루션을 제공하여 기지국, 위성 및 레이더 시스템과 같이 더 무겁고 큰 장치를 정확하게 테스트할 수 있도록 합니다. 특정 요구 사항을 논의하려면 키사이트에 문의하십시오. 선택에 도움이 필요하십니까? 아래 리소스를 확인하십시오.
고속 스위칭, 자동화 지원 및 효율적인 OTA 워크플로우를 통해 측정을 가속화하여 전체 테스트 시간을 단축하십시오.
정밀 반사판 및 흡수체를 사용하여 최소한의 반사로 균일한 무반사 영역을 생성함으로써 정밀한 원거리 필드 조건을 구현합니다.
안정적인 성능을 위해 광대역 피드와 최적화된 챔버 설계를 사용하여 sub-6 GHz, FR1 및 mmWave FR2 대역에서 디바이스를 검증합니다.
낮은 반사 환경과 테스트 가변성을 최소화하는 안정적인 기계적 구성을 통해 일관된 결과를 보장합니다.
Maximum angles of arrival
1 ~ 2
Frequency range
24 GHz to 42 GHz, 24 GHz to 55 GHz, 60 GHz to 90 GHz
Measurement type
Indirect far field (IFF)
Maximum DUT weight
10 kg
Use cases
RF / demodulation / RRM 1AoA verification and acceptance, Antenna measurement, Automotive Radar Manufacturing
키사이트의 F9650A 소형 안테나 테스트 범위(CATR)는 5G NR 밀리미터파 테스트를 위한 가장 정확한 OTA(over-the-air) 측정을 제공하도록 최적화되어 있습니다. F9650A는 키사이트의 네트워크 에뮬레이션 솔루션과 통합되어 RF 설계 검증, RF 적합성, 무선 리소스 관리(RRM, 하나의 angle of arrival, AoA 포함), RF 복조 및 RF 반송파 수락 테스트에 사용됩니다. 키사이트의 스펙트럼 분석기, 신호 소스, 네트워크 분석기 및 밀리미터파 트랜시버 시스템과의 통합을 통해 비신호 및 안테나 측정 분야가 지원됩니다.
F9650A 플랫폼 아키텍처는 고객이 다양한 옵션과 업그레이드를 통해 자신의 요구사항에 맞게 챔버를 구성할 수 있도록 지원합니다. 대역내(24-42 GHz) 또는 스퓨리어스(6-110 GHz) 프로브 피드 어셈블리 중에서 선택하고 FR1 및 FR2 링크 안테나 그리고 교정 키트를 추가할 수 있습니다. 3GPP 적합성 테스트와 디바이스/UE R&D를 위해 극한의 온도 조건(ETC)도 추가할 수 있습니다. 또한 F9650A는 Quiet Zone 크기(30 cm 또는 45 cm)와 DUT(device under test) 포지셔너를 제공하므로 폭넓은 UE 사용이 가능합니다.
Comprehensive operational control of the chamber positioner is possible with chamber software that supports coordinate systems and measurement grids, storage/recall of chamber calibration data, and 2D/3D plotting functions. Additionally, signal and network analyzers can be easily integrated through the Keysight Test Automation Platform (TAP) plugin.
키사이트 F9651A 다중 프로브 컴팩트 안테나 테스트 레인지(CATR) 챔버는 3GPP에 따른 설계 및 검증, 그리고 GCF, PTCRB, CTIA와 같은 인증 기관에 따른 장치 승인을 위해 5G FR2 RF 대역 내 및 스퓨리어스, 최대 2개 입사각(AoA) RRM 무선 테스트 요구 사항을 충족합니다. 또한 밀리미터파(mmWave) 주파수에서 5G 장치의 무선 및 안테나 시스템 성능을 특성화하기 위한 측정 환경을 제공합니다.
F9651A 플랫폼 아키텍처는 고객이 다양한 사용 가능한 옵션 및 업그레이드를 통해 요구 사항에 맞게 챔버를 구성할 수 있도록 합니다. 대역 내 전용(24-42GHz 또는 24-55GHz) 또는 스퓨리어스(대역 내의 경우 24-42GHz 또는 24-55GHz와 함께 6-110GHz) 프로브 피드 어셈블리를 선택하고, FR1 및 FR2 링크 안테나와 다양한 교정 키트를 추가하십시오. 3GPP 적합성 테스트 및 디바이스/UE R&D를 위해 극한 온도 조건(ETC)을 추가하십시오. F9651A는 또한 더 넓은 범위의 UE를 수용하기 위해 Quiet Zone 크기(30cm 또는 40cm) 및 DUT(Device Under Test) 홀더를 선택할 수 있도록 제공합니다.
챔버 소프트웨어는 좌표계 및 측정 그리드 지원, 챔버 교정 데이터 저장/호출, 2D/3D 플로팅 기능을 통해 챔버 포지셔너에 대한 포괄적인 작동 제어를 제공합니다. 키사이트 테스트 자동화 플랫폼(TAP) 플러그인은 신호 및 네트워크 분석기 통합 작업을 간소화합니다.
키사이트 F9652A 수직형 소형 안테나 테스트 범위(CATR)는 밀리미터파 FR2, 자동차 레이더 및 NTN 주파수에서 무선으로 대역 내 RF 테스트 요구 사항을 충족합니다. 이 솔루션은 또한 장치의 무선 및 안테나 시스템 성능을 특성화하기 위한 측정 환경을 제공합니다.
플랫폼 아키텍처를 통해 FR2 UE, NTN UE, 설계 및 검증용 차량용 레이더, 제조용 차량용 레이더를 포함한 주파수 범위 요구 사항에 맞게 챔버를 구성할 수 있습니다. F9652A는 다양한 디바이스를 테스트할 수 있도록 최대 40cm의 정숙 구역을 제공합니다.
챔버 소프트웨어는 좌표계 및 측정 그리드 지원, 챔버 교정 데이터 저장/호출, 2D/3D 플로팅 기능을 통해 챔버 포지셔너에 대한 포괄적인 작동 제어를 제공합니다.
엄선된 지원 플랜과 우선적인 응답 및 처리 시간을 통해 빠르게 혁신하십시오.
예측 가능한 리스 기반 구독 및 전체 수명 주기 관리 솔루션을 통해 비즈니스 목표를 더 빠르게 달성하십시오.
KeysightCare 구독자로서 향상된 서비스를 경험하고 전담 기술 지원 및 더 많은 혜택을 받으세요.
테스트 시스템이 사양에 따라 작동하고 현지 및 글로벌 표준을 충족하는지 확인하십시오.
사내 강사 주도 교육 및 이러닝을 통해 신속하게 측정하십시오.
키사이트 소프트웨어를 다운로드하거나 최신 버전으로 업데이트하십시오.
컴팩트 안테나 테스트 레인지(CATR로 약칭됨)는 컴팩트한 공간에서 평면파 테스트 환경을 생성하도록 설계된 특수 무반향 챔버입니다. 자유 공간에서 테스트 대상 장치는 안테나에서 방출된 구형 파면이 평면파로 평탄화되는 거리에서 이상적으로 평가되어야 합니다. 그러나 기존의 원거리장 설정에서 해당 거리에 도달하려면 매우 큰 챔버가 필요하며, 이는 고주파 테스트에는 비실용적일 수 있습니다.
CATR 챔버는 급전 안테나에서 나오는 구형파를 정의된 정숙 영역 내에서 균일한 평면파로 재형성하는 대형 정밀 반사기를 사용하여 이 문제를 해결합니다. 이 영역 내에서 테스트 대상 장치는 원거리장에서와 동일한 조건을 경험하지만, 훨씬 더 작은 물리적 공간 내에서 가능합니다. 이 접근 방식은 시설 크기, 비용 및 복잡성을 줄이면서도 광범위한 주파수에서 안테나 및 무선 장치의 정확한 특성화를 가능하게 합니다.
5세대(5G) 및 차세대 6세대(6G) 시스템에 사용되는 밀리미터파(mmWave) 주파수는 테스트에 새로운 과제를 제시합니다. 안테나는 더 작아지지만, 배열은 더 복잡해지며, 종종 빔포밍 및 빔 스티어링 기술을 사용하여 높은 데이터 전송률과 지향성 커버리지를 달성합니다. 이러한 시스템은 정확한 공간 성능에 의존하므로, 제어된 환경에서 무선(OTA) 테스트를 수행해야 합니다.
CATR 챔버는 이러한 용도에 특히 적합합니다. CATR 챔버가 생성하는 소형 무반향 영역은 직접 원거리 필드 챔버의 매우 긴 거리가 필요 없이 mmWave 디바이스를 평가하기 위한 안정적이고 반복 가능한 환경을 제공합니다. 이를 통해 관리 가능한 챔버 크기를 유지하면서 실제 전파 조건에서 방사 패턴, 빔 정확도 및 처리량을 측정할 수 있습니다.
주파수가 100기가헤르츠를 넘어설 것으로 예상되는 6G 연구의 경우, CATR에서 생성되는 정밀한 평면파 필드는 더욱 중요해집니다. 연구원들은 새로운 안테나 설계, 위상 배열 및 통합 트랜시버 모듈을 배포 시 직면할 조건을 반영하는 방식으로 검증할 수 있으며, 이는 챔버의 제어되고 반복 가능한 환경 내에서 이루어집니다.