Choose a country or area to see content specific to your location
Können wir Ihnen behilflich sein?
Die Verknüpfung von Design und physikalischen Tests zur Bewertung der Fall-, Stoß- und Vibrationsfestigkeit erfolgt, bevor die Hardware existiert.
Sichern Sie sich Ihr kostenloses Upgrade auf die nächste Bandbreitenstufe.
Stärken 1.6T Netzwerkzuverlässigkeit für KI-Workloads im großen Maßstab, von Transceivern bis zu Verbindungsleitungen.
Kombinieren Sie die Keysight VSA-Software mit dem neuen Signalanalysator XA5 für erweiterte Visualisierung, Demodulation und Analyse – starten Sie noch heute Ihre 30-tägige Testphase.
Mit zusätzlichem Speicher und Speicherplatz können diese verbesserten NPBs die KI-Sicherheits- und Leistungsüberwachungssoftware sowie den KI-Stack von Keysight ausführen.
Entdecken Sie durchgängige Arbeitsabläufe, die IC-Design, Validierung, Wafer-Test und Photonik umfassen.
Informieren Sie sich über kuratierte Support-Pläne, die nach Prioritäten geordnet sind, um Ihre Innovationsgeschwindigkeit aufrechtzuerhalten.
Maximieren Sie Genauigkeit und Leistung mit Präzisionszubehör, das speziell für Keysight-Instrumente entwickelt wurde.
Entdecken Sie die Möglichkeiten der Zweikanal- und Ultrabreitband-Signalanalyse für anspruchsvolle HF-Workflows.
Erhalten Sie schnellere und klarere Einblicke mit unserem neuen Multicore-12-Bit-Oszilloskop mit bis zu 33 GHz. Tauschen Sie Ihr altes Oszilloskop ein und erhalten Sie eine Gutschrift für ein neues XR8.
Autoritative Anwendungsberichte, Datenblätter, Referenzdesigns und Testverfahren zur Beschleunigung von Design- und Validierungsentscheidungen.
Praxisorientierte Bootcamps, in denen Systemdesign, Testmethoden und Produktionsabläufe vermittelt werden, die Ingenieure sofort anwenden können.
Erfolgsgeschichten
Schneller Zugriff auf die häufigsten unterstützungsbezogenen Selbsthilfeaufgaben.
Zusätzliche Inhalte zur Unterstützung Ihrer Produktanforderungen.
Entdecken Sie Dienstleistungen, die jeden Schritt Ihrer Innovationsreise beschleunigen.
Keysights kompakte Antennentestkammern (CATR) ermöglichen hochgradig wiederholbare Over-the-Air-Messungen von Sub-6-GHz- bis zu Millimeterwellenfrequenzen in kompakten, integrierten Gehäusen. Entwickelt für Tests von 5G-, 6G- und Satellitenkommunikationsgeräten sowie für Antennenmessungen und die Kalibrierung von Phased Arrays, kombinieren diese schlüsselfertigen Kammern präzise Reflektortechnologie, eine breite Winkelabdeckung und reflexionsarme Umgebungen, um konsistente, normkonforme Ergebnisse ohne den Platzbedarf einer vollständigen Absorberkammer zu ermöglichen. Ob Sie F&E-, Konformitäts- oder Produktionstests durchführen, Keysight CATR-Kammern unterstützen einen hohen Dynamikbereich, schnelles Schalten und automatisierte Teststeuerung, um Ihre Gerätebewertung zuverlässig zu beschleunigen. Für Anwendungen, die größere Testvolumina erfordern, bietet Keysight auch kundenspezifische Lösungen mit Ruhezonen von bis zu 2,4 Metern, die eine präzise Prüfung von schwereren und größeren Geräten wie Basisstationen, Satelliten und Radarsystemen ermöglichen. Bitte kontaktieren Sie Keysight, um Ihre spezifischen Anforderungen zu besprechen. Benötigen Sie Hilfe bei der Auswahl? Sehen Sie sich die untenstehenden Ressourcen an.
Beschleunigen Sie Messungen durch Hochgeschwindigkeitsschaltung, Automatisierungsunterstützung und effiziente OTA-Workflows, um die gesamte Testzeit zu reduzieren.
Erzielen Sie präzise Fernfeldbedingungen durch den Einsatz von Präzisionsreflektoren und -absorbern, die gleichmäßige Ruhezonen mit minimalen Reflexionen erzeugen.
Validierung der Geräte in den Frequenzbändern Sub-6 GHz, FR1 und mmWave FR2 unter Verwendung von Breitband-Feeds und optimierten Kammerdesigns für zuverlässige Leistung.
Gewährleisten Sie konsistente Ergebnisse durch Umgebungen mit geringer Reflexion und stabile mechanische Konfigurationen, die die Testvariabilität minimieren.
Maximum angles of arrival
1 bis 2
Frequency range
24 GHz to 42 GHz, 24 GHz to 55 GHz, 60 GHz to 90 GHz
Measurement type
Indirect far field (IFF)
Maximum DUT weight
10 kg
Use cases
RF / demodulation / RRM 1AoA verification and acceptance, Antenna measurement, Automotive Radar Manufacturing
F9650A
Der Compact Antenna Test Range (CATR) ist optimiert, um die genauesten Over-the-Air-Messungen für 5G NR Millimeterwellentests zu ermöglichen.
Die kompakte Antennenmessanlage F9650A von Keysight (CATR) ist für präzise Over-the-Air-Messungen im Millimeterwellenbereich von 5G NR optimiert. Die F9650A lässt sich in die Netzwerk-Emulationslösungen von Keysight integrieren und ermöglicht so die Verifizierung von HF-Designs, die Prüfung der HF-Konformität, das Funkressourcenmanagement (RRM, One Angle of Arrival, AoA), die HF-Demodulation und die Trägerakzeptanzprüfung. Anwendungen außerhalb der Signalisierung und Antennenmessungen werden durch die Integration mit Keysights anderen Lösungen unterstützt. Spektrumanalysatoren , Signalquellen, Netzwerkanalysatoren und Millimeterwellen-Transceiversysteme.
Die Plattformarchitektur der F9650A ermöglicht es dem Kunden, die Kammer individuell an seine Anforderungen anzupassen. Dabei stehen zahlreiche Optionen und Upgrades zur Verfügung. Zur Auswahl stehen In-Band- (24–42 GHz) oder Störfrequenz-Sondeneinspeisungen (6–110 GHz), FR1- und FR2-Linkantennen sowie verschiedene Kalibrierkits. Für 3GPP-Konformitätstests und die Entwicklung von Geräten/UEs kann eine Extremtemperaturprüfung (ETC) durchgeführt werden. Die F9650A bietet zudem verschiedene Größen für die Ruhezone (30 cm oder 45 cm) und Positionierungsmöglichkeiten für das Prüfobjekt (DUT), um eine größere Bandbreite an UEs abzudecken.
Die Kammersoftware ermöglicht die umfassende Steuerung des Kammerpositionierers und unterstützt Koordinatensysteme und Messraster, das Speichern und Abrufen von Kammerkalibrierungsdaten sowie 2D/3D-Darstellungsfunktionen. Plugins der Keysight Test Automation Platform (TAP) vereinfachen die Integration von Signal- und Netzwerkanalysatoren.
F9651A
OTA-Kammer für 5G-RF- und RRM-Tests sowie zur Charakterisierung der Antennensystemleistung bei Millimeterwellenfrequenzen.
Die Keysight F9651A Multi-Probe Compact Antenna Test Range (CATR)-Kammer erfüllt die Anforderungen der 5G FR2-HF-In-Band- und Störsignalprüfung sowie der RRM-Prüfung mit bis zu zwei Einfallswinkeln (AoA) über Funk. Sie dient der Entwicklung und Verifizierung gemäß 3GPP und der Geräteabnahme durch Zertifizierungsstellen wie GCF, PTCRB und CTIA. Darüber hinaus bietet sie eine Messumgebung zur Charakterisierung der Leistung von drahtlosen Systemen und Antennen in 5G-Geräten im Millimeterwellenbereich (mmWave).
Die Plattformarchitektur der F9651A ermöglicht es dem Kunden, die Kammer individuell an seine Anforderungen anzupassen. Dabei stehen zahlreiche Optionen und Upgrades zur Verfügung. Zur Auswahl stehen Sonden-Zuführungsbaugruppen für den Frequenzbereich 24–42 GHz oder 24–55 GHz (nur innerhalb des Frequenzbandes) oder für Störfrequenzen (6–110 GHz mit 24–42 GHz oder 24–55 GHz für den Frequenzbereich 24–42 GHz oder 24–55 GHz). Zusätzlich können FR1- und FR2-Verbindungsantennen sowie verschiedene Kalibrierkits hinzugefügt werden. Für 3GPP-Konformitätstests und die Entwicklung von Geräten/Endgeräten (UE) ist eine extreme Temperaturbedingung (ETC) möglich. Die F9651A bietet außerdem verschiedene Größen der Ruhezone (30 cm oder 40 cm) und Halterungen für das Prüfobjekt (DUT), um eine größere Bandbreite an Endgeräten (UE) abzudecken.
Die Kammersoftware ermöglicht die umfassende Steuerung des Kammerpositionierers und unterstützt Koordinatensysteme und Messraster, das Speichern und Abrufen von Kammerkalibrierungsdaten sowie 2D/3D-Darstellungsfunktionen. Plugins der Keysight Test Automation Platform (TAP) vereinfachen die Integration von Signal- und Netzwerkanalysatoren.
F9652A
Vertikaler Kompaktantennen-Testbereich (CATR) zur Prüfung der In-Band-Performance und zur Charakterisierung von Antennensystemen.
Die Keysight F9652A Vertical Compact Antenna Test Range (CATR) erfüllt die Anforderungen an HF-Tests im In-Band-Bereich über Funk bei Millimeterwellen-FR2-, Automobilradar- und NTN-Frequenzen. Die Lösung bietet zudem eine Messumgebung zur Charakterisierung der Leistungsfähigkeit von drahtlosen Systemen und Antennensystemen der Geräte.
Die Plattformarchitektur ermöglicht die Konfiguration der Kammer entsprechend Ihren Frequenzbereichsanforderungen – einschließlich FR2 UE, NTN UE, Automobilradar für Design und Verifizierung sowie Automobilradar für die Fertigung. Die F9652A bietet eine bis zu 40 cm große Ruhezone zum Testen verschiedener Geräte.
Die Kammersoftware bietet eine umfassende operative Steuerung des Kammerpositionierers mit Unterstützung für Koordinatensysteme und Messraster, Speicherung/Abruf von Kammerkalibrierungsdaten sowie 2D/3D-Plotfunktionen.
Innovieren Sie im Handumdrehen mit maßgeschneiderten Supportplänen und priorisierten Reaktions- und Bearbeitungszeiten.
Profitieren Sie von planbaren, leasingbasierten Abonnements und umfassenden Lifecycle-Management-Lösungen – damit Sie Ihre Geschäftsziele schneller erreichen.
Als KeysightCare-Abonnent profitieren Sie von einem erweiterten Service mit zuverlässiger technischer Unterstützung und vielem mehr.
Stellen Sie sicher, dass Ihr Testsystem den Spezifikationen entspricht und sowohl lokale als auch globale Standards erfüllt.
Schnelle Messungen dank hauseigener, von Ausbildern geleiteter Schulungen und E-Learning.
Laden Sie die Keysight-Software herunter oder aktualisieren Sie Ihre Software auf die neueste Version.
Ein kompakter Antennenprüfstand (CATR) ist eine spezielle Art von reflexionsarmer Kammer, die eine Testumgebung mit ebener Welle auf kleinem Raum erzeugt. Im freien Raum sollte ein Prüfling idealerweise in Abständen getestet werden, in denen die von der Antenne emittierte sphärische Wellenfront zu einer ebenen Welle abgeflacht ist. Um diesen Abstand in einer herkömmlichen Fernfeldmessanordnung zu erreichen, sind jedoch sehr große Kammern erforderlich, was für Hochfrequenztests unpraktisch sein kann.
Eine CATR-Kammer löst dieses Problem mithilfe eines großen Präzisionsreflektors, der die von einer Speiseantenne ausgehenden Kugelwellen in eine ebene Welle innerhalb einer definierten Ruhezone umformt. Innerhalb dieser Zone herrschen für das Prüfobjekt dieselben Bedingungen wie im Fernfeld, jedoch auf deutlich kleinerem Raum. Dieses Verfahren reduziert Anlagengröße, Kosten und Komplexität und ermöglicht gleichzeitig die präzise Charakterisierung von Antennen und drahtlosen Geräten über einen breiten Frequenzbereich.
Die in 5G- und 6G-Systemen verwendeten Millimeterwellenfrequenzen (mmWave) stellen neue Herausforderungen an die Prüfung. Antennen werden kleiner, ihre Arrays jedoch komplexer und nutzen häufig Beamforming- und Beam-Steering-Verfahren, um hohe Datenraten und eine gerichtete Abdeckung zu erzielen. Da diese Systeme auf präziser räumlicher Genauigkeit basieren, müssen die Tests drahtlos (OTA) in kontrollierten Umgebungen durchgeführt werden.
CATR-Kammern eignen sich hierfür besonders gut. Die von ihnen erzeugte kompakte Ruhezone bietet eine stabile und reproduzierbare Umgebung zur Evaluierung von Millimeterwellen-Bauelementen, ohne dass die extrem großen Entfernungen von direkten Fernfeldkammern erforderlich sind. Dadurch können Strahlungsmuster, Strahlgenauigkeit und Durchsatz unter realistischen Ausbreitungsbedingungen gemessen werden, während gleichzeitig handhabbare Kammerabmessungen beibehalten werden.
Für die 6G-Forschung, bei der Frequenzen jenseits von 100 Gigahertz erwartet werden, ist das präzise ebene Wellenfeld, das in einer CATR erzeugt wird, noch wichtiger. Forscher können neue Antennendesigns, Phased-Array-Antennen und integrierte Transceiver-Module unter Bedingungen validieren, die den späteren Einsatzbedingungen entsprechen, jedoch innerhalb der kontrollierten und reproduzierbaren Umgebung der Kammer.