Choose a country or area to see content specific to your location
¿Qué busca?
Combinar el diseño con los ensayos físicos para evaluar el cumplimiento de los requisitos relativos a caídas, impactos, golpes y vibraciones antes de que el hardware exista.
Activa tu mejora gratuita al siguiente nivel de ancho de banda.
Reforzar la fiabilidad de la red 1.6T para cargas de trabajo a escala de IA, desde los transceptores hasta las interconexiones.
Combina el software VSA de Keysight con el nuevo analizador de señales XA5 para disfrutar de funciones avanzadas de visualización, demodulación y análisis: empieza hoy mismo tu periodo de prueba de 30 días.
Con memoria y almacenamiento adicionales, estos NPB mejorados ejecutan el software de seguridad y supervisión del rendimiento de IA de Keysight y la pila de IA.
Explora flujos de trabajo integrales que abarcan el diseño de circuitos integrados, la validación, las pruebas de obleas y la fotónica.
Explore planes de asistencia curados, priorizados para mantenerle innovando a toda velocidad.
Consiga señales moduladas multinivel de más de 200 Gbaud con AWG de alta velocidad para estándares digitales y ópticos.
Optimice la precisión y el rendimiento con accesorios de alta precisión diseñados específicamente para los instrumentos de Keysight.
Descubre el análisis de señales de doble canal y de banda ultraancha para flujos de trabajo de RF exigentes.
Obtén información más rápida y clara con nuestro nuevo osciloscopio multinúcleo de 12 bits con una frecuencia de hasta 33 GHz. Entrega tu antiguo osciloscopio y obtén un crédito para adquirir un nuevo XR8.
Soluciones diseñadas específicamente para hacer frente a los retos de diseño y ensayo propios de su sector.
Casos de uso asignados a cada etapa del ciclo de vida de tu producto, desde el diseño hasta las operaciones.
Casos de éxito
Notas de aplicación fiables, fichas técnicas, diseños de referencia y procedimientos de prueba para agilizar las decisiones de diseño y validación.
Cursos intensivos prácticos que enseñan diseño de sistemas, métodos de prueba y flujos de trabajo de producción que los ingenieros pueden aplicar de inmediato.
Centro de Aprendizaje
Explora metodologías, estrategias de prueba y recursos técnicos para diseñar, validar y ampliar sistemas y redes de inteligencia artificial.
Acceso rápido a tareas de autoayuda relacionadas con el apoyo.
Contenido adicional para apoyar sus necesidades de productos.
Explore los servicios para acelerar cada paso de su viaje hacia la innovación.
Las cámaras compactas de pruebas de antenas (CATR) de Keysight ofrecen mediciones por aire altamente repetibles desde frecuencias inferiores a 6 GHz hasta ondas milimétricas en recintos compactos e integrados. Diseñadas para las pruebas de dispositivos de comunicación 5G, 6G y por satélite, así como para mediciones de antenas y calibración de matrices en fase, estas cámaras «llave en mano» combinan tecnología de reflectores de precisión, amplia cobertura angular y entornos de baja reflexión para ofrecer resultados consistentes y conformes con las normas sin ocupar el espacio de una cámara anecoica completa. Tanto si realiza pruebas de I+D, de conformidad o de producción, las cámaras CATR de Keysight admiten un alto rango dinámico, conmutación rápida y control automatizado de las pruebas para acelerar la evaluación de sus dispositivos con total confianza. Para aplicaciones que requieran volúmenes de prueba más grandes, Keysight también ofrece soluciones personalizadas con zonas silenciosas de hasta 2,4 metros, lo que permite realizar pruebas precisas de dispositivos más pesados y de mayor tamaño, como estaciones base, satélites y sistemas de radar. Póngase en contacto con Keysight para comentar sus requisitos específicos. ¿Necesita ayuda para elegir? Consulte los recursos que figuran a continuación.
Acelere las mediciones con conmutación de alta velocidad, compatibilidad con la automatización y flujos de trabajo OTA eficientes para reducir el tiempo total de prueba.
Consiga condiciones precisas de campo lejano utilizando reflectores y absorbedores de precisión que crean zonas silenciosas uniformes con reflexiones mínimas.
Valide dispositivos en bandas sub-6 GHz, FR1 y mmWave FR2 utilizando alimentaciones de banda ancha y diseños de cámara optimizados para un rendimiento fiable.
Garantice resultados consistentes con entornos de baja reflexión y configuraciones mecánicas estables que minimizan la variabilidad de las pruebas.
Maximum angles of arrival
1 to 2
Frequency range
24 GHz to 42 GHz, 24 GHz to 55 GHz, 60 GHz to 90 GHz
Measurement type
Indirect far field (IFF)
Maximum DUT weight
10 kg
Use cases
RF / demodulation / RRM 1AoA verification and acceptance, Antenna measurement, Automotive Radar Manufacturing
F9650A
El rango de prueba de antenas compactas (CATR) está optimizado para proporcionar las mediciones por aire más precisas para las pruebas de ondas milimétricas 5G NR.
El rango de prueba de antena compacto (CATR) F9650A de Keysight está optimizado para proporcionar las mediciones por aire más precisas para pruebas de ondas milimétricas 5G NR. El F9650A se integra con las soluciones de emulación de red de Keysight para la verificación del diseño de RF, la conformidad de RF, la gestión de recursos de radio (RRM, un ángulo de llegada, AoA), la demodulación de RF y la prueba de aceptación de portadoras de RF. Las aplicaciones de medición de antenas y sin señalización son compatibles gracias a la integración con los analizadores de espectro, las fuentes de señal, los analizadores de red y los sistemas transceptores de ondas milimétricas de Keysight.
La arquitectura de la plataforma F9650A permite al cliente configurar la cámara según sus necesidades, con una amplia gama de opciones y actualizaciones disponibles. Elija entre conjuntos de alimentación de sonda en banda (24-42 GHz) o espuria (6-110 GHz), añada antenas de enlace FR1 y FR2 y una selección de kits de calibración. Añada condiciones de temperatura extrema (ETC) para pruebas de conformidad con 3GPP e I+D de dispositivos/UE. El F9650A también ofrece una selección de tamaños de zona silenciosa (30 cm o 45 cm) y posicionadores de dispositivos bajo prueba (DUT) para adaptarse a una gama más amplia de UE.
El software de la cámara proporciona un control operativo completo del posicionador de la cámara, con soporte para sistemas de coordenadas y cuadrículas de medición, almacenamiento/recuperación de datos de calibración de la cámara y funciones de trazado 2D/3D. Los complementos de la plataforma de automatización de pruebas (TAP) de Keysight simplifican la tarea de integrar analizadores de señales y redes.
F9651A
Cámara OTA para pruebas de RF y RRM 5G, y caracterización del rendimiento del sistema de antenas en frecuencias de onda milimétrica.
La cámara de rango de prueba de antenas compactas (CATR) multipunta Keysight F9651A cumple con los requisitos de prueba de RF en banda y espuria 5G FR2 y RRM hasta 2 ángulos de llegada (AoA) por aire, para el diseño y la verificación según 3GPP, y la aceptación de dispositivos según organismos de certificación como GCF, PTCRB y CTIA. También proporciona un entorno de medición para caracterizar el rendimiento de los sistemas inalámbricos y de antenas de los dispositivos 5G, en frecuencias de ondas milimétricas (mmWave).
La arquitectura de la plataforma F9651A permite al cliente configurar la cámara según sus necesidades, con una amplia gama de opciones y actualizaciones disponibles. Elija entre conjuntos de alimentación de sonda solo en banda (24-42 GHz o 24-55 GHz) o espurios (6-110 GHz con 24-42 GHz o 24-55 GHz para en banda), añada antenas de enlace FR1 y FR2 y una selección de kits de calibración. Añada condiciones de temperatura extrema (ETC) para pruebas de conformidad con 3GPP e I+D de dispositivos/UE. El F9651A también ofrece una selección de tamaños de zona silenciosa (30 cm o 40 cm) y soportes para dispositivos bajo prueba (DUT) para adaptarse a una gama más amplia de UE.
El software de la cámara proporciona un control operativo completo del posicionador de la cámara, con soporte para sistemas de coordenadas y cuadrículas de medición, almacenamiento/recuperación de datos de calibración de la cámara y funciones de trazado 2D/3D. Los complementos de la plataforma de automatización de pruebas (TAP) de Keysight simplifican la tarea de integrar analizadores de señales y redes.
F9652A
Gama de pruebas de antenas compactas verticales (CATR) para probar el rendimiento en banda y la caracterización del sistema de antenas.
El rango de prueba de antena compacta vertical (CATR) F9652A de Keysight cumple con los requisitos de pruebas de RF en banda por aire en frecuencias FR2 de ondas milimétricas, radar automotriz y NTN. La solución también proporciona un entorno de medición para caracterizar el rendimiento del sistema inalámbrico y de antena de los dispositivos.
La arquitectura de la plataforma le permite configurar la cámara para que se adapte a sus requisitos de rango de frecuencia, incluyendo FR2 UE, NTN UE, radar automotriz para diseño y verificación, y radar automotriz para fabricación. El F9652A ofrece hasta 40 cm de zona silenciosa para probar diversos dispositivos.
El software de la cámara proporciona un control operativo completo del posicionador de la cámara, con soporte para sistemas de coordenadas y cuadrículas de medición, almacenamiento/recuperación de datos de calibración de la cámara y funciones de trazado 2D/3D.
Innovar rápidamente con planes de asistencia personalizados y tiempos de respuesta y resolución priorizados.
Obtenga suscripciones predecibles basadas en arrendamiento y soluciones completas de gestión del ciclo de vida, para que pueda alcanzar sus objetivos empresariales más rápidamente.
Disfrute de un servicio superior como suscriptor de KeysightCare y obtenga una respuesta técnica comprometida y mucho más.
Asegúrese de que su sistema de pruebas funcione según las especificaciones y cumpla con las normas locales y globales.
Realice mediciones rápidamente con formación interna impartida por instructores y aprendizaje electrónico.
Descargue el software de Keysight o actualice su software a la versión más reciente.
Un banco de pruebas de antenas compacto, a menudo abreviado como CATR, es un tipo especializado de cámara anecoica diseñada para crear un entorno de pruebas de ondas planas en un espacio compacto. En espacio libre, lo ideal es evaluar el dispositivo sometido a prueba a distancias en las que el frente de onda esférico emitido por la antena se haya aplanado hasta convertirse en una onda plana. Sin embargo, alcanzar esa distancia en una configuración tradicional de campo lejano requiere cámaras muy grandes, lo que puede resultar poco práctico para las pruebas de alta frecuencia.
Una cámara CATR resuelve este problema utilizando un gran reflector de precisión que remodela las ondas esféricas de una antena de alimentación en una onda plana uniforme dentro de una zona tranquila definida. Dentro de esta zona, el dispositivo sometido a prueba experimenta las mismas condiciones que en el campo lejano, pero en un espacio físico mucho más reducido. Este enfoque reduce el tamaño, el coste y la complejidad de las instalaciones, al tiempo que permite una caracterización precisa de las antenas y los dispositivos inalámbricos en una amplia gama de frecuencias.
Las frecuencias de onda milimétrica (mmWave) utilizadas en los sistemas de quinta generación (5G) y los emergentes de sexta generación (6G) plantean nuevos retos para las pruebas. Las antenas son cada vez más pequeñas, pero sus matrices son más complejas, ya que a menudo utilizan técnicas de formación y orientación de haces para lograr altas velocidades de datos y cobertura direccional. Dado que estos sistemas dependen de un rendimiento espacial preciso, las pruebas deben realizarse por aire (OTA) en entornos controlados.
Las cámaras CATR son especialmente adecuadas para ello. La zona silenciosa compacta que generan proporciona un entorno estable y repetible para evaluar dispositivos de ondas milimétricas sin necesidad de las distancias extremadamente largas de las cámaras de campo lejano directo. Esto permite medir los patrones de radiación, la precisión del haz y el rendimiento en condiciones de propagación realistas, al tiempo que se mantienen unas dimensiones de cámara manejables.
Para la investigación sobre 6G, donde se espera que las frecuencias superen los 100 gigahercios, el campo de onda plana preciso creado en una CATR cobra aún más importancia. Los investigadores pueden validar nuevos diseños de antenas, matrices en fase y módulos transceptores integrados de una forma que refleja las condiciones que encontrarán en la implementación, pero dentro del entorno controlado y repetible de la cámara.