Choose a country or area to see content specific to your location
何をお探しですか?
キーサイト社のVSAソフトウェアと新型XA5信号アナライザを組み合わせて、高度な可視化、復調、および解析を実現しましょう。今すぐ30日間の無料試用を開始してください。
追加のメモリとストレージにより、これらの強化されたNPBは、キーサイトのAIセキュリティおよびパフォーマンス監視ソフトウェアとAIスタックを実行します。
設計から運用まで、製品ライフサイクルのあらゆる段階にマッピングされたユースケース。
成功事例
設計および検証の意思決定を加速するための、信頼性の高いアプリケーションノート、データシート、リファレンスデザイン、テスト手順。
ラーニングハブ
頻繁にお問い合わせされるサポート関連のお役に立つ情報すばやくアクセス
お持ちの製品をサポートするための追加情報
キーサイトF9650Aコンパクト・アンテナ・テスト・レンジ(CATR)は、5G NRミリ波テストに最も正確な無線測定を提供するように最適化されています。
Use cases
RF / demodulation / RRM 1AoA verification and acceptance, Antenna measurement
Maximum angles of arrival
1
Frequency range
24 GHz to 42 GHz, 24 GHz to 55 GHz
Measurement type
Indirect far field (IFF)
Maximum DUT weight
10 kg
同梱品をご確認いただき、キーサイトが提供する利用可能なアップグレードオプションをご覧ください。
キーサイトF9650Aコンパクト・アンテナ・テスト・レンジ(CATR)は、5G NRミリ波テストに最も正確な無線測定を提供するように最適化されています。 F9650Aは、キーサイトのネットワーク・エミュレーション・ソリューションと統合することでRF設計検証、RFコンフォーマンス、無線リソース管理(RRM、1つの到来角、AoA)、RF復調、RFキャリア受け入れテストを実現します。 ノンシグナリングおよびアンテナ測定アプリケーションは、キーサイトのスペクトラム・アナライザ、信号源、ネットワーク・アナライザ、ミリ波トランシーバー・システムとの統合によりサポートされます。
F9650Aのプラットフォーム・アーキテクチャーにより、幅広いオプションやアップグレードが可能で、お客様の要件に合わせてチャンバーを構成できます。 インバンド(24~42 GHz)またはスプリアス(6~110 GHz)のプローブ・フィード・アセンブリを選択し、FR1およびFR2リンクアンテナ、校正キットを追加できます。 3GPPコンフォーマンステストおよびデバイス/UE 研究開発用に極端温度条件(ETC)を追加します。 F9650Aでは、クワイエットゾーンのサイズ(30 cmまたは45 cm)と被試験デバイス(DUT)ポジショナーを選択できるため、幅広いUEに対応できます。
チャンバーソフトウェアは、座標系や測定グリッドのサポート、チャンバー校正データの保存/呼び出し、2D/3Dプロット機能などを備えたチャンバーポジショナーの包括的な操作制御を提供します。 キーサイトのテスト・オートメーション・プラットフォーム(TAP) プラグインは、シグナル・アナライザとネットワーク・アナライザの統合作業を簡素化します。
厳選されたサポートプランと、優先的な対応および迅速なターンアラウンドタイムにより、迅速なイノベーションを実現します。
予測可能なリースベースのサブスクリプションとフルライフサイクル管理ソリューションにより、ビジネス目標をより迅速に達成できます。
KeysightCareのサブスクライバーとして、コミットされた技術サポートなど、より質の高いサービスをご体験ください。
テストシステムが仕様どおりに動作し、ローカルおよびグローバルな標準に準拠していることを保証します。
社内での講師主導トレーニングやeラーニングにより、迅速に測定を実施できます。
キーサイトのソフトウェアをダウンロードするか、最新バージョンにアップデートしてください。