Choose a country or area to see content specific to your location
何をお探しですか?
キーサイト社のVSAソフトウェアと新型XA5信号アナライザを組み合わせて、高度な可視化、復調、および解析を実現しましょう。今すぐ30日間の無料試用を開始してください。
追加のメモリとストレージにより、これらの強化されたNPBは、キーサイトのAIセキュリティおよびパフォーマンス監視ソフトウェアとAIスタックを実行します。
お客様の業界特有の設計およびテストの課題に向けて構築された、専用のソリューション。
設計から運用まで、製品ライフサイクルのあらゆる段階にマッピングされたユースケース。
設計および検証の意思決定を加速するための、信頼性の高いアプリケーションノート、データシート、リファレンスデザイン、テスト手順。
頻繁にお問い合わせされるサポート関連のお役に立つ情報すばやくアクセス
お持ちの製品をサポートするための追加情報
下記のフィルタを使用して、お使いの測定器に合ったソフトウェアを見つけてください。
フィルターなし
フィルターなし
フィルターなし
5Gデバイスの実環境性能をラボで検証します。
5Gデバイスの実環境性能をラボで検証します。
バーチャル・ドライブ・テスト・ソフトウェアを使用すると、非スタンドアロン(NSA)またはスタンドアロン(SA)ネットワークに配備された5G新無線(NR)デバイスの性能をさまざまなモビリティシナリオの下で効率的に解析することが可能になります。
ネットワークエミュレーション、RF、ファンクションテスト用の包括的なソフトウェアを使用して5G NRチップセットとデバイスを特性評価します。
ネットワークエミュレーション、RF、ファンクションテスト用の包括的なソフトウェアを使用して5G NRチップセットとデバイスを特性評価します。
C8700200A
ネットワークエミュレーション、RF、ファンクションテスト用の包括的なソフトウェアを使用して5G NRチップセットとデバイスを特性評価します。
C8700200Aテスト・アプリケーション・ソフトウェアは、初期のプロトタイプテストから統合/検証/受諾に至るまで、チップセットデバイス開発ワークフロー全体のリアルタイムテストを提供します。 高度なGUIにより、多くのユースケースをテストするための5G NRスケジューリングへのフルアクセスで構成とパラメータ設定において高度な自律性を実現します。
リアルタイム・ネットワーク・エミュレーション、エンドツーエンドのIPデータスループット解析を使用した、無線チップセット/デバイスのRF性能とファンクショナルKPIを特性評価します。 SCPIでテストオートメーションを開発、またはRFおよびファンクションテスト用のテストシナリオを内蔵したC8702000A RFオートメーションツールセットとC870300AファンクショナルKPIツールセットを使用します。
高性能機能で将来に対する備え:
3GPP 4G LTE、5G NR、C-V2X規格に基づぐ携帯端末のRFトランスミッターおよびレシーバー性能テストにおいて、UXM 5Gの自動化を実現する直感的なソフトウェアです。
3GPP 4G LTE、5G NR、C-V2X規格に基づぐ携帯端末のRFトランスミッターおよびレシーバー性能テストにおいて、UXM 5Gの自動化を実現する直感的なソフトウェアです。
C8702000A
3GPP 4G LTE、5G NR、C-V2X規格に基づぐ携帯端末のRFトランスミッターおよびレシーバー性能テストにおいて、UXM 5Gの自動化を実現する直感的なソフトウェアです。
究極のRFオートメーション・テスト・ソフトウェアは、3GPP TS 36.521およびTS 38.521仕様に準拠したLTEおよび5G NRデバイスのトランスミッターおよびレシーバーの事前に定義された測定テストケースを使用して、テストキャンペーンを作成する環境を提供します。 C-V2X用のテストケースは、3GPPおよびOmniair仕様にも対応しています。
テストソフトウェアを使用して、デバイスの完全なRFファンクションテスト、修理のための高速Go/No-Go検証、RFデザインのリグレッション、検証、さらにはプリコンフォーマンステストのための完全自動RFテストシナリオを作成し実行します。
RFテスト専用に設計されたソフトウェアで、5G NRデバイスのRF検証が容易にできます。
RFテスト専用に設計されたソフトウェアで、5G NRデバイスのRF検証が容易にできます。
キーサイトのC8714000A RFアプリケーションソフトウェアは、インテリジェントなシグナリングによりプロトコル専門知識の必要性を軽減します。 内蔵の3GPPテスト、SARテスト、最大スループットテストを選択し、パラメータを自動設定します。 効率的なユーザビリティにより、迅速かつ容易なテスト開発、実行が可能です。
ライブ接続の間、RFテストに必要不可欠なパラメータを変更できます。 ユーザーの介入なしにバックグラウンドで変更可能です。 ブラインドハンドオーバーを用いて、複数のパラメータを同時に変更します。
内蔵テスト機能でテスト開発時間を短縮します。 RFアプリケーションソフトウェアは、選択したテストのパラメータを3GPPに準拠して自動構成し、測定を開始します。 LTE/5G NR NSA/SA/2UL CA/UL MIMO/Txダイバーシティ/SAR/最大スループットテストより選択します。
キャリアアグリゲーション条件下でデバイスのRF性能を検証します。 最大4つの5G NRセルと最大6つのLTEセルを構成できます。 そして、セルごとに複数の測定結果を分析します。
RFアプリケーションソフトウェアは、キーサイトのUXM 5Gワイヤレス・テスト・プラットフォームを活用し、組み込み式の測定エンジンと並行してRF測定を行うことでスピードを最適化しています。
専用設計されたテストソリューションで、ラボ環境の 5G デバイスの性能を評価し、最適化
専用設計されたテストソリューションで、ラボ環境の 5G デバイスの性能を評価し、最適化
定義済みのテストケースとカスタマイズ可能なテストスクリプトで特定の顧客要件に対応することにより、テストの標準的要件を超える高度な性能試験に対応します。
プロトコル適合性テストソフトウェアは、ラボにおけるテストサイクル全体をサポートし、テストプロジェクトの作成、テスト実行から結果分析まで対応します。
プロトコル適合性テストソフトウェアは、ラボにおけるテストサイクル全体をサポートし、テストプロジェクトの作成、テスト実行から結果分析まで対応します。
C8704000A
プロトコル適合性テストソフトウェアは、ラボにおけるテストサイクル全体をサポートし、テストプロジェクトの作成、テスト実行から結果分析まで対応します。
5G RF、復調、RRMのプリコンフォーマンステストケースをテストするための包括的なカバレッジと柔軟性。
5G RF、復調、RRMのプリコンフォーマンステストケースをテストするための包括的なカバレッジと柔軟性。
C8705001A
5G RF、復調、RRMのプリコンフォーマンステストケースをテストするための包括的なカバレッジと柔軟性。
5GおよびC-V2X向けの3GPPで定義されたRF、復調、RRMテストケースの包括的なカバレッジで、コンフォーマンステストに使用されます。
5GおよびC-V2X向けの3GPPで定義されたRF、復調、RRMテストケースの包括的なカバレッジで、コンフォーマンステストに使用されます。
C8705002A
5GおよびC-V2X向けの3GPPで定義されたRF、復調、RRMテストケースの包括的なカバレッジで、コンフォーマンステストに使用されます。
RF/RRMコンフォーマンステストソフトウェアは、5G NRおよびC-V2XのRF、復調、RRMコンフォーマンステストケースへの最新かつ包括的なアクセスを提供します。S8705Aは、GCFおよびPTCRBでのデバイス認証向けに承認されたテストプラットフォームであり、TDDとFDDの両方、およびサブ6GHz (FR1) とミリ波 (FR2) の両周波数帯におけるすべての関連バンドをサポートします。
TDDおよびFDDの両方、ならびにFR1およびFR2周波数のすべての関連バンドに対応する、最新かつ包括的な5G NRセルラーRF規制テストケースへのアクセス。
TDDおよびFDDの両方、ならびにFR1およびFR2周波数のすべての関連バンドに対応する、最新かつ包括的な5G NRセルラーRF規制テストケースへのアクセス。
C8705003A
TDDおよびFDDの両方、ならびにFR1およびFR2周波数のすべての関連バンドに対応する、最新かつ包括的な5G NRセルラーRF規制テストケースへのアクセス。
世界の主要な5Gモバイルネットワーク事業者による5Gプロトコル、アプリケーション、および性能テスト計画の包括的なカバレッジ。
世界の主要な5Gモバイルネットワーク事業者による5Gプロトコル、アプリケーション、および性能テスト計画の包括的なカバレッジ。
C8706000A
世界の主要な5Gモバイルネットワーク事業者による5Gプロトコル、アプリケーション、および性能テスト計画の包括的なカバレッジ。
世界の主要なモバイルネットワーク事業者による5G RFおよびRRMテスト計画の包括的なカバレッジ。TDDとFDDの両方、およびサブ6GHz (FR1) とミリ波 (FR2) の両周波数帯におけるすべての関連バンドに対応。
世界の主要なモバイルネットワーク事業者による5G RFおよびRRMテスト計画の包括的なカバレッジ。TDDとFDDの両方、およびサブ6GHz (FR1) とミリ波 (FR2) の両周波数帯におけるすべての関連バンドに対応。
C8707000A
世界の主要なモバイルネットワーク事業者による5G RFおよびRRMテスト計画の包括的なカバレッジ。TDDとFDDの両方、およびサブ6GHz (FR1) とミリ波 (FR2) の両周波数帯におけるすべての関連バンドに対応。
デュアルSIM機能を備えた直感的なソフトウェアにより、4G LTE、5G NR(NSAおよびSA)、NB-IoT、NB-NTN、およびWLANに基づくセルラーデバイスの機能的KPI(Key Performance Indicator)テスト向けにUXM 5Gの自動化が可能になります。
デュアルSIM機能を備えた直感的なソフトウェアにより、4G LTE、5G NR(NSAおよびSA)、NB-IoT、NB-NTN、およびWLANに基づくセルラーデバイスの機能的KPI(Key Performance Indicator)テスト向けにUXM 5Gの自動化が可能になります。
C8703000A
デュアルSIM機能を備えた直感的なソフトウェアにより、4G LTE、5G NR(NSAおよびSA)、NB-IoT、NB-NTN、およびWLANに基づくセルラーデバイスの機能的KPI(Key Performance Indicator)テスト向けにUXM 5Gの自動化が可能になります。
FKPIオートメーションテストソフトウェアは、4G LTEおよび5G NRセルラーデバイスの機能性能をテストするための自動化されたベンチトップソリューションを提供します。これは、UXM 5Gネットワークエミュレーターを制御し、パフォーマンス指標のユーザーエクスペリエンス試験を可能にします。