Choose a country or area to see content specific to your location
何をお探しですか?
Design, model, and validate complex 3D interconnect architectures with a powerful standalone design environment.
Automate transmitter and receiver validation across next-generation I/O, memory, and fabric interfaces.
Strengthen 1.6T network reliability for AI-scale workloads from transceivers to interconnects.
Pair Keysight VSA software with the new XA5 signal analyzer for advanced visualization, demodulation, and analysis — start your 30-day trial today.
With extra memory and storage, these enhanced NPBs run Keysight's AI security and performance monitoring software and AI stack.
Explore end-to-end workflows spanning IC design, validation, wafer test, and photonics.
Save up to 50% on our latest instruments with eligible Keysight or competitor trade-ins.
Maximize accuracy and performance with precision accessories engineered for Keysight instruments.
Save up to 50% on our latest instruments with eligible Keysight or competitor trade-ins.
Four channels per 1U of rack space, up to 1 GHz bandwidth, and multi-oscilloscope synchronization.
Purpose-built solutions engineered for the design and test challenges unique to your industry.
Use Cases mapped to every stage of your product lifecycle, from design through operations.
Success Stories
Authoritative application notes, data sheets, reference designs, and test procedures to accelerate design and validation decisions.
Hands‑on bootcamps that teach system design, test methods, and production workflows engineers can apply immediately.
Learning Hub
Explore methodologies, test strategies, and technical resources for designing, validating, and scaling AI systems and networks.
頻繁にお問い合わせされるサポート関連のお役に立つ情報すばやくアクセス
お持ちの製品をサポートするための追加情報
Use the filters below to find the software for your specific instrument
No Filter available
No Filter available
No Filter available
5Gデバイスの実環境性能をラボで検証します。
5Gデバイスの実環境性能をラボで検証します。
C8709000A
5Gデバイスの実環境性能をラボで検証します。
バーチャル・ドライブ・テスト・ソフトウェアを使用すると、非スタンドアロン(NSA)またはスタンドアロン(SA)ネットワークに配備された5G新無線(NR)デバイスの性能をさまざまなモビリティーシナリオの下で効率的に解析することが可能になります。
ネットワークエミュレーション、RF、ファンクションテスト用の包括的なソフトウェアを使用して5G NRチップセットとデバイスを特性評価します。
ネットワークエミュレーション、RF、ファンクションテスト用の包括的なソフトウェアを使用して5G NRチップセットとデバイスを特性評価します。
C8700200A
ネットワークエミュレーション、RF、ファンクションテスト用の包括的なソフトウェアを使用して5G NRチップセットとデバイスを特性評価します。
C8700200Aテスト・アプリケーション・ソフトウェアは、初期のプロトタイプテストから統合/検証/受諾に至るまで、チップセットデバイス開発ワークフロー全体のリアルタイムテストを提供します。 高度なGUIにより、多くのユースケースをテストするための5G NRスケジューリングへのフルアクセスで構成とパラメータ設定において高度な自律性を実現します。
リアルタイム・ネットワーク・エミュレーション、エンドツーエンドのIPデータスループット解析を使用した、無線チップセット/デバイスのRF性能とファンクショナルKPIを特性評価します。 SCPIでテストオートメーションを開発、またはRFおよびファンクションテスト用のテストシナリオを内蔵したC8702000A RFオートメーションツールセットとC870300AファンクショナルKPIツールセットを使用します。
高性能機能で将来に対する備え:
3GPP 4G LTE、5G NR、C-V2X規格に基づく携帯端末のRFトランスミッターおよびレシーバー性能テストにおいて、UXM 5Gの自動化を実現する直感的なソフトウェアです。
3GPP 4G LTE、5G NR、C-V2X規格に基づく携帯端末のRFトランスミッターおよびレシーバー性能テストにおいて、UXM 5Gの自動化を実現する直感的なソフトウェアです。
C8702000A
3GPP 4G LTE、5G NR、C-V2X規格に基づく携帯端末のRFトランスミッターおよびレシーバー性能テストにおいて、UXM 5Gの自動化を実現する直感的なソフトウェアです。
究極のRFオートメーション・テスト・ソフトウェアは、3GPP TS 36.521およびTS 38.521仕様に準拠したLTEおよび5G NRデバイスのトランスミッターおよびレシーバーの事前に定義された測定テストケースを使用して、テストキャンペーンを作成する環境を提供します。 C-V2X用のテストケースは、3GPPおよびOmniair仕様にも対応しています。
テストソフトウェアを使用して、デバイスの完全なRFファンクションテスト、修理のための高速Go/No-Go検証、RFデザインのリグレッション、検証、さらにはプリコンフォーマンステストのための完全自動RFテストシナリオを作成し実行します。
RFテスト専用に設計されたソフトウェアで、5G NRデバイスのRF検証が容易にできます。
RFテスト専用に設計されたソフトウェアで、5G NRデバイスのRF検証が容易にできます。
C8714000A
RFテスト専用に設計されたソフトウェアで、5G NRデバイスのRF検証が容易にできます。
キーサイトのC8714000A RFアプリケーションソフトウェアは、インテリジェントなシグナリングによりプロトコル専門知識の必要性を軽減します。 内蔵の3GPPテスト、SARテスト、最大スループットテストを選択し、パラメータを自動設定します。 効率的なユーザビリティにより、迅速かつ容易なテスト開発、実行が可能です。
ライブ接続の間、RFテストに必要不可欠なパラメータを変更できます。 ユーザーの介入なしにバックグラウンドで変更可能です。 ブラインドハンドオーバーを用いて、複数のパラメータを同時に変更します。
内蔵テスト機能でテスト開発時間を短縮します。 RFアプリケーションソフトウェアは、選択したテストのパラメータを3GPPに準拠して自動構成し測定を開始します。 LTE/5G NR NSA/SA/2UL CA/UL MIMO/Txダイバーシティ/SAR/最大スループットテストより選択します。
キャリアアグリゲーション条件下でデバイスのRF性能を検証します。 最大4つの5G NRセルと最大6つのLTEセルを構成できます。 そして、セルごとに複数の測定結果を解析します。
RFアプリケーションソフトウェアは、キーサイトのUXM 5Gワイヤレス・テスト・プラットフォームを活用し、組み込み式の測定エンジンと並行してRF測定を行うことでスピードを最適化しています。
専用設計されたテストソリューションで、ラボ環境の 5G デバイスの性能を評価し、最適化
専用設計されたテストソリューションで、ラボ環境の 5G デバイスの性能を評価し、最適化
C8708000A
専用設計されたテストソリューションで、ラボ環境の 5G デバイスの性能を評価し、最適化
定義済みのテストケースとカスタマイズ可能なテストスクリプトで特定の顧客要件に対応することにより、テストの標準的要件を超える高度な性能試験に対応します。
Protocol Conformance Test Software supports the whole testing cycle in the lab, from test project creation and test execution to result analysis.
Protocol Conformance Test Software supports the whole testing cycle in the lab, from test project creation and test execution to result analysis.
C8704000A
Protocol Conformance Test Software supports the whole testing cycle in the lab, from test project creation and test execution to result analysis.
Comprehensive coverage and flexibility to test 5G RF, Demod and RRM pre-conformance test cases.
Comprehensive coverage and flexibility to test 5G RF, Demod and RRM pre-conformance test cases.
C8705001A
Comprehensive coverage and flexibility to test 5G RF, Demod and RRM pre-conformance test cases.
Comprehensive coverage of the 3GPP-defined RF, Demod and RRM test cases for 5G and C-V2X, used for Conformance testing.
Comprehensive coverage of the 3GPP-defined RF, Demod and RRM test cases for 5G and C-V2X, used for Conformance testing.
C8705002A
Comprehensive coverage of the 3GPP-defined RF, Demod and RRM test cases for 5G and C-V2X, used for Conformance testing.
The RF/RRM Conformance Test Software provides up-to-date and comprehensive access to 5G NR and C-V2X RF, Demod and RRM conformance test cases. The S8705A is an approved test platform for device certification at GCF and PTCRB that supports both TDD and FDD and all relevant bands in both sub-6GHz (FR1) and mmWave (FR2) frequencies.
Up-to-date and comprehensive access to 5G NR cellular RF Regulatory test cases for both TDD and FDD and all relevant bands in both FR1 and FR2 frequencies.
Up-to-date and comprehensive access to 5G NR cellular RF Regulatory test cases for both TDD and FDD and all relevant bands in both FR1 and FR2 frequencies.
C8705003A
Up-to-date and comprehensive access to 5G NR cellular RF Regulatory test cases for both TDD and FDD and all relevant bands in both FR1 and FR2 frequencies.
Comprehensive coverage of the 5G protocol, application, and performance test plans from the world's major 5G mobile network operators.
Comprehensive coverage of the 5G protocol, application, and performance test plans from the world's major 5G mobile network operators.
C8706000A
Comprehensive coverage of the 5G protocol, application, and performance test plans from the world's major 5G mobile network operators.
Comprehensive coverage of the 5G RF and RRM test plans of the world’s major mobile network operators on both TDD and FDD and all relevant bands in both sub-6GHz (FR1) and mmWave (FR2) frequencies.
Comprehensive coverage of the 5G RF and RRM test plans of the world’s major mobile network operators on both TDD and FDD and all relevant bands in both sub-6GHz (FR1) and mmWave (FR2) frequencies.
C8707000A
Comprehensive coverage of the 5G RF and RRM test plans of the world’s major mobile network operators on both TDD and FDD and all relevant bands in both sub-6GHz (FR1) and mmWave (FR2) frequencies.
Intuitive software with Dual-SIM functionality that enables automation of the UXM 5G for Functional Key Performance Indicator (KPI) testing of cellular devices based on 4G LTE, 5G NR (NSA and SA), NB-IOT, NB-NTN and WLAN
Intuitive software with Dual-SIM functionality that enables automation of the UXM 5G for Functional Key Performance Indicator (KPI) testing of cellular devices based on 4G LTE, 5G NR (NSA and SA), NB-IOT, NB-NTN and WLAN
C8703000A
Intuitive software with Dual-SIM functionality that enables automation of the UXM 5G for Functional Key Performance Indicator (KPI) testing of cellular devices based on 4G LTE, 5G NR (NSA and SA), NB-IOT, NB-NTN and WLAN
The FKPI Automation test software provides an automated benchtop solution for testing the functional performance of 4G LTE and 5G NR cellular devices. It leverages the 5G Test Application (TA) Framework that controls the UXM 5G Network Emulator and enables user experience testing of performance indicators.