お探しのページはこちらでしょうか.
その他の検索結果:
何をお探しですか?
関連キーワード
No product matches found - System Exception
検索結果
C8702000A RFオートメーション・テスト・ソフトウェア
3GPP 4G LTE、5G NR、C-V2X規格に基づく携帯端末のRFトランスミッターおよびレシーバー性能テストにおいて、UXM 5Gの自動化を実現する直感的なソフトウェア
3GPP 4G LTE、5G NR、C-V2X規格に基づく携帯端末のRFトランスミッターおよびレシーバー性能テストにおいて、UXM 5Gの自動化を実現する直感的なソフトウェアです。
ハイライト
LTEおよび5G NRデバイスのフルRFファンクションテスト
究極のRFオートメーション・テスト・ソフトウェアは、3GPP TS 36.521およびTS 38.521仕様に準拠したLTEおよび5G NRデバイスのトランスミッターおよびレシーバーの事前に定義された測定テストケースを使用して、テストキャンペーンを作成する環境を提供します。 C-V2X用のテストケースは、3GPPおよびOmniair仕様にも対応しています。
テストソフトウェアを使用して、デバイスの完全なRFファンクションテスト、修理のための高速Go/No-Go検証、RFデザインのリグレッション、検証、さらにはプリコンフォーマンステストのための完全自動RFテストシナリオを作成し実行します。
機能の拡張
ご要望、ご質問はございませんか。