주요 특징

E4991B 임피던스 분석기 1 MHz - 3 GHz

키사이트 E4991B 임피던스 분석기는 전자 콤포넌트, 반도체 디바이스, 재료의 특성을 분석하고 평가하기 위한 완벽한 솔루션입니다. 

  • 업그레이드 가능한 세 가지 주파수 옵션: 1 MHz ~ 500 MHz/1 GHz/3 GHz
  • 기본 정확도 ±0.65% 및 120mΩ ~ 52kΩ의 임피던스 범위(10% 측정 정확도 범위)
  • 측정 파라미터: |Z|, |Y|, θ, R, X, G, B, L, C, D, Q, |Γ|, Γx, Γy, θΓ, Vac, Iac, Vdc1, Idc1 (1. 옵션 001이 필요합니다)
  • 내장된 DC 바이어스(옵션 001): 0 V ~ ±40 V, 0 A ~ ±100 mA
  • 10.4인치 컬러 LCD(터치 스크린)의 4채널 및 4트레이스
  • 데이터 분석 기능: 등가 회로 분석, 한계선 테스트
  • 유전체/자성 재료 측정(옵션 002): |εr|, εr', εr'', tanδ(ε), |μr|, μr', μr'', tanδ(μ)
  • 온도 특성 측정(옵션 007) 및 신뢰할 수 있는 온웨이퍼 측정(옵션 010) 기능

재료 측정 옵션은 온도 특성 분석 기능(옵션 007)과 유전율 및 투과도의 직접 판독 기능(옵션 002)을 제공합니다.

프로브 스테이션 연결 키트(옵션 010)는 최대 3 GHz의 정확한 온웨이퍼 또는 마이크로 구성 요소 임피던스 측정 솔루션을 제공합니다.

E4991B는 간단하고 신뢰할 수 있는 측정을 수행하도록 설계된 광범위한 테스트 액세서리를 지원합니다.

R&D 팀인지, QA 또는 검사 팀인지에 관계없이, E4991B는 전자 구성요소, 반도체 디바이스 및 재료의 특성을 분석하고 평가하기 위한 이상적인 솔루션입니다.

재료 측정에서 E4991B는 N1500A-005 재료 측정 제품군과 함께 사용되며 픽스처 설정부터 보고서 생성까지 용이한 측정(최대 1 GHz)을 제공합니다.

기타 정보
RF IV, suitable for accurate impedance evaluation Equivalent circuit analysis (7 models) Material meas. (opt. 002) Temperature characteristic test (opt. 007) On-wafer impedance meas. with probe station (opt. 010) 4 channels, 4 traces
Basic Accuracy
0.65%
DC 바이어스
0 V to ±40 V, 0 A to ±100 mA (option 001)
주파수
1 MHz to 500 MHz/1 GHz/3 GHz
Measurement
RF-IV method
Measurement Capability
Z, Y, theta, R, X, G, B, L, C, D, Q, Gumma, Gumma-x, Gumma-y, theta-Gumma, Vac, Iac, Vdc, Idc (Vdc and Idc require option 001)
기타 정보
Basic Accuracy
DC 바이어스
주파수
Measurement
Measurement Capability
RF IV, suitable for accurate impedance evaluation Equivalent circuit analysis (7 models) Material meas. (opt. 002) Temperature characteristic test (opt. 007) On-wafer impedance meas. with probe station (opt. 010) 4 channels, 4 traces
0.65%
0 V to ±40 V, 0 A to ±100 mA (option 001)
1 MHz to 500 MHz/1 GHz/3 GHz
RF-IV method
Z, Y, theta, R, X, G, B, L, C, D, Q, Gumma, Gumma-x, Gumma-y, theta-Gumma, Vac, Iac, Vdc, Idc (Vdc and Idc require option 001)
더 보기
기타 정보:
RF IV, suitable for accurate impedance evaluation Equivalent circuit analysis (7 models) Material meas. (opt. 002) Temperature characteristic test (opt. 007) On-wafer impedance meas. with probe station (opt. 010) 4 channels, 4 traces
Basic Accuracy:
0.65%
DC 바이어스:
0 V to ±40 V, 0 A to ±100 mA (option 001)
주파수:
1 MHz to 500 MHz/1 GHz/3 GHz
Measurement:
RF-IV method
Measurement Capability:
Z, Y, theta, R, X, G, B, L, C, D, Q, Gumma, Gumma-x, Gumma-y, theta-Gumma, Vac, Iac, Vdc, Idc (Vdc and Idc require option 001)
측정 범위(정확도 < 10%):
120 mΩ to 52 kΩ
기타 특징:
Equivalent Circuit analysis, limit line test, etc. Dielectric/magnetic material measurement (option 002), Temperature characteristics measurement (option 007),
Special features:
N/A

표준 구성

E4991B 임피던스 분석기

E4991B에 관심이 있으신가요?

특집 리소스: E4991B 임피던스 분석기

모든 리소스 보기

모든 리소스 보기

다른 도움이 필요하십니까?