키사이트 ZA1 클래스 핸드형 커패시턴스 및 LCR 미터에는 U1700 시리즈가 포함됩니다. 이 제품은 휴대성과 정밀성을 겸비하여 이동 중 테스트 및 문제 해결을 위한 신뢰할 수 있고 사용하기 쉬운 측정을 제공합니다. 실험실, 현장 또는 생산 현장에서의 빠른 점검을 위해 설계된 이 미터는 커패시턴스, 인덕턴스 및 저항에 대한 빠른 응답과 정확한 측정을 제공합니다. 작지만 강력한 성능을 갖춘 이 제품은 어디에서든 신뢰할 수 있는 성능으로 다양한 부품 테스트 요구 사항을 지원합니다. 인기 있는 구성 중 하나를 선택하거나 애플리케이션에 필요한 구성을 직접 만드십시오. 선택에 도움이 필요하십니까? 아래 리소스를 확인하십시오.
가볍고 인체공학적으로 설계되었으며, 직관적인 버튼 레이아웃과 엄지손가락으로 조작 가능한 컨트롤을 갖추고 있어 한 손으로 측정이 가능하며, 좁은 공간에서도 쉽게 작동할 수 있습니다.
연결된 수동 부품의 유형(저항기, 커패시터, 인덕터 또는 다이오드)을 자동으로 감지하고 해당 측정 결과를 즉시 표시합니다.
저조도 환경에서 가시성을 향상시키고 여러 측정 파라미터를 동시에 볼 수 있는 백라이트 듀얼 디스플레이를 특징으로 합니다.
한 번의 충전 또는 배터리 세트로 최대 16시간의 연속 작동을 제공하여 다운타임을 줄이고 원격 환경에서 중단 없는 성능을 보장합니다.
Target DUT
LCR Components, Capacitors
Maximum frequency
1 kHz ~ 100 kHz
Capacitance range
200 pF to 20 mF, 20 pF to 20 mF, 1000 pF to 199.99 mF
U1701B
키사이트의 U1701B 핸드형 커패시턴스 미터는 커패시턴스 미터의 세계에 새로운 수준의 편의성, 성능 및 신뢰성을 제공합니다.
커패시턴스 미터가 항상 벤치탑에 있을 필요는 없습니다. 또한 항상 예산에 부담을 줄 필요도 없습니다. 키사이트의 새로운 U1701A 커패시턴스 미터는 이제 생산 현장에서 무작위 검사를 수행하거나 검사 또는 분류 스테이션에서 점검을 수행하는 동안 커패시턴스 미터를 손안에 넣을 수 있게 합니다. 넓은 측정 범위와 분류 작업을 용이하게 하는 기능을 갖춘 U1701A는 커패시턴스 미터의 세계에 새로운 수준의 편의성을 제공합니다.
U1701B 핸드형 커패시턴스 미터는 U1701A와 동일한 뛰어난 성능과 안정성을 제공하며, 밝은 주황색 케이스로 출시되었습니다. 최대 가시성을 제공하도록 설계된 이 선명한 색상은 키사이트가 모든 핸드형 제품의 안전에 기울이는 노력을 강조합니다.
이제 최대 100kHz의 주파수에서 측정할 수 있으며, 이는 일반적으로 벤치탑 미터에서만 볼 수 있는 기능입니다. 자동 식별 기능은 Z, ESR, DCR과 같은 부품 유형 및 상세 부품 분석을 편리하게 표시하여 측정을 더 빠르게 완료할 수 있습니다. 더욱이 배터리는 최대 16시간 지속되므로 이동 중 테스트에 이상적입니다. U1730 시리즈를 사용하면 비용 부담 없이 편리하게 빠르고 기본적인 LCR 측정을 수행할 수 있습니다.
U1733C
U1733C LCR 미터는 벤치탑 미터에서만 일반적으로 볼 수 있는 기능인 최대 100kHz의 주파수를 측정할 수 있습니다. 이 제품은 키사이트의 뛰어난 서비스 및 지원이 보장하는 3년 보증과 함께 제공됩니다.
이제 최대 100kHz의 주파수에서 측정할 수 있으며, 이는 일반적으로 벤치탑 미터에서만 볼 수 있는 기능입니다. 자동 식별 기능은 Z, ESR, DCR과 같은 부품 유형 및 상세 부품 분석을 편리하게 표시하여 측정을 더 빠르게 완료할 수 있습니다. 더욱이 배터리는 최대 16시간 지속되므로 이동 중 테스트에 이상적입니다. U1730 시리즈를 사용하면 비용 부담 없이 편리하게 빠르고 기본적인 LCR 측정을 수행할 수 있습니다.
엄선된 지원 플랜과 우선적인 응답 및 처리 시간을 통해 빠르게 혁신하십시오.
예측 가능한 리스 기반 구독 및 전체 수명 주기 관리 솔루션을 통해 비즈니스 목표를 더 빠르게 달성하십시오.
KeysightCare 구독자로서 향상된 서비스를 경험하고 전담 기술 지원 및 더 많은 혜택을 받으세요.
테스트 시스템이 사양에 따라 작동하고 현지 및 글로벌 표준을 충족하는지 확인하십시오.
사내 강사 주도 교육 및 이러닝을 통해 신속하게 측정하십시오.
키사이트 소프트웨어를 다운로드하거나 최신 버전으로 업데이트하십시오.
핸드형 LCR 미터는 사용 지점에서 인덕턴스, 커패시턴스 및 저항을 직접 측정하는 빠르고 실용적인 방법을 제공하므로 필드 테스트에 필수적인 도구입니다. 유지 보수, 문제 해결 또는 수리 등 현장에서 작업할 때 기술자는 실험실 환경 없이도 신뢰할 수 있는 결과를 제공할 수 있는 휴대용 장비가 필요합니다. 핸드형 LCR 미터를 사용하면 수동 부품을 시스템에서 제거하지 않고도 신속하게 상태를 확인할 수 있어 시간과 노력을 절약할 수 있습니다. 컴팩트한 크기와 배터리 구동 방식은 벤치탑 LCR 미터에 접근하기 어려운 장소나 원격 위치에서 사용하기에 이상적입니다. 많은 모델은 한 손으로 조작할 수 있도록 설계되었으며, 크고 읽기 쉬운 디스플레이와 긴 배터리 수명을 제공하여 테스트를 간소화합니다.
핸드형 LCR 미터는 저항기, 커패시터, 인덕터와 같은 다양한 수동 전자 부품을 테스트하도록 설계되었으며, 저항, 커패시턴스, 인덕턴스와 같은 주요 전기 파라미터와 많은 경우 품질 계수(Q) 및 손실 계수(D)를 제공합니다.
핸드형 LCR 미터는 표류된 저항 값, 높은 등가 직렬 저항(ESR)을 가진 노후화된 커패시터 또는 손상된 인덕터와 같은 문제를 식별하는 데 도움이 될 수 있습니다. 활성 부품이나 복잡한 회로를 테스트하기 위한 것은 아니지만, 핸드형 LCR 미터는 현장에서 또는 실험실 장비를 사용할 수 없을 때 예비 평가 중에 개별 부품의 상태와 값을 신속하게 확인하는 데 이상적입니다.
자동 부품 식별은 핸드형 LCR 미터의 매우 편리한 기능으로, 특히 필드 테스트 또는 현장 수리 중에 속도, 정확성 및 사용 편의성을 향상시킵니다. 사용자가 저항기, 커패시터 또는 인덕터를 측정하는지 수동으로 선택할 필요 없이, 미터는 자동으로 부품 유형을 감지하고 올바른 측정 설정을 적용합니다. 이는 프로세스를 간소화하고 잘못된 모드 또는 범위를 사용할 가능성을 줄여줍니다.
이 기능은 알 수 없거나, 라벨이 없거나, 마모된 부품을 다룰 때, 또는 부품을 육안으로 구별하기 어려운 회로 기판에서 작업할 때 특히 유용합니다. 이를 통해 중단 없이 한 부품에서 다음 부품으로 빠르게 이동할 수 있어 효율성을 높이고 사용자 오류 가능성을 줄여줍니다.