Choose a country or area to see content specific to your location
Können wir Ihnen behilflich sein?
Komplexe 3D-Verbindungsarchitekturen mit einer leistungsstarken, eigenständigen Entwicklungsumgebung entwerfen, modellieren und validieren.
Automatisierte Validierung von Sendern und Empfängern über I/O-, Speicher- und Fabric-Schnittstellen der nächsten Generation hinweg.
Stärken 1.6T Netzwerkzuverlässigkeit für KI-Workloads im großen Maßstab, von Transceivern bis zu Verbindungsleitungen.
Kombinieren Sie die Keysight VSA-Software mit dem neuen Signalanalysator XA5 für erweiterte Visualisierung, Demodulation und Analyse – starten Sie noch heute Ihre 30-tägige Testphase.
Mit zusätzlichem Speicher und Speicherplatz können diese verbesserten NPBs die KI-Sicherheits- und Leistungsüberwachungssoftware sowie den KI-Stack von Keysight ausführen.
Entdecken Sie durchgängige Arbeitsabläufe, die IC-Design, Validierung, Wafer-Test und Photonik umfassen.
Sparen Sie bis zu 50 % auf unsere neuesten Instrumente bei Inzahlungnahme eines qualifizierten Keysight- oder Konkurrenzprodukts.
Maximieren Sie Genauigkeit und Leistung mit Präzisionszubehör, das speziell für Keysight-Instrumente entwickelt wurde.
Sparen Sie bis zu 50 % auf unsere neuesten Instrumente bei Inzahlungnahme eines qualifizierten Keysight- oder Konkurrenzprodukts.
Vier Kanäle pro 1 HE Rackplatz, bis zu 1 GHz Bandbreite und Multi-Oszilloskop-Synchronisation.
Maßgeschneiderte Lösungen, die speziell für die Design- und Testherausforderungen Ihrer Branche entwickelt wurden.
Anwendungsfälle, die jeder Phase Ihres Produktlebenszyklus zugeordnet sind, vom Design bis zum Betrieb.
Erfolgsgeschichten
Autoritative Anwendungsberichte, Datenblätter, Referenzdesigns und Testverfahren zur Beschleunigung von Design- und Validierungsentscheidungen.
Praxisorientierte Bootcamps, in denen Systemdesign, Testmethoden und Produktionsabläufe vermittelt werden, die Ingenieure sofort anwenden können.
Lernreise
Schneller Zugriff auf die häufigsten unterstützungsbezogenen Selbsthilfeaufgaben.
Zusätzliche Inhalte zur Unterstützung Ihrer Produktanforderungen.
Entdecken Sie Dienstleistungen, die jeden Schritt Ihrer Innovationsreise beschleunigen.
Zu den tragbaren Kapazitäts- und LCR-Messgeräten der Keysight ZA1-Klasse gehört die U1700-Serie.
Die tragbaren Kapazitäts- und LCR-Messgeräte der Keysight ZA1-Klasse, darunter die U1700-Serie, vereinen Mobilität mit Präzision und bieten zuverlässige, benutzerfreundliche Messungen für Tests und Fehlersuche unterwegs. Konzipiert für schnelle Prüfungen im Labor, im Außendienst oder in der Produktion, liefern diese Messgeräte schnelle Reaktionszeiten und genaue Messwerte für Kapazität, Induktivität und Widerstand. Kompakt und dennoch leistungsstark, decken sie ein breites Spektrum an Anforderungen im Bereich der Bauteilprüfung ab und bieten zuverlässige Leistung, egal wo Sie arbeiten. Wählen Sie eine unserer gängigen Konfigurationen oder stellen Sie sich Ihr individuelles Gerät zusammen. Benötigen Sie Hilfe bei der Auswahl? Nutzen Sie die folgenden Ressourcen.
Das Gerät ist leicht und ergonomisch gestaltet, verfügt über eine intuitive Tastenanordnung und per Daumen erreichbare Bedienelemente, die einhändige Messungen ermöglichen und somit die Bedienung auch auf engstem Raum erleichtern.
Erkennt automatisch die Art des angeschlossenen passiven Bauteils – ob Widerstand, Kondensator, Induktivität oder Diode – und zeigt sofort die entsprechenden Messergebnisse an.
Verfügt über ein hintergrundbeleuchtetes Dual-Display, das die Sichtbarkeit bei schwachem Licht verbessert und die gleichzeitige Anzeige mehrerer Messparameter ermöglicht.
Ermöglicht bis zu 16 Stunden Dauerbetrieb mit einer einzigen Akkuladung oder einem Satz Batterien, wodurch Ausfallzeiten reduziert und eine unterbrechungsfreie Leistung in abgelegenen Umgebungen gewährleistet werden.
Target DUT
LCR Components, Capacitors
Maximum frequency
1 kHz bis 100 kHz
Capacitance range
200 pF to 20 mF, 20 pF to 20 mF, 1000 pF to 199.99 mF
U1701B
Das tragbare Kapazitätsmessgerät U1701B von Keysight setzt neue Maßstäbe in puncto Komfort, Leistung und Zuverlässigkeit in der Welt der Kapazitätsmessgeräte.
Kapazitätsmessgeräte müssen nicht immer auf dem Labortisch stehen. Und sie müssen auch nicht Ihr Budget belasten. Das neue Kapazitätsmessgerät U1701A von Keysight ist so kompakt, dass Sie es bequem in der Hand halten können – ideal für Stichproben in der Produktion oder an Ihren Inspektions- und Sortierstationen. Mit seinem großen Messbereich und Funktionen, die Ihre Sortieraufgaben erleichtern, setzt das U1701A neue Maßstäbe in der Welt der Kapazitätsmessgeräte.
Das tragbare Kapazitätsmessgerät U1701B ist ab sofort erhältlich und bietet dieselbe herausragende Leistung und Zuverlässigkeit wie das U1701A, jedoch in einem leuchtend orangefarbenen Gehäuse. Die kräftige Farbe sorgt für optimale Sichtbarkeit und unterstreicht Keysights Engagement für Sicherheit bei all seinen Handmessgeräten.
U1731C
U1731C 100Hz / 120Hz / 1kHz Hand-LCR-Meter
Messen Sie jetzt Frequenzen bis zu 100 kHz – eine Funktion, die sonst nur Tischmessgeräte bieten. Die automatische Bauteilidentifizierung zeigt übersichtlich den Bauteiltyp und detaillierte Kennwerte wie Impedanz (Z), ESR und DCR an, sodass Sie Messungen schneller durchführen können. Der Akku hält bis zu 16 Stunden und ist damit ideal für Messungen unterwegs. Mit der U1730-Serie führen Sie schnell und einfach LCR-Messungen durch, wann und wo Sie wollen – und das zu einem günstigen Preis.
U1733C
Die LCR-Meter U1733C ermöglichen die Messung von Frequenzen bis zu 100 kHz – eine Funktion, die man sonst nur von Tischmessgeräten kennt. Sie werden mit einer 3-jährigen Garantie geliefert, die durch den hervorragenden Service und Support von Keysight abgesichert ist.
Messen Sie jetzt Frequenzen bis zu 100 kHz – eine Funktion, die sonst nur Tischmessgeräte bieten. Die automatische Bauteilidentifizierung zeigt übersichtlich den Bauteiltyp und detaillierte Kennwerte wie Impedanz (Z), ESR und DCR an, sodass Sie Messungen schneller durchführen können. Der Akku hält bis zu 16 Stunden und ist damit ideal für Messungen unterwegs. Mit der U1730-Serie führen Sie schnell und einfach LCR-Messungen durch, wann und wo Sie wollen – und das zu einem günstigen Preis.
Innovieren Sie im Handumdrehen mit maßgeschneiderten Supportplänen und priorisierten Reaktions- und Bearbeitungszeiten.
Profitieren Sie von planbaren, leasingbasierten Abonnements und umfassenden Lifecycle-Management-Lösungen – damit Sie Ihre Geschäftsziele schneller erreichen.
Als KeysightCare-Abonnent profitieren Sie von einem erweiterten Service mit zuverlässiger technischer Unterstützung und vielem mehr.
Stellen Sie sicher, dass Ihr Testsystem den Spezifikationen entspricht und sowohl lokale als auch globale Standards erfüllt.
Schnelle Messungen dank hauseigener, von Ausbildern geleiteter Schulungen und E-Learning.
Laden Sie die Keysight-Software herunter oder aktualisieren Sie Ihre Software auf die neueste Version.
Ein tragbares LCR-Meter ist ein unverzichtbares Werkzeug für Feldtests, da es eine schnelle und praktische Möglichkeit bietet, Induktivität, Kapazität und Widerstand direkt vor Ort zu messen. Bei Arbeiten im Außendienst – ob Wartung, Fehlersuche oder Reparatur – benötigen Techniker tragbare Geräte, die zuverlässige Ergebnisse liefern, ohne dass eine Laborumgebung erforderlich ist. Mit einem tragbaren LCR-Meter können sie den Zustand passiver Bauteile schnell überprüfen, ohne diese aus dem System auszubauen, was Zeit und Aufwand spart. Dank seiner kompakten Größe und des Batteriebetriebs eignet es sich ideal für den Einsatz an schwer zugänglichen oder abgelegenen Orten, wo Tisch-LCR-Meter nicht verfügbar sind. Viele Modelle sind für die Einhandbedienung ausgelegt, verfügen über große, gut lesbare Displays und eine lange Batterielaufzeit, um das Testen zu vereinfachen.
Ein tragbares LCR-Meter dient zum Testen einer Vielzahl passiver elektronischer Bauteile wie Widerstände, Kondensatoren und Induktivitäten und liefert wichtige elektrische Parameter wie Widerstand, Kapazität, Induktivität und in vielen Fällen auch den Gütefaktor (Q) und den Verlustfaktor (D).
Handliche LCR-Meter helfen bei der Identifizierung von Problemen wie driftenden Widerstandswerten, alternden Kondensatoren mit hohem äquivalentem Serienwiderstand (ESR) oder beschädigten Induktivitäten. Obwohl sie nicht für die Prüfung aktiver Bauelemente oder komplexer Schaltungen konzipiert sind, eignen sie sich ideal zur schnellen Überprüfung des Zustands und der Werte einzelner Bauteile im Feld oder bei ersten Bewertungen, wenn keine Laborausrüstung verfügbar ist.
Die automatische Bauteilerkennung ist eine äußerst praktische Funktion von tragbaren LCR-Multimetern, die Geschwindigkeit, Genauigkeit und Benutzerfreundlichkeit erhöht, insbesondere bei Feldtests oder Reparaturen vor Ort. Anstatt dass der Benutzer manuell auswählen muss, ob er einen Widerstand, einen Kondensator oder eine Spule misst, erkennt das Messgerät den Bauteiltyp automatisch und wendet die korrekten Messeinstellungen an. Dies vereinfacht den Messvorgang und verringert die Wahrscheinlichkeit, den falschen Modus oder Messbereich zu verwenden.
Diese Funktion ist besonders hilfreich beim Umgang mit unbekannten, unbeschrifteten oder verschlissenen Bauteilen oder bei der Arbeit an Leiterplatten, auf denen die Bauteile optisch schwer zu unterscheiden sind. Sie ermöglicht einen schnellen und unterbrechungsfreien Wechsel zwischen den Bauteilen, was die Effizienz steigert und die Wahrscheinlichkeit von Bedienungsfehlern verringert.