Choose a country or area to see content specific to your location
Che cosa sta cercando?
Progettare, modellare e verificare complesse architetture di interconnessione 3D grazie a un potente ambiente di progettazione autonomo.
Automatizzare la verifica di trasmettitori e ricevitori sulle interfacce I/O, di memoria e di fabric di nuova generazione.
Migliorare l'affidabilità della rete 1.6T per carichi di lavoro su scala AI, dai ricetrasmettitori alle interconnessioni.
Abbina il software Keysight VSA al nuovo analizzatore di segnali XA5 per ottenere funzionalità avanzate di visualizzazione, demodulazione e analisi: inizia oggi stesso la tua prova gratuita di 30 giorni.
Grazie alla memoria e allo spazio di archiviazione aggiuntivi, questi NPB potenziati eseguono il software di sicurezza e monitoraggio delle prestazioni AI di Keysight e lo stack AI.
Esplora i flussi di lavoro end-to-end che abbracciano la progettazione di circuiti integrati, la validazione, il collaudo dei wafer e la fotonica.
Risparmia fino al 50% sui nostri strumenti più recenti con la permuta di prodotti Keysight o della concorrenza idonei.
Raggiungete segnali modulati a più livelli di 200+ Gbaud con AWG ad alta velocità per standard digitali e ottici.
Ottimizzate la precisione e le prestazioni con accessori di precisione progettati appositamente per gli strumenti Keysight.
Risparmia fino al 50% sui nostri strumenti più recenti con la permuta di prodotti Keysight o della concorrenza idonei.
Quattro canali per ogni unità 1U di spazio nel rack, larghezza di banda fino a 1 GHz e sincronizzazione tra più oscilloscopi.
Soluzioni su misura, progettate per affrontare le sfide specifiche del vostro settore in materia di progettazione e collaudo.
Casi d'uso associati a ogni fase del ciclo di vita del prodotto, dalla progettazione alla gestione operativa.
Storie di successo
Note applicative autorevoli, schede tecniche, progetti di riferimento e procedure di collaudo per accelerare le decisioni relative alla progettazione e alla convalida.
bootcamps pratici bootcamps insegnano la progettazione di sistemi, i metodi di collaudo e i flussi di lavoro di produzione che gli ingegneri possono mettere in pratica immediatamente.
Percorso di apprendimento
Accesso rapido alle attività di auto-aiuto relative al supporto.
Contenuti aggiuntivi per supportare le vostre esigenze di prodotto.
Esplorate i servizi per accelerare ogni fase del vostro percorso di innovazione.
I misuratori portatili di capacità e LCR Keysight classe ZA1 includono la serie U1700.
I misuratori portatili di capacità e LCR Keysight classe ZA1 includono la serie U1700. Combinano portabilità e precisione, offrendo misurazioni affidabili e facili da usare per test e risoluzione dei problemi in movimento. Progettati per controlli rapidi in laboratorio, sul campo o in produzione, questi misuratori forniscono una risposta rapida e misurazioni accurate di capacità, induttanza e resistenza. Compatti ma potenti, supportano un'ampia gamma di esigenze di test dei componenti con prestazioni affidabili ovunque vi porti il vostro lavoro. Scegliete una delle nostre configurazioni più popolari o create quella più adatta alla vostra applicazione. Avete bisogno di aiuto per la scelta? Consultate le risorse riportate di seguito.
Leggero ed ergonomico, con una disposizione intuitiva dei pulsanti e comandi accessibili con il pollice che consentono di effettuare misurazioni con una sola mano, rendendolo facile da usare in spazi ristretti.
Rileva automaticamente il tipo di componente passivo collegato, che si tratti di un resistore, un condensatore, un induttore o un diodo, e visualizza immediatamente i risultati di misurazione corrispondenti.
Dispone di un doppio display retroilluminato che migliora la visibilità in ambienti con scarsa illuminazione e consente la visualizzazione simultanea di più parametri di misurazione.
Fornisce fino a 16 ore di funzionamento continuo con una singola carica o un set di batterie, riducendo i tempi di inattività e garantendo prestazioni ininterrotte in ambienti remoti.
Target DUT
LCR Components, Capacitors
Maximum frequency
1 kHz to 100 kHz
Capacitance range
200 pF to 20 mF, 20 pF to 20 mF, 1000 pF to 199.99 mF
U1701B
Il misuratore di capacità portatile U1701B di Keysight introduce un nuovo livello di praticità, prestazioni e affidabilità nel mondo dei misuratori di capacità.
I misuratori di capacità non devono necessariamente essere collocati su un banco di lavoro. Né devono necessariamente gravare sul vostro budget. Il nuovo misuratore di capacità U1701A di Keysight ora ti permette di avere il misuratore di capacità nel palmo della tua mano, mentre esegui controlli casuali in produzione o controlli nelle tue stazioni di ispezione o smistamento. Con un ampio intervallo di misura e funzioni che facilitano le operazioni di smistamento, l'U1701A introduce un nuovo livello di praticità nel mondo dei misuratori di capacità.
Il misuratore di capacità portatile U1701B è ora disponibile, con le stesse eccezionali prestazioni e affidabilità del modello U1701A, ma con un involucro di colore arancione brillante. Progettato per garantire la massima visibilità, il colore vivace sottolinea l'impegno di Keysight per la sicurezza in ciascuno dei suoi dispositivi portatili.
U1731C
U1731C Misuratore LCR portatile da 100 Hz / 120 Hz / 1 kHz
Ora è possibile effettuare misurazioni a frequenze fino a 100 kHz, una capacità che in genere si trova solo nei misuratori da banco. L'identificazione automatica visualizza comodamente il tipo di componente e l'analisi dettagliata dei componenti come Z, ESR, DCR, consentendo di eseguire le misurazioni più rapidamente. Inoltre, la batteria ha un'autonomia fino a 16 ore, ideale per i test in movimento. Con la serie U1730 è possibile eseguire misurazioni LCR rapide e di base a proprio piacimento, senza spendere una fortuna.
U1733C
I misuratori LCR U1733C consentono di misurare frequenze fino a 100 kHz, una capacità che in genere si trova solo nei misuratori da banco. Sono coperti da una garanzia di 3 anni, supportata dall'eccellente servizio di assistenza e supporto di Keysight.
Ora è possibile effettuare misurazioni a frequenze fino a 100 kHz, una capacità che in genere si trova solo nei misuratori da banco. L'identificazione automatica visualizza comodamente il tipo di componente e l'analisi dettagliata dei componenti come Z, ESR, DCR, consentendo di eseguire le misurazioni più rapidamente. Inoltre, la batteria ha un'autonomia fino a 16 ore, ideale per i test in movimento. Con la serie U1730 è possibile eseguire misurazioni LCR rapide e di base a proprio piacimento, senza spendere una fortuna.
Innova rapidamente grazie a piani di assistenza personalizzati e tempi di risposta e risoluzione prioritari.
Ottieni abbonamenti prevedibili basati su leasing e soluzioni complete per la gestione dell'intero ciclo di vita, in modo da raggiungere più rapidamente i tuoi obiettivi aziendali.
Beneficia di un servizio di alto livello come abbonato KeysightCare per ottenere assistenza tecnica dedicata e molto altro ancora.
Assicurati che il tuo sistema di test funzioni secondo le specifiche e soddisfi gli standard locali e globali.
Effettua misurazioni rapidamente grazie alla formazione interna con istruttore e all'e-learning.
Scarica il software Keysight o aggiorna il tuo software alla versione più recente.
Un misuratore LCR portatile è uno strumento essenziale per i test sul campo perché fornisce un modo rapido e pratico per misurare l'induttanza, la capacità e la resistenza direttamente nel punto di utilizzo. Quando lavorano in loco, che si tratti di manutenzione, risoluzione dei problemi o riparazioni, i tecnici hanno bisogno di apparecchiature portatili in grado di fornire risultati affidabili senza richiedere un ambiente di laboratorio. Un misuratore LCR portatile consente loro di verificare rapidamente le condizioni dei componenti passivi senza rimuoverli dal sistema, risparmiando tempo e fatica. Le dimensioni compatte e il funzionamento a batteria lo rendono ideale per l'uso in luoghi difficili da raggiungere o remoti dove i misuratori LCR da banco non sono accessibili. Molti modelli sono progettati per essere utilizzati con una sola mano, sono dotati di display ampi e di facile lettura e hanno una lunga durata della batteria per semplificare i test.
Un misuratore LCR portatile è progettato per testare una varietà di componenti elettronici passivi come resistori, condensatori e induttori, fornendo parametri elettrici chiave quali resistenza, capacità, induttanza e, in molti casi, fattore di qualità (Q) e fattore di dissipazione (D).
I misuratori LCR portatili possono aiutare a identificare problemi quali valori di resistenza alterati, condensatori usurati con elevata resistenza in serie equivalente (ESR) o induttori danneggiati. Sebbene non siano destinati al collaudo di componenti attivi o circuiti complessi, i misuratori LCR portatili sono ideali per verificare rapidamente le condizioni e il valore dei singoli componenti sul campo o durante le valutazioni preliminari quando non sono disponibili apparecchiature di laboratorio.
L'identificazione automatica dei componenti è una funzione molto utile nei misuratori LCR portatili che migliora la velocità, la precisione e la facilità d'uso, specialmente durante i test sul campo o le riparazioni in loco. Invece di richiedere all'utente di selezionare manualmente se sta misurando un resistore, un condensatore o un induttore, il misuratore rileva automaticamente il tipo di componente e applica le impostazioni di misurazione corrette. Ciò semplifica il processo e riduce la possibilità di utilizzare la modalità o l'intervallo sbagliato.
Questa funzionalità è particolarmente utile quando si ha a che fare con componenti sconosciuti, senza etichetta o usurati, oppure quando si lavora su circuiti stampati in cui è difficile distinguere visivamente i componenti. Consente di passare rapidamente da un componente all'altro senza interruzioni, migliorando l'efficienza e riducendo la probabilità di errori da parte dell'utente.