Choose a country or area to see content specific to your location
O que você está procurando?
Projete, modele e valide arquiteturas complexas de interconexão 3D com um poderoso ambiente de projeto autônomo.
Automatize a validação de transmissores e receptores em interfaces de E/S, memória e malha de última geração.
Reforçar a confiabilidade da rede 1.6T para cargas de trabalho em escala de IA, desde os transceptores até as interconexões.
Combine o software Keysight VSA com o novo analisador de sinais XA5 para obter recursos avançados de visualização, demodulação e análise — comece hoje mesmo seu período de avaliação de 30 dias.
Com memória e armazenamento extras, esses NPBs aprimorados executam o software de segurança e monitoramento de desempenho de IA da Keysight e a pilha de IA.
Explore fluxos de trabalho completos que abrangem o projeto de circuitos integrados, a validação, o teste de wafers e a fotônica.
Explore planos de suporte com curadoria, priorizados para mantê-lo inovando com velocidade.
Maximize a precisão e o desempenho com acessórios de alta precisão projetados para os instrumentos da Keysight.
Economize até 50% em nossos instrumentos mais recentes com a troca de produtos da Keysight ou da concorrência que se enquadrem nos critérios.
Quatro canais por 1U de espaço no rack, largura de banda de até 1 GHz e sincronização com vários osciloscópios.
Soluções desenvolvidas especificamente para atender aos desafios de projeto e teste exclusivos do seu setor.
Casos de uso mapeados para cada etapa do ciclo de vida do seu produto, desde o projeto até as operações.
Histórias de sucesso
Notas de aplicação, fichas técnicas, projetos de referência e procedimentos de teste confiáveis para agilizar as decisões de projeto e validação.
Bootcamps práticos que ensinam projeto de sistemas, métodos de teste e fluxos de trabalho de produção que os engenheiros podem aplicar imediatamente.
Centro de aprendizado
Explore metodologias, estratégias de teste e recursos técnicos para projetar, validar e escalar sistemas e redes de IA.
Acesso rápido às tarefas de autoajuda mais frequentes relacionadas ao suporte.
Conteúdo adicional para atender às necessidades de seu produto.
Explore os serviços para acelerar cada etapa de sua jornada de inovação.
Os medidores portáteis de capacitância e LCR da classe ZA1 da Keysight incluem a série U1700.
Os medidores portáteis de capacitância e LCR da classe ZA1 da Keysight incluem a série U1700. Eles combinam portabilidade com precisão, oferecendo medições confiáveis e fáceis de usar para testes e solução de problemas em movimento. Projetados para verificações rápidas em laboratório, campo ou chão de fábrica, esses medidores fornecem resposta rápida e medições precisas de capacitância, indutância e resistência. Compactos, mas capazes, eles atendem a uma ampla gama de necessidades de teste de componentes com desempenho confiável onde quer que seu trabalho o leve. Escolha uma de nossas configurações populares ou crie a que você precisa para sua aplicação. Precisa de ajuda para selecionar? Confira os recursos abaixo.
Leve e ergonomicamente projetado com layout intuitivo dos botões e controles acessíveis com o polegar, permitindo medições com uma só mão, facilitando a operação em espaços apertados.
Detecta automaticamente o tipo de componente passivo conectado — seja um resistor, capacitor, indutor ou diodo — e exibe instantaneamente os resultados de medição correspondentes.
Possui um visor duplo retroiluminado que melhora a visibilidade em ambientes com pouca luz e permite a visualização simultânea de vários parâmetros de medição.
Oferece até 16 horas de operação contínua com uma única carga ou conjunto de baterias, reduzindo o tempo de inatividade e garantindo desempenho ininterrupto em ambientes remotos.
Target DUT
LCR Components, Capacitors
Maximum frequency
1 kHz até 100 kHz
Capacitance range
200 pF to 20 mF, 20 pF to 20 mF, 1000 pF to 199.99 mF
U1701B
O medidor de capacitância portátil U1701B da Keysight estabelece um novo nível de conveniência, desempenho e confiabilidade no mundo dos medidores de capacitância.
Os medidores de capacitância nem sempre precisam estar na bancada. Nem sempre precisam sobrecarregar seu orçamento. O novo medidor de capacitância U1701A da Keysight agora coloca o medidor de capacitância na palma da sua mão – enquanto você faz verificações aleatórias na área de produção ou realiza verificações em suas estações de inspeção ou classificação. Com ampla faixa de medição e recursos para facilitar suas tarefas de classificação, o U1701A traz um novo nível de conveniência ao mundo dos medidores de capacitância.
O medidor de capacitância portátil U1701B já está disponível, com o mesmo desempenho e confiabilidade excepcionais do U1701A, mas em uma caixa laranja brilhante. Projetado para oferecer máxima visibilidade, a cor viva ressalta o compromisso da Keysight com a segurança em cada um de seus aparelhos portáteis.
U1731C
Medidor LCR portátil U1731C 100 Hz / 120 Hz / 1 kHz
Agora você pode medir em frequências de até 100 kHz, uma capacidade que normalmente só é encontrada em medidores de bancada. A identificação automática exibe convenientemente o tipo de componente e análises detalhadas do componente, como Z, ESR, DCR, para que você possa realizar medições mais rapidamente. Melhor ainda, a bateria dura até 16 horas, ideal para testes em trânsito. Com a série U1730, você pode realizar medições LCR rápidas e básicas conforme sua conveniência, sem gastar muito.
U1733C
Os medidores LCR U1733C permitem medir frequências de até 100 kHz, uma capacidade normalmente encontrada apenas em medidores de bancada. Eles vêm com uma garantia de 3 anos, respaldada pelo excelente serviço e suporte da Keysight.
Agora você pode medir em frequências de até 100 kHz, uma capacidade que normalmente só é encontrada em medidores de bancada. A identificação automática exibe convenientemente o tipo de componente e análises detalhadas do componente, como Z, ESR, DCR, para que você possa realizar medições mais rapidamente. Melhor ainda, a bateria dura até 16 horas, ideal para testes em trânsito. Com a série U1730, você pode realizar medições LCR rápidas e básicas conforme sua conveniência, sem gastar muito.
Inove rapidamente com planos de suporte personalizados e tempos de resposta e resolução priorizados.
Obtenha assinaturas previsíveis baseadas em locação e soluções completas de gerenciamento do ciclo de vida para atingir suas metas de negócios mais rapidamente.
Experimente um serviço diferenciado como assinante do KeysightCare para obter respostas técnicas comprometidas e muito mais.
Garanta que seu sistema de teste funcione de acordo com as especificações e atenda às normas locais e globais.
Faça medições rapidamente com treinamento interno ministrado por instrutor e eLearning.
Faça o download do software Keysight ou atualize seu software para a versão mais recente.
Um medidor LCR portátil é uma ferramenta essencial para testes em campo, pois oferece uma maneira rápida e prática de medir indutância, capacitância e resistência diretamente no ponto de uso. Ao trabalhar no local — seja em manutenção, solução de problemas ou reparos — os técnicos precisam de equipamentos portáteis que possam fornecer resultados confiáveis sem a necessidade de um ambiente de laboratório. Um medidor LCR portátil permite que eles verifiquem rapidamente a condição dos componentes passivos sem removê-los do sistema, economizando tempo e esforço. Seu tamanho compacto e operação alimentada por bateria o tornam ideal para uso em locais de difícil acesso ou remotos, onde medidores LCR de bancada não são acessíveis. Muitos modelos são projetados para operação com uma mão, possuem telas grandes e fáceis de ler e bateria de longa duração para simplificar os testes.
Um medidor LCR portátil é projetado para testar uma variedade de componentes eletrônicos passivos, como resistores, capacitores e indutores, fornecendo parâmetros elétricos essenciais, como resistência, capacitância, indutância e, em muitos casos, fator de qualidade (Q) e fator de dissipação (D).
Os medidores LCR portáteis podem ajudar a identificar problemas como valores de resistência desviados, capacitores envelhecidos com alta resistência em série equivalente (ESR) ou indutores danificados. Embora não sejam destinados a testar componentes ativos ou circuitos complexos, os medidores LCR portáteis são ideais para verificar rapidamente a condição e o valor de componentes individuais em campo ou durante avaliações preliminares quando não há equipamentos de laboratório disponíveis.
A identificação automática de componentes é um recurso altamente conveniente em medidores LCR portáteis que aumenta a velocidade, a precisão e a facilidade de uso, especialmente durante testes de campo ou reparos no local. Em vez de exigir que o usuário selecione manualmente se está medindo um resistor, capacitor ou indutor, o medidor detecta automaticamente o tipo de componente e aplica as configurações de medição corretas. Isso agiliza o processo e reduz a chance de usar o modo ou a faixa errados.
Esse recurso é especialmente útil ao lidar com componentes desconhecidos, sem identificação ou desgastados, ou ao trabalhar em placas de circuito onde as peças são difíceis de distinguir visualmente. Ele permite que você passe rapidamente de um componente para o outro sem interrupções, melhorando a eficiência e reduzindo a probabilidade de erros do usuário.