Choose a country or area to see content specific to your location
何をお探しですか?
キーサイト社のVSAソフトウェアと新型XA5信号アナライザを組み合わせて、高度な可視化、復調、および解析を実現しましょう。今すぐ30日間の無料試用を開始してください。
追加のメモリとストレージにより、これらの強化されたNPBは、キーサイトのAIセキュリティおよびパフォーマンス監視ソフトウェアとAIスタックを実行します。
設計から運用まで、製品ライフサイクルのあらゆる段階にマッピングされたユースケース。
成功事例
設計および検証の意思決定を加速するための、信頼性の高いアプリケーションノート、データシート、リファレンスデザイン、テスト手順。
ラーニングハブ
頻繁にお問い合わせされるサポート関連のお役に立つ情報すばやくアクセス
お持ちの製品をサポートするための追加情報
キーサイトのZA1-class ハンドヘルド キャパシタンス/LCRメータには、U1700シリーズが含まれます。これらは携帯性と高精度を両立し、現場での試験やトラブルシューティングに信頼性が高く使いやすい測定を提供します。ラボ、現場、製造現場での迅速なチェック向けに設計されており、静電容量、インダクタンス、抵抗の高速応答と高精度測定を実現します。コンパクトながら高性能で、どこでも信頼性の高い性能で幅広い部品試験ニーズに対応します。当社の人気構成から選択するか、お客様のアプリケーションに必要な構成を構築してください。選択にお困りですか?以下のリソースをご確認ください。
軽量で人間工学に基づいた設計で、直感的なボタン配置と親指で操作できるコントロールにより片手での測定が可能になり、狭い場所でも簡単に操作できます。
接続された受動部品の種類(抵抗、コンデンサ、インダクタ、ダイオードのいずれか)を自動的に検出し、対応する測定結果を即座に表示します。
バックライト付きデュアルディスプレイを搭載しており、低照度環境での視認性を高め、複数の測定パラメータを同時に表示できます。
1回の充電またはバッテリーセットで最大16時間の連続動作を提供し、ダウンタイムを削減し、リモート環境での中断のないパフォーマンスを保証します。
Target DUT
LCR Components, Capacitors
Maximum frequency
1 kHz ~ 100 kHz
Capacitance range
200 pF to 20 mF, 20 pF to 20 mF, 1000 pF to 199.99 mF
U1701B
キーサイトのU1701Bハンドヘルド・キャパシタンスメーターは、キャパシタンスメーターの世界に新たな利便性、性能、信頼性を実現します。
キャパシタンスメータは、必ずしもベンチで使用するものではありません。 また、予算を必ず圧迫するものでもありません。 キーサイトの新しいU1701Aキャパシタンスメータは持ち運びができ、製造現場のどこででもチェックができ、検査ステーションで性能をチェックすることができます。 U1701Aは、測定範囲が広く、分類作業を容易に行える機能を備え、キャパシタンスメータの新しい利便性の基準となります。
U1701B は、U1701Aの優れた性能と信頼性をそのままに、鮮やかなオレンジ色のケースを採用したハンドヘルド型キャパシタンスメータです。 目立つように、そしてハンドヘルド製品の安全性に対するキーサイトのコミットメントを表す色です。
U1731C
U1731C 100 Hz/120 Hz/1 kHzハンドヘルドLCRメータ
一般的にベンチトップ型のメータにしか搭載されていない、100 kHzまでの周波数測定機能を提供します。 自動識別により、コンポーネントの種類やZ、ESR、DCRなどの詳細な部品分析が便利に表示されるため、より迅速に測定を行うことができます。 さらに、バッテリが16時間持続するので、現場でのテストに最適です。 U1730シリーズを使用すれば、迅速な基本的LCR測定をお求め安い価格で実現できます。
U1733C
U1733C LCRメータを使用することで、通常ベンチトップメータだけが持つ機能で、最高100 kHzの周波数にてコンポーネントを試験できます。キーサイトの優れたサービス/サポートによる3年保証付きです。
一般的にベンチトップ型のメータにしか搭載されていない、100 kHzまでの周波数測定機能を提供します。 自動識別により、コンポーネントの種類やZ、ESR、DCRなどの詳細な部品分析が便利に表示されるため、より迅速に測定を行うことができます。 さらに、バッテリが16時間持続するので、現場でのテストに最適です。 U1730シリーズを使用すれば、迅速な基本的LCR測定をお求め安い価格で実現できます。
厳選されたサポートプランと、優先的な対応および迅速なターンアラウンドタイムにより、迅速なイノベーションを実現します。
予測可能なリースベースのサブスクリプションとフルライフサイクル管理ソリューションにより、ビジネス目標をより迅速に達成できます。
KeysightCareのサブスクライバーとして、コミットされた技術サポートなど、より質の高いサービスをご体験ください。
テストシステムが仕様どおりに動作し、ローカルおよびグローバルな標準に準拠していることを保証します。
社内での講師主導トレーニングやeラーニングにより、迅速に測定を実施できます。
キーサイトのソフトウェアをダウンロードするか、最新バージョンにアップデートしてください。
ハンドヘルドLCRメータは、インダクタンス、キャパシタンス、抵抗を現場で直接、迅速かつ実用的に測定する方法を提供するため、フィールドテストに不可欠なツールです。メンテナンス、トラブルシューティング、修理など、現場での作業において、技術者はラボ環境を必要とせずに信頼性の高い結果を提供できるポータブル機器を必要とします。ハンドヘルドLCRメータを使用すると、受動部品をシステムから取り外すことなく迅速に状態を確認でき、時間と労力を節約できます。コンパクトなサイズとバッテリー駆動により、ベンチトップLCRメータが利用できない、アクセスしにくい場所や遠隔地での使用に最適です。多くのモデルは片手操作用に設計されており、大型で読みやすいディスプレイと長いバッテリー寿命を備え、テストを簡素化します。
ハンドヘルドLCRメータは、抵抗器、コンデンサ、インダクタなどのさまざまな受動電子部品をテストするように設計されており、抵抗、静電容量、インダクタンス、そして多くの場合、品質係数 (Q) および損失係数 (D) といった主要な電気的パラメータを提供します。
ハンドヘルドLCRメータは、ドリフトした抵抗値、等価直列抵抗 (ESR) が高い劣化したコンデンサ、または損傷したインダクタといった問題の特定に役立ちます。アクティブコンポーネントや複雑な回路のテストを目的としたものではありませんが、ハンドヘルドLCRメータは、現場で、またはラボ機器が利用できない場合の予備評価中に、個々のコンポーネントの状態と値を迅速に検証するのに最適です。
自動部品識別は、ハンドヘルドLCRメータにおける非常に便利な機能であり、特にフィールドテストやオンサイト修理中に、速度、精度、使いやすさを向上させます。ユーザーが抵抗器、コンデンサ、インダクタのいずれを測定しているかを手動で選択する必要がなく、メータが自動的に部品タイプを検出し、適切な測定設定を適用します。これによりプロセスが合理化され、誤ったモードやレンジを使用する可能性が低減されます。
この機能は、未知、ラベルなし、または摩耗したコンポーネントを扱う場合や、部品を視覚的に区別するのが難しい回路基板で作業する場合に特に役立ちます。これにより、中断することなく次のコンポーネントに迅速に移動でき、効率が向上し、ユーザーエラーの可能性が低減されます。