ZA1-class ハンドヘルドLCRメータ、1 kHz

U1731C 100 Hz/120 Hz/1 kHzハンドヘルドLCRメータ

製品画像
  • Maximum frequency

    1 kHz

  • Target DUT

    LCR Components

  • Capacitance range

    200 pF to 20 mF

主要な構成

提供内容をご確認いただき、キーサイトのソリューションで測定環境を最適化してください。

U1731C ZA1-class ハンドヘルド LCRメータ
U1731C ZA1-class ハンドヘルド LCRメータ

モデル:

U1731C

数量

オプション

1

LCRメータ、ハンドヘルド、20000カウント、デュアルディスプレイ、100Hz/120Hz/1KHz | KeysightCare テクニカルサポート - 5年間 | 付属品の保証 - 3か月 | キーサイト保証 - 5年間

ハイライト

  • 20,000カウント分解能
  • 0.2 %の確度
  • 広いLCRレンジ、3つのテスト周波数から選択可能(100 Hz/120 Hz/1 kHz)
  • コンポーネント・タイプを自動的に判断して測定する、自動識別(Ai)機能搭載
  • ESR/Z/D/Q/φファンクションによる詳細なコンポーネント解析
  • 16時間のバッテリ寿命/AC電源
  • PCへのデータロギング用のIR-USBインタフェース

一般的にベンチトップ型のメータにしか搭載されていない、100 kHzまでの周波数測定機能を提供します。 自動識別により、コンポーネントの種類やZ、ESR、DCRなどの詳細な部品分析が便利に表示されるため、より迅速に測定を行うことができます。 さらに、バッテリが16時間持続するので、現場でのテストに最適です。 U1730シリーズを使用すれば、迅速な基本的LCR測定をお求め安い価格で実現できます。

キーサイト Warranty ロゴ