U1731C 100Hz/120Hz/1kHz 手持式 LCR 錶。

HIGHLIGHTS

  • 20,000 計數解析度
  • 0.2% 準確度
  • 寬 LCR 範圍,擁有 3 個選配的測試頻率(100Hz、120Hz 和 1kHz)
  • 自動識別(Ai)功能可自動確定並顯示元件類型和量測
  • 透過 ESR、Z、D、Q 和 Ө 功能進行詳細的元件分析
  • 電池可供電 16 小時/可連接交流電源
  • 紅外線至 USB 連接,可方便地在 PC 上記錄資料

現在,您可量測高達 100 kHz 的頻率,這通常是桌上型儀器才能提供的功能。自動識別 Ai 功能(可顯示元件類型和詳細的元件分析,諸如 Z、ESR、DCR)讓您可以更快地完成量測。更好的是,其電池使用壽命高達 16 小時,是您外出測試的理想選擇。憑藉 U1730 系列產品,您可以方便、快速地執行基本的 LCR 量測,同時不會超出預算限制。

使用合適的工具提升您的工作技能

是德科技客服中心提供您需要的協助