U1733C LCRメータを使用することで、通常ベンチトップメータだけが持つ機能で、最高100 kHzの周波数にてコンポーネントを試験できます。 キーサイトの優れたサービス/サポートによる3年保証付きです。

ハイライト

  • 20,000カウント分解能
  • 0.2 %の確度
  • 広いLCRレンジ、5つのテスト周波数から選択可能(100Hz、120Hz、1kHz、10kHzおよび100kHz)
  • コンポーネント・タイプを自動的に判断して測定する、自動識別(Ai)機能搭載
  • ESR/Z/ESR/D/Q/Өファンクションによる詳細なコンポーネント解析
  • 16時間のバッテリ寿命/AC電源
  • PCへ
    のデータロギング用のIR-USBインタフェース

一般的にベンチトップ型のメータにしか搭載されていない、100 kHzまでの周波数測定機能を提供します。 自動識別により、コンポーネントの種類やZ、ESR、DCRなどの詳細な部品分析が便利に表示されるため、より迅速に測定を行うことができます。 さらに、バッテリが16時間持続するので、現場でのテストに最適です。 U1730シリーズを使用すれば、迅速な基本的LCR測定をお求め安い価格で実現できます。

ご要望、ご質問はございませんか。