O-RANフロントホール伝送の検証方法

IxNetwork
+ IxNetwork

O-RAN xHaul伝送性能の検証

オープン無線アクセスネットワーク (O-RAN) アーキテクチャは、無線アクセスネットワークを相互運用可能な無線ユニット (RU)、分散ユニット (DU)、および集中ユニット (CU) の構成要素に分解し、それらを接続するイーサネットベースの伝送ネットワークへの依存度を高めます。この環境では、信頼性の高い5G性能と相互運用性をサポートするために、時間制約のある無線トラフィックが厳格な損失、レイテンシ、およびパケット遅延変動の許容範囲内でネットワークを通過する必要があるため、フロントホール伝送が重要な検証ポイントとなります。

フロントホール伝送の検証には、現実的な拡張共通公開無線インターフェース (eCPRI) トラフィック生成と、代表的な負荷条件下でのネットワーク動作の再現可能な測定が必要です。エンジニアは、xHaul伝送パス全体でパケット損失、レイテンシ、パケット遅延変動、およびサービス品質(QoS)の動作を評価し、インフラストラクチャが同期されたRU-DU通信を維持し、堅牢な5G展開に必要な厳しい性能要件を満たすことができるかどうかを判断する必要があります。

O-RANフロントホールソリューションの検証

O-RANフロントホール伝送のテストとデバッグには、現実的なRU-DU eCPRIトラフィックエミュレーションと、制御されたネットワーク条件下での伝送主要性能指標(KPI)の正確な測定が必要です。ORANフロントホール伝送ネットワーク向けIxNetworkテストソリューションは、エンジニアが代表的なフロントホールトラフィックを生成し、パケット損失、レイテンシ、パケット遅延変動を測定し、xHaul伝送インフラストラクチャが信頼性の高い5Gフロントホール運用に必要な厳格な性能予算を満たせるかどうかを検証することを可能にします。

O-RANフロントホール検証ソリューションのブロック図を見る

O-RANフロントホールソリューションの検証

O-RANフロントホール検証ソリューションの製品を探す

リソースのご紹介

O-RANフロントホール検証のための追加リソース

関連するユースケース

お問い合わせ ロゴ

キーサイトのエキスパートにお問い合わせください

所望のソリューションを見つけるのにお困りですか?