O-RAN 네트워크 노드를 검증하는 방법

O-RAN 네트워크 에뮬레이션 플랫폼
O-RAN 네트워크 에뮬레이션 플랫폼
+ O-RAN 네트워크 에뮬레이션 플랫폼
+ O-RAN 네트워크 에뮬레이션 플랫폼

배포 전 O-RAN 노드 성능 검증

Open RAN은 기존 기지국을 무선 장치(O-RU), 분산 장치(O-DU), 중앙 집중식 장치(O-CU), RAN 지능형 컨트롤러(RIC)의 네 가지 개별 노드로 분할하며, 이들은 개방형 프론트홀, 미드홀 및 백홀 인터페이스로 연결됩니다. 각 노드는 독립적으로 성능을 검증하기 위해 모든 주변 네트워크 기능을 에뮬레이션하는 랩어라운드 테스트가 필요합니다.

O-RU 테스트는 다양한 조건, 구성 및 실시간 트래픽 시나리오에서 무선 성능을 벤치마킹하기 위해 O-DU 및 상위 계층의 실시간 상태 머신 기반 에뮬레이션을 필요로 합니다. O-DU 테스트는 가상화된 환경에서 수천 개의 에뮬레이션된 UE와 여러 RU를 활성화하여 용량을 평가하고 CI/CD/CT 파이프라인을 지원합니다. O-CU 검증은 수천 개의 UE, 수백만 개의 세션, 수천 개의 DU 및 RU를 에뮬레이션하여 프로토콜 처리, 통화 흐름 및 확장성을 테스트합니다. RIC 테스트는 다양한 공급업체 구현 전반에서 적합성, 상호 운용성 및 AI/ML 최적화를 검증하기 위해 실제 네트워크 조건 및 토폴로지의 전체 범위를 생성합니다. 통합 테스트 플랫폼은 단일 인터페이스를 통해 모든 노드 유형에 걸쳐 양방향 에뮬레이션, 사전 구축된 테스트 라이브러리 및 자동화된 실행을 지원해야 합니다.

O-RAN 노드 검증 솔루션

O-RAN 노드 검증은 각 노드 유형에 대해 모든 주변 네트워크 기능의 랩어라운드 에뮬레이션을 필요로 합니다. 키사이트 O-RAN 검증 플랫폼은 O-RU, O-DU, O-CU 및 RIC 전반에 걸쳐 단일 인터페이스를 통해 실시간 양방향 에뮬레이션, 성능 및 규정 준수를 위한 사전 구축된 테스트 라이브러리, 자동화된 실행을 제공합니다.

당사의 O-RAN 노드 검증 솔루션 제품 살펴보기

리소스 및 인사이트 알아보기

O-RAN 노드 검증 추가 자료

관련 사용 사례

문의하기 로고

전문가에게 문의하십시오.

적합한 솔루션을 찾는 데 도움이 필요하십니까?