So validieren Sie O-RAN-Netzwerkknoten

O-RAN-Netzwerkemulationsplattform
O-RAN-Netzwerkemulationsplattform
+ O-RAN-Netzwerkemulationsplattform
+ O-RAN-Netzwerkemulationsplattform

Überprüfung der O-RAN-Knotenleistung vor der Bereitstellung

Open RAN teilt die traditionelle Basisstation in vier diskrete Knoten auf – die Radio Unit (O-RU), Distributed Unit (O-DU), Centralized Unit (O-CU) und den RAN Intelligent Controller (RIC) –, die durch offene Fronthaul-, Midhaul- und Backhaul-Schnittstellen verbunden sind. Jeder Knoten erfordert umfassende Tests, die alle umgebenden Netzwerkfunktionen emulieren, um die Leistung isoliert zu validieren.

O-RU-Tests erfordern eine Echtzeit-, zustandsautomatenbasierte Emulation der O-DU und der oberen Schichten, um die Funkleistung unter verschiedenen Bedingungen, Konfigurationen und Live-Verkehrsszenarien zu bewerten. O-DU-Tests aktivieren Tausende von emulierten UEs und mehrere RUs in einer virtualisierten Umgebung, um die Kapazität zu bewerten und CI/CD/CT-Pipelines zu unterstützen. Die O-CU-Validierung emuliert Tausende von UEs, Millionen von Sitzungen und Tausende von DUs und RUs, um die Protokollverarbeitung, den Call Flow und die Skalierbarkeit zu testen. RIC-Tests generieren die gesamte Bandbreite realer Netzwerkbedingungen und -topologien, um Konformität, Interoperabilität und KI/ML-Optimierung über verschiedene Herstellerimplementierungen hinweg zu validieren. Eine einheitliche Testplattform muss bidirektionale Emulation, vorgefertigte Testbibliotheken und automatisierte Ausführung über alle Knotentypen hinweg über eine einzige Schnittstelle unterstützen.

O-RAN-Knotenvalidierungslösung

Die O-RAN-Knotenvalidierung erfordert eine umfassende Emulation aller umgebenden Netzwerkfunktionen für jeden Knotentyp. Die Keysight O-RAN-Validierungsplattform bietet eine bidirektionale Echtzeit-Emulation, vorgefertigte Testbibliotheken für Leistung und Konformität sowie eine automatisierte Ausführung über eine einzige Schnittstelle für O-RU, O-DU, O-CU und RIC.

Entdecken Sie Produkte in unserer O-RAN-Knotenvalidierungslösung

Entdecken Sie Ressourcen und Einblicke

Zusätzliche Ressourcen für die O-RAN-Knotenvalidierung

Verwandte Anwendungsfälle

Kontakt Logo

Kontaktieren Sie einen unserer Experten

Benötigen Sie Hilfe bei der Suche nach der richtigen Lösung für Sie?