So validieren Sie die Ausfallsicherheit von 5G CNF

Plattform für CNF-Ausfallsicherheitstests
Hardware für CNF-Ausfallsicherheit
+ Plattform für CNF-Ausfallsicherheitstests
+ Hardware für CNF-Ausfallsicherheit

Optimierung von Cloud-Native-Rollouts mit CNF-Ausfallsicherheitstests

Cloud-native 5G-Architekturen stellen eine technologische Weiterentwicklung zu softwarebasierten Diensten dar, die aus immer kleineren Software-Entitäten oder Microservices bestehen, die auf gemeinsam genutzter Cloud-Hardware kommunizieren und ausgeführt werden. Diese Cloud-nativen Netzwerkfunktionen (CNFs), die eine höhere operative Agilität, Zuverlässigkeit und Effizienz ermöglichen, bringen jedoch auch Risiken und Komplexität mit sich. Containerisierte CNFs kommunizieren über standardisierte APIs und unterstützen mehrere Anbieter mit Diensten, die abstrahiert und kleineren Codeeinheiten oder Pods zugänglich gemacht werden. Die Sicherstellung der Ausfallsicherheit von 5G CNF erfordert Tests und Zusicherungen, die es CNFs ermöglichen, sich selbst zu heilen und ohne Unterbrechung weiterzulaufen.

Die Herausforderungen durch mehrere dynamische Umgebungen, Performance-Erwartungen und Abhängigkeiten bei Cloud-nativen Mobilfunknetzwerk-Bereitstellungen bedeuten, dass CNF-Ausfallsicherheitstests die Robustheit, Fehlertoleranz und Performance von Cloud-nativen Funktionen in verschiedenen realen Szenarien unter Verwendung einer Reihe von Stressbedingungen schnell bewerten müssen. Die Verbesserung der 5G CNF-Ausfallsicherheit erfordert eine proaktive und kontinuierliche Validierung und Optimierung der Cloud-nativen Infrastruktur und der zahlreichen darauf laufenden 5G-Anwendungsworkloads.

5G CNF-Ausfallsicherheitstestlösung

Die Gewährleistung der Resilienz von 5G-CNFs erfordert eine proaktive Validierung und Optimierung. Die Lösung von Keysight zum Testen der 5G-CNF-Resilienz unterstützt automatisierte Tests, um Fehlertoleranz, Skalierbarkeit und Failover-Fähigkeiten sicherzustellen. Die Lösung führt benutzerdefinierte Testszenarien wie Netzwerkausfälle, Infrastrukturausfälle und hohe Verkehrslasten aus. Darüber hinaus erfasst sie Cloud-native Metriken zur Überwachung der Auswirkungen auf die 5G-CNF und die Cloud-native Infrastruktur auf Basis von 5G-KPIs wie Sitzungen, Registrierungen, Handoffs und mehr, um eine schnellere Innovation und Einführung von 5G-Diensten zu ermöglichen.

Produkte in unserer 5G CNF-Ausfallsicherheitstestlösung entdecken

Verwandte Anwendungsfälle

Kontakt Logo

Kontaktieren Sie einen unserer Experten

Benötigen Sie Hilfe bei der Suche nach der richtigen Lösung für Sie?