クラウドネイティブインフラストラクチャのパフォーマンスを検証する方法

Landslide CNFテスト
+ Landslide CNF テスト

クラウドネイティブ インフラストラクチャのパフォーマンスを検証

5G、セキュアアクセスサービスエッジ(SASE)、マルチアクセスエッジコンピューティング(MEC)、およびエンタープライズサービス向けにKubernetesベースのインフラストラクチャを構築するネットワーク機器ベンダー、サービスプロバイダー、企業は、ホストされるアプリケーションやクラウドネイティブネットワーク機能(CNF)に必要なスループット、秒間接続数(CPS)またはトランザクション数、レイテンシをプラットフォームが提供することを確認する必要があります。エンジニアは、エンドユーザーの体感品質(QoE)を低下させることなく、容量のベンチマーク、コンピュート、ネットワークインターフェイスカード(NIC)、Linuxディストリビューション、コンテナネットワークインターフェイス(CNI)、オーケストレータオプションの比較、リソースの適正化、およびオートスケーリングポリシーのチューニングを行う必要があります。

クラウドネイティブアーキテクチャでは、これが困難になります。マイクロサービス間の複雑な東西トラフィック、ハードウェア抽象化、マルチベンダー構成により障害ポイントが増加し、CPUのアップグレードや新しいCNIバージョンさえも予期せぬパフォーマンスの変化を引き起こす可能性があります。マイクロサービスは再起動、スケーリング、ノード間での移動を行うため、チームは本番稼働前に、ポッドの障害、ノードの再起動、レイテンシ、CPUスパイクがCNFの主要パフォーマンス指標(KPI)に与える影響を特性評価する必要があります。ベンダーが継続的にアップデートをリリースするため、手動テストでは追いつくことができません。検証は自動化され、継続的インテグレーションおよび継続的デプロイメント(CI/CD)パイプラインに統合される必要があり、クラウドスタック内の特定のレイヤーやベンダーのボトルネックを切り分ける必要があります。

クラウドネイティブ・インフラストラクチャ検証ソリューション

Keysight Landslide CNF テストは、Kubernetesのクラウドネイティブインフラストラクチャ、ネットワーク機能、およびイングレスコントローラーなどのサービスについて、パフォーマンス、スケール、レジリエンスを検証します。現実的かつスケーラブルなトラフィックエミュレーションにより、次世代ファイアウォール、Webアプリケーションファイアウォール、IPS/IDS、ロードバランサーCNFなどのクラウドネイティブアプリケーションを、実際のアプリケーションワークロードを使用してベンチマークします。エンジニアは、クラスター外からの南北トラフィックで最大スループットと容量を測定するか、コンテナ化されたマイクロサービス内に複数のテストエージェントを展開して各ワークロード内からのパフォーマンスを測定します。組み込みのクラウド障害によりレジリエンスと自己修復機能がテストされ、劣化がCNFのKPIおよびサービス品質(QoS)に与える影響が定量化されます。結果は、適切なNICドライバ、Linuxディストリビューション、CNIの選択に役立ち、クラウドスタック内の特定の領域やベンダーの問題を切り分けます。APIサポートにより、あらゆる展開フェーズにおいて、あらゆるCI/CDパイプラインでの自動化された再現性の高いテストが可能になります。

クラウドネイティブ インフラストラクチャ パフォーマンス検証ソリューションのブロック図を見る

クラウドネイティブインフラストラクチャのパフォーマンスを検証する方法

クラウドネイティブ インフラストラクチャ検証ソリューションの製品を探索

リソースのご紹介

リソースとインサイトを見る クラウドネイティブ インフラストラクチャ検証の追加リソース

関連するユースケース

お問い合わせ ロゴ

当社のエキスパートにお問い合わせください。

所望のソリューションを見つけるのにお困りですか?