Choose a country or area to see content specific to your location
何をお探しですか?
キーサイト社のVSAソフトウェアと新型XA5信号アナライザを組み合わせて、高度な可視化、復調、および解析を実現しましょう。今すぐ30日間の無料試用を開始してください。
追加のメモリとストレージにより、これらの強化されたNPBは、キーサイトのAIセキュリティおよびパフォーマンス監視ソフトウェアとAIスタックを実行します。
設計から運用まで、製品ライフサイクルのあらゆる段階にマッピングされたユースケース。
成功事例
設計および検証の意思決定を加速するための、信頼性の高いアプリケーションノート、データシート、リファレンスデザイン、テスト手順。
ラーニングハブ
頻繁にお問い合わせされるサポート関連のお役に立つ情報すばやくアクセス
お持ちの製品をサポートするための追加情報
クラウドネイティブ機能テストには、キーサイト(旧Spirent)のLandslide製品ファミリーが採用されています。
CNF展開前に、Kubernetesクラスタ全体でCPU、メモリ、ストレージ、ネットワークのパフォーマンスをベンチマークし、インフラストラクチャの準備状況を検証します。
Technology
Kubernetes, Cloud-Native Infrastructure, 5G SA, 5G-Advanced
Test types
CPU Benchmarking, Memory Benchmarking, Storage Benchmarking, Networking Benchmarking, A/B Testing, Shadow Testing, Continuous Benchmarking
同梱品をご確認いただき、キーサイトが提供する利用可能なアップグレードオプションをご覧ください。
Landslide Cloud Engineは、階層型マイクロサービスベースアーキテクチャを使用して、実環境条件下でのクラウドネイティブインフラストラクチャおよびクラウドベースリソースのパフォーマンス、効率、および動作をベンチマークします。
パフォーマンスベンチマーク
ワークフローと自動化
可視化と分析
動的インフラストラクチャ検証
厳選されたサポートプランと、優先的な対応および迅速なターンアラウンドタイムにより、迅速なイノベーションを実現します。
予測可能なリースベースのサブスクリプションとフルライフサイクル管理ソリューションにより、ビジネス目標をより迅速に達成できます。
KeysightCareのサブスクライバーとして、コミットされた技術サポートなど、より質の高いサービスをご体験ください。
テストシステムが仕様どおりに動作し、ローカルおよびグローバルな標準に準拠していることを保証します。
社内での講師主導トレーニングやeラーニングにより、迅速に測定を実施できます。
キーサイトのソフトウェアをダウンロードするか、最新バージョンにアップデートしてください。