Wie man die Leistung cloudnativer Infrastrukturen validiert

Erdrutsch-CNF-Test
+ CNF-Prüfung bei Erdrutschen

Validierung der Leistung cloudnativer Infrastrukturen

Netzwerkausrüster, Serviceprovider und Unternehmen, die Kubernetes-basierte Infrastrukturen für 5G, Secure Access Service Edge (SASE), Multi-Access Edge Compute (MEC) und Unternehmensdienste aufbauen, müssen sicherstellen, dass die Plattform den Durchsatz, die Verbindungen bzw. Transaktionen pro Sekunde und die Latenz liefert, die gehostete Anwendungen und Cloud-native Netzwerkfunktionen (CNFs) benötigen. Ingenieure müssen Kapazitäten vergleichen, Rechenleistung, Netzwerkkarten (NICs), Linux-Distributionen, Container-Netzwerkschnittstellen (CNIs) und Orchestrator-Optionen gegenüberstellen, Ressourcen optimal dimensionieren und die Auto-Scaling-Richtlinien anpassen, ohne die Benutzerfreundlichkeit (QoE) zu beeinträchtigen.

Cloud-native Architekturen erschweren dies. Hoher Ost-West-Datenverkehr zwischen Microservices, Hardwareabstraktion und Multi-Vendor-Stacks erhöhen die Anzahl potenzieller Fehlerquellen, und selbst ein CPU-Upgrade oder eine neue CNI-Version kann die Performance unerwartet beeinträchtigen. Da Microservices neu gestartet, skaliert und zwischen Knoten verschoben werden, müssen Teams vor dem Produktivbetrieb analysieren, wie sich Pod-Ausfälle, Knoten-Neustarts, Latenz und CPU-Spitzen auf die wichtigsten Leistungsindikatoren von Cloud-nativen Systemen (CNF) auswirken. Angesichts der kontinuierlichen Updates der Anbieter kann manuelles Testen nicht mithalten; die Validierung muss automatisiert und in CI/CD-Pipelines integriert werden, um Engpässe auf eine bestimmte Schicht oder einen bestimmten Anbieter im Cloud-Stack einzugrenzen.

Validierungslösung für Cloud-native Infrastrukturen

Keysight Landslide CNF Testing validiert Kubernetes-Cloud-native Infrastruktur, Netzwerkfunktionen und Dienste wie Ingress-Controller hinsichtlich Leistung, Skalierbarkeit und Ausfallsicherheit. Realistische, skalierbare Traffic-Emulationen testen Cloud-native Anwendungen, darunter Next-Generation-Firewalls, Web Application Firewalls, IPS/IDS und Load-Balancer-CNFs, anhand realer Anwendungsworkloads. Ingenieure messen maximalen Durchsatz und Kapazität mit Nord-Süd-Traffic von außerhalb des Clusters oder setzen mehrere Testagenten in containerisierten Microservices ein, um die Leistung innerhalb jedes Workloads zu messen. Integrierte Cloud-Beeinträchtigungen testen Ausfallsicherheit und Selbstheilung und quantifizieren die Auswirkungen von Leistungseinbußen auf CNF-KPIs und die Dienstgüte (QoS). Die Ergebnisse helfen bei der Auswahl der richtigen NIC-Treiber, Linux-Distributionen und CNIs und ermöglichen die Eingrenzung von Problemen auf bestimmte Bereiche und Anbieter im Cloud-Stack. Die API-Unterstützung ermöglicht automatisierte, wiederholbare Tests in jeder CI/CD-Pipeline in jeder Bereitstellungsphase.

Siehe Blockdiagramm der Lösung zur Validierung der Leistung cloudnativer Infrastrukturen.

Wie man die Leistung cloudnativer Infrastrukturen validiert

Entdecken Sie Produkte in unserer Cloud-nativen Infrastrukturvalidierungslösung

Entdecken Sie Ressourcen und Einblicke

Entdecken Sie Ressourcen und Einblicke Zusätzliche Ressourcen zur Validierung cloudnativer Infrastrukturen

Verwandte Anwendungsfälle

Kontakt Logo

Kontaktieren Sie einen unserer Experten

Benötigen Sie Hilfe bei der Suche nach der richtigen Lösung für Sie?