Como validar o desempenho da infraestrutura nativa da nuvem

Testes de CNF em deslizamentos de terra
+ Testes de CNF em deslizamentos de terra

Validar o desempenho da infraestrutura nativa da nuvem

Fornecedores de equipamentos de rede, provedores de serviços e empresas que estão construindo infraestruturas baseadas em Kubernetes para 5G, Secure Access Service Edge (SASE), Multi-Access Edge Compute (MEC) e serviços corporativos devem confirmar se a plataforma oferece a taxa de transferência, o número de conexões ou transações por segundo e a latência exigidas pelas aplicações hospedadas e pelas funções de rede nativas da nuvem (CNFs). Os engenheiros precisam avaliar a capacidade, comparar opções de computação, placas de interface de rede (NIC), distribuições Linux, interface de rede de contêineres (CNI) e orquestradores, dimensionar corretamente os recursos e ajustar as políticas de escalonamento automático sem prejudicar a qualidade da experiência (QoE) do usuário final.

As arquiteturas nativas da nuvem dificultam isso. O intenso tráfego leste-oeste entre microsserviços, a abstração de hardware e as pilhas de múltiplos fornecedores aumentam os pontos de falha, e até mesmo uma atualização da CPU ou uma nova versão da CNI pode alterar o desempenho de forma inesperada. Os microsserviços são reiniciados, dimensionados e movidos entre nós; portanto, as equipes devem caracterizar como falhas de pods, reinicializações de nós, latência e picos de CPU afetam os principais indicadores de desempenho da CNF antes da produção. Com os fornecedores lançando atualizações continuamente, os testes manuais não conseguem acompanhar o ritmo; a validação deve ser automatizada e integrada aos pipelines de integração contínua e implantação contínua (CI/CD), além de isolar os gargalos a uma camada específica ou a um fornecedor na pilha de nuvem.

Solução de validação de infraestrutura nativa da nuvem

O teste Keysight Landslide CNF valida a infraestrutura nativa da nuvem do Kubernetes, as funções de rede e os serviços — como controladores de ingresso — quanto ao desempenho, escalabilidade e resiliência. A emulação de tráfego realista e escalável avalia o desempenho de aplicativos nativos da nuvem, incluindo CNFs de firewall de última geração, firewall de aplicativos web, IPS/IDS e balanceadores de carga, utilizando cargas de trabalho reais dos aplicativos. Os engenheiros medem a taxa de transferência máxima e a capacidade com tráfego norte-sul proveniente de fora do cluster ou implantam vários agentes de teste dentro de microsserviços em contêineres para medir o desempenho a partir de dentro de cada carga de trabalho. Impedimentos de nuvem integrados testam a resiliência e a autocorreção, quantificando o efeito das degradações nos KPIs das CNFs e na Qualidade de Serviço (QoS). Os resultados ajudam a selecionar os drivers de NIC, as distribuições Linux e as CNIs adequados, além de isolar problemas em áreas e fornecedores específicos da pilha de nuvem. O suporte a APIs permite testes automatizados e repetíveis em qualquer pipeline de CI/CD em todas as fases de implantação.

Veja o diagrama de blocos da solução de validação de desempenho da infraestrutura nativa da nuvem

Como validar o desempenho da infraestrutura nativa da nuvem

Conheça os produtos da nossa solução de validação de infraestrutura nativa da nuvem

Descubra recursos e percepções

Descubra recursos e insights Recursos adicionais para a validação de infraestruturas nativas da nuvem

Casos de uso relacionados

logotipo de contato

Entre em contato com um de nossos especialistas

Precisa de ajuda para encontrar a solução certa para você?