如何驗證雲原生基礎架構的效能

Landslide CNF測試
+ Landslide CNF 測試

驗證雲原生基礎架構效能

正在建構基於 Kubernetes 之基礎架構以用於 5G、安全存取服務邊緣(SASE)、多接取邊緣運算(MEC)和企業服務的網路設備廠商、服務供應商與企業,必須確認其平台能夠提供託管應用程式和雲原生網路功能(CNF)所需的傳輸量、每秒連線數或交易數以及延遲。工程師需要對容量進行基準測試,比較運算、網路介面卡(NIC)、Linux 發行版本、容器網路介面(CNI)和協調器選項,調整資源規模大小,並在不降低終端使用者體驗品質(QoE)的情況下微調自動擴展政策。

雲原生架構使這項工作變得十分困難。微服務之間繁重的東西向流量、硬體抽象層以及多廠商堆疊增加了故障點,甚至連 CPU 升級或新的 CNI 版本都可能意外改變效能。由於微服務會重新啟動、擴展並在節點之間移動,因此團隊必須在正式生產前,釐清 Pod 故障、節點重新開機、延遲和 CPU 尖峰如何影響 CNF 關鍵效能指標。隨著廠商持續發布更新,手動測試已無法跟上腳步;驗證作業必須自動化並整合至持續整合與持續部署(CI/CD)管線中,同時必須將瓶頸隔離至雲端堆疊中的特定層或廠商。

雲原生基礎架構驗證解決方案

Keysight Landslide CNF 測試可驗證 Kubernetes 雲原生基礎架構、網路功能以及各項服務(例如負載平衡器 Ingress 控制器)的效能、規模與恢復力。它使用真實的應用程式工作負載,透過逼真且具可擴展性的流量模擬來對雲原生應用程式進行基準測試,這些應用程式包含次世代防火牆、網路應用程式防火牆、IPS/IDS 以及負載平衡器 CNF。工程師可以透過來自叢集外部的南北向流量來測量最大傳輸量與容量,或是部署容器化微服務內的多個測試代理程式,來測量各個工作負載內部的效能。內建的雲端弱化功能可測試恢復力與自我修復能力,並量化效能降低對 CNF 關鍵效能指標(KPI)和服務品質(QoS)的影響。測試結果有助於選擇正確的 NIC 驅動程式、Linux 發行版本和 CNI,並將問題隔離至雲端堆疊中的特定區域與廠商。API 支援可讓您在部署的每個階段,於任何 CI/CD 管線中進行自動化且可重複的測試。

查看雲原生基礎架構效能驗證解決方案的方塊圖

如何驗證雲原生基礎架構的效能

探索我們的雲原生基礎架構驗證解決方案中的產品

探索資源與洞察

探索資源與見解 雲原生基礎架構驗證的其他資源

相關應用案例

聯絡我們標誌

聯絡我們的一位專家

需要協助尋找適合您的解決方案嗎?