Landslide 5G 行動性測試

驗證 5G 核心網、無線存取網路(RAN)及裝置在整個演進路徑上的就緒性——從 4G 擴展方案,到非獨立組網(NSA),再到原生 5G。

產品影像
  • Form factor

    Software Application

  • Technology

    4G, 4.5G, 5G NSA, 5G SA

  • Test types

    Network Slicing, CUPS, 5G Security, EPS Fallback, VoNR, Roaming, CNF Resiliency, Functional, Performance, Capacity

準備好取得報價

瞭解包含哪些項目,並探索 Keysight 提供的可用升級選項。

焦點訊息

Landslide 5G 行動基礎設施測試平台透過大規模裝置和網路功能模擬,驗證涵蓋完整 4G 至 5G 演進路徑的 5G 行動與核心基礎設施。

核心功能

  • 模擬數百萬個裝置,每秒處理數萬個事件,流量傳輸率達數百 Gbps
  • 涵蓋完整的演進路徑:4G 擴充功能、非獨立式 5G (選項 3/3a/3x) 以及原生獨立式 5G
  • 測試並模擬 5G 核心節點 (AMF、SMF、UPF),涵蓋 N1、N2、N3、N4、N6、N8、N9 和 N11 介面
  • 驗證 20 多個 5G 服務節點,包括 AUSF、NRF、PCF、UDM、NWDAF、SEPP 和 SCP
  • 支援最高支援 Release 17 的 3GPP 合規性測試

RAN 和 ORAN 驗證

  • 模擬 gNB、gNB-DU 和 gNB-CU,用於 ORAN 元件測試
  • 測試 RIC (近即時和非即時),用於開放式 RAN 架構
  • 支援針對多個 EPC 和網路切片的雙 RAN 存取

行動性和進階服務

  • 驗證 5G 內部和 RAT 間行動性,包括 Xn 和 N2 移交、支援 N26 的 EPS 回退,以及 5G 至 ePDG 移交
  • 測試進階服務:5G 漫遊、MCPTT、RedCap、NTN、FWA、FMC 和 SNPN
  • 支援採用真實世界流量模式的忙時通話模型

安全性和自動化

  • 符合 SCAS 的安全性測試,採用 SUPI 加密以及 5G AKA / 5G EAP-AKA' 驗證
  • 支援 CI/CD 的自動化測試套件,用於 DevOps 整合
  • 5G 混沌工程,用於 CNF 彈性測試
  • 訊息編輯器可實現跨 N1、N11 和 5G SBA 介面的自訂介面變體