Como validar o desempenho da rede central 5G

Automação de testes
+ Emulador de rede

Automação de testes do núcleo 5G em ambientes nativos da nuvem com vários fornecedores

A validação das funções da rede central 5G autônoma (SA) requer testes em arquiteturas nativas da nuvem e baseadas em microsserviços, nas quais soluções de diversos fornecedores são executadas em uma nuvem operada pela operadora. A transição para implantações em contêineres significa que a responsabilidade pela verificação do desempenho do serviço não recai mais apenas sobre os fornecedores de rede — as operadoras devem validar de forma independente se cada função de rede funciona em condições reais.

O ambiente de teste deve levar em conta o comportamento da orquestração do Kubernetes, os eventos do ciclo de vida de contêineres e pods, a disputa por recursos de infraestrutura e a interação de mais de 15 funções dos nós nos planos de controle e de dados. Os engenheiros precisam caracterizar como as falhas na camada de infraestrutura nativa da nuvem — interrupções nos nós, esgotamento de memória e CPU, latência de rede, perda de pacotes — se propagam aos indicadores-chave de desempenho (KPIs) dos serviços 5G, como taxas de estabelecimento de sessão, registro e transferência de chamada. Sem essa correlação, problemas de desempenho e interrupções onerosas chegam às redes em produção sem serem detectados.

Solução de Desempenho da Rede Central 5G

A validação do desempenho do núcleo 5G SA requer uma plataforma capaz de gerar tráfego real nos planos de controle e de dados para milhões de assinantes em implantações complexas, nativas da nuvem e com vários fornecedores. A solução de emulação do núcleo 5G e automação de testes da Keysight atende a essa necessidade por meio de quatro domínios de teste: verificação de conformidade com o 3GPP; testes de capacidade e desempenho; validação da segurança do plano de controle; e testes de resiliência de funções nativas da nuvem (CNF). Bibliotecas gerenciadas de casos de teste — abrangendo centenas de casos de conformidade, capacidade, desempenho e segurança — são atualizadas à medida que os padrões e requisitos do 3GPP evoluem, reduzindo o tempo e o conhecimento especializado necessários para acompanhar os lançamentos frequentes.

Conheça os produtos da nossa solução de validação de rede central 5G

Casos de uso relacionados

logotipo de contato

Entre em contato com um de nossos especialistas

Precisa de ajuda para encontrar a solução certa para você?