5Gコアネットワークのパフォーマンスを検証する方法

テスト自動化
+ ネットワークエミュレータ

マルチベンダーのクラウドネイティブ環境全体での5Gコアテストの自動化

5Gスタンドアロン(SA)コアネットワーク機能の検証には、複数のベンダーソリューションがキャリア運用クラウドで稼働するクラウドネイティブなマイクロサービスアーキテクチャ全体でのテストが必要です。コンテナ化されたデプロイメントへの移行は、サービスパフォーマンスの検証責任がもはやネットワークベンダーだけにあるわけではないことを意味します。オペレーターは、各ネットワーク機能が実環境条件下で動作することを個別に検証しなければなりません。

テスト環境は、Kubernetesオーケストレーションの動作、コンテナおよびPodのライフサイクルイベント、インフラストラクチャのリソース競合、ならびに制御プレーンとデータプレーンにわたる15を超えるノード機能の相互作用を考慮する必要があります。エンジニアは、クラウドネイティブインフラストラクチャ層での障害(ノードの停止、メモリおよびCPUの枯渇、ネットワーク遅延、パケット損失など)が、セッション確立、登録、ハンドオフ率などの5Gサービスの主要業績評価指標(KPI)にどのように伝播するかを特性評価する必要があります。この相関関係がなければ、パフォーマンスの問題や高額な停止が検出されずにライブネットワークに到達します。

5Gコアネットワークのパフォーマンスソリューション

5G SAコアパフォーマンスの検証には、複雑なマルチベンダーのクラウドネイティブデプロイメント全体で数百万の加入者に対して実環境の制御プレーンおよびデータプレーンのトラフィックを生成するプラットフォームが必要です。キーサイトの5Gコアエミュレーションおよびテスト自動化ソリューションは、3GPP準拠検証、キャパシティおよびパフォーマンステスト、制御プレーンセキュリティ検証、クラウドネイティブ機能(CNF)レジリエンシーテストという4つのテストドメインを通じてこれに対処します。準拠、キャパシティ、パフォーマンス、セキュリティに関する数百のケースにわたる管理されたテストケースライブラリは、3GPP標準と要件の進化に合わせて維持され、頻繁なリリースに対応するために必要な時間と専門知識を削減します。

当社の5Gコア検証ソリューションの製品を見る

関連するユースケース

お問い合わせ ロゴ

当社のエキスパートにお問い合わせください。

所望のソリューションを見つけるのにお困りですか?