Choose a country or area to see content specific to your location
Können wir Ihnen behilflich sein?
Die Verknüpfung von Design und physikalischen Tests zur Bewertung der Fall-, Stoß- und Vibrationsfestigkeit erfolgt, bevor die Hardware existiert.
Sichern Sie sich Ihr kostenloses Upgrade auf die nächste Bandbreitenstufe.
Stärken 1.6T Netzwerkzuverlässigkeit für KI-Workloads im großen Maßstab, von Transceivern bis zu Verbindungsleitungen.
Kombinieren Sie die Keysight VSA-Software mit dem neuen Signalanalysator XA5 für erweiterte Visualisierung, Demodulation und Analyse – starten Sie noch heute Ihre 30-tägige Testphase.
Mit zusätzlichem Speicher und Speicherplatz können diese verbesserten NPBs die KI-Sicherheits- und Leistungsüberwachungssoftware sowie den KI-Stack von Keysight ausführen.
Entdecken Sie durchgängige Arbeitsabläufe, die IC-Design, Validierung, Wafer-Test und Photonik umfassen.
Informieren Sie sich über kuratierte Support-Pläne, die nach Prioritäten geordnet sind, um Ihre Innovationsgeschwindigkeit aufrechtzuerhalten.
Maximieren Sie Genauigkeit und Leistung mit Präzisionszubehör, das speziell für Keysight-Instrumente entwickelt wurde.
Entdecken Sie die Möglichkeiten der Zweikanal- und Ultrabreitband-Signalanalyse für anspruchsvolle HF-Workflows.
Erhalten Sie schnellere und klarere Einblicke mit unserem neuen Multicore-12-Bit-Oszilloskop mit bis zu 33 GHz. Tauschen Sie Ihr altes Oszilloskop ein und erhalten Sie eine Gutschrift für ein neues XR8.
Autoritative Anwendungsberichte, Datenblätter, Referenzdesigns und Testverfahren zur Beschleunigung von Design- und Validierungsentscheidungen.
Praxisorientierte Bootcamps, in denen Systemdesign, Testmethoden und Produktionsabläufe vermittelt werden, die Ingenieure sofort anwenden können.
Erfolgsgeschichten
Schneller Zugriff auf die häufigsten unterstützungsbezogenen Selbsthilfeaufgaben.
Zusätzliche Inhalte zur Unterstützung Ihrer Produktanforderungen.
Entdecken Sie Dienstleistungen, die jeden Schritt Ihrer Innovationsreise beschleunigen.
Isolierte Kammer-Drahtlos-OTA-Tests nutzen die Keysight (ehemals Spirent) Octobox-Produktfamilie.
Die Validierung der Leistung drahtloser Geräte erfordert eine kontrollierte, störungsfreie Umgebung, die reproduzierbare Ergebnisse liefert. Die Keysight Octobox Isolated Chamber Wireless Over-the-Air (OTA) Testing-Produktfamilie bietet hierfür stapelbare, reflexionsarme Testumgebungen, die Geräte von Störungen isolieren und eine stabile HF-Umgebung für Durchsatz-, Roaming- und Leistungsmessungen schaffen. Jede Testumgebung verfügt über einen integrierten Drehteller, einen Mehrwege-Emulator, einen Interferenzgenerator, interne Antennen und programmierbare HF-Dämpfungsglieder. Dank der Unterstützung von Wi-Fi-Standards bis einschließlich 802.11be – einschließlich Wi-Fi 7 und dem 6-GHz-Band – ermöglicht die Octobox Stack-Serie Serviceprovidern, Geräteherstellern und Chipherstellern eine beschleunigte Validierung drahtloser Technologien durch automatisierte Tests.
Stapelbare reflexionsarme Kammern blockieren externe Störungen und schaffen eine stabile Umgebung für wiederholbare Durchsatz- und Leistungsmessungen.
Ergänzen Sie die Softwarepakete für Stationsvalidierung, Mesh-Charakterisierung, TR-398-Zugangspunkt-Benchmarking und RFC 2544-Leistungstests – jeweils mit wiederholbarer, automatisierter Testausführung.
Drei Stack-Stufen (Min, Mid und Max) unterstützen Access-Point-, Mesh- und Stationstests mit konfigurierbarer Stationskapazität und Teststandorten.
Ein eingebauter Drehteller, ein Mehrwege-Emulator und ein Interferenzgenerator bilden eine programmierbare Bandbreite von Bedingungen nach, von idealem MIMO bis hin zu anspruchsvollen realen Störungen.
Wireless standard
802.11b/g/a/n/ac/ax/be
Frequency
2.4 GHz|5 GHz|6 GHz
Der automatisierte Testaufbau Keysight Octobox Stack-Min bietet eine stapelbare reflexionsarme Testumgebung für Wi-Fi- und 5G-Gerätetests mit integrierten Emulatoren, Dämpfungsgliedern und Automatisierung.
Der automatisierte Testaufbau Keysight Octobox Stack-Min bietet eine stapelbare reflexionsarme Testumgebung für Wi-Fi- und 5G-Gerätetests mit integrierten Emulatoren, Dämpfungsgliedern und Automatisierung.
OB5AP7SA
Der automatisierte Testaufbau Keysight Octobox Stack-Min bietet eine stapelbare reflexionsarme Testumgebung für Wi-Fi- und 5G-Gerätetests mit integrierten Emulatoren, Dämpfungsgliedern und Automatisierung.
Der Stack-Min ist das Einstiegsmodell unter den automatisierten Testsystemen von Octobox. Es handelt sich um eine stapelbare reflexionsarme Kammer mit eingebauten Emulatoren, Antennen und programmierbaren Hochfrequenz-(HF-)Dämpfungsgliedern für wiederholbare Wi-Fi- und 5G-Gerätetests.
Der automatisierte Testaufbau Keysight Octobox Stack-Mid ermöglicht Wi-Fi- und 5G-Tests an mehreren Standorten mit erweiterter STA-Kapazität und MU-MIMO OTA in einer stapelbaren reflexionsarmen Kammer.
Der automatisierte Testaufbau Keysight Octobox Stack-Mid ermöglicht Wi-Fi- und 5G-Tests an mehreren Standorten mit erweiterter STA-Kapazität und MU-MIMO OTA in einer stapelbaren reflexionsarmen Kammer.
OB5AP7MA
Der automatisierte Testaufbau Keysight Octobox Stack-Mid ermöglicht Wi-Fi- und 5G-Tests an mehreren Standorten mit erweiterter STA-Kapazität und MU-MIMO OTA in einer stapelbaren reflexionsarmen Kammer.
Der Stack-Mid ist das Octobox-Testsystem der mittleren Preisklasse – eine stapelbare reflexionsarme Kammer mit eingebauten Emulatoren, Antennen und programmierbaren Hochfrequenz-(HF-)Dämpfungsgliedern für wiederholbare Wi-Fi- und 5G-Gerätetests in erweitertem Umfang.
Softwarepakete (separat erhältlich):
Der Stack-Max ist der Octobox-Teststand mit der höchsten Kapazität für Wi-Fi- und 5G-Tests mit Tri-Band-Durchsatz, OFDMA, MU-MIMO OTA und bis zu 28 realen STAs.
Der Stack-Max ist der Octobox-Teststand mit der höchsten Kapazität für Wi-Fi- und 5G-Tests mit Tri-Band-Durchsatz, OFDMA, MU-MIMO OTA und bis zu 28 realen STAs.
OB5AP7XA
Der Stack-Max ist der Octobox-Teststand mit der höchsten Kapazität für Wi-Fi- und 5G-Tests mit Tri-Band-Durchsatz, OFDMA, MU-MIMO OTA und bis zu 28 realen STAs.
Der Stack-Max ist der Octobox-Teststand mit der höchsten Kapazität – eine stapelbare reflexionsarme Kammer mit eingebauten Emulatoren, Antennen und programmierbaren Hochfrequenz-(HF-)Dämpfungsgliedern für das gesamte Spektrum von Wi-Fi- und 5G-Gerätetests.
Softwarepakete (separat erhältlich):
Die folgenden Ressourcen helfen Ihnen dabei, die für Ihre Anwendung benötigte Octobox Stack-Konfiguration zu ermitteln.
Datenblatt
Fallstudie
eBook
White Paper
Video
Innovieren Sie im Handumdrehen mit maßgeschneiderten Supportplänen und priorisierten Reaktions- und Bearbeitungszeiten.
Profitieren Sie von planbaren, leasingbasierten Abonnements und umfassenden Lifecycle-Management-Lösungen – damit Sie Ihre Geschäftsziele schneller erreichen.
Als KeysightCare-Abonnent profitieren Sie von einem erweiterten Service mit zuverlässiger technischer Unterstützung und vielem mehr.
Stellen Sie sicher, dass Ihr Testsystem den Spezifikationen entspricht und sowohl lokale als auch globale Standards erfüllt.
Schnelle Messungen dank hauseigener, von Ausbildern geleiteter Schulungen und E-Learning.
Laden Sie die Keysight-Software herunter oder aktualisieren Sie Ihre Software auf die neueste Version.
Die Octobox Stack-Testumgebungen unterstützen das Testen von Access Points, Stationen und Mesh-Systemen gemäß den Wi-Fi-Standards 802.11b bis 802.11be, einschließlich des 6-GHz-Bandes. Mit dem Testinstrument Pal-7 validiert die Testumgebung zudem die Leistung von 5G-Geräten. Die Plattform ist mit Geräten verschiedener Chiphersteller, Gerätehersteller und Serviceprovider kompatibel.
Jede Stufe bietet zunehmende Testkapazität und -funktionen. Stack-Min ermöglicht Tests an einem einzelnen Standort mit grundlegender Stationskapazität. Stack-Mid bietet zusätzlich Tests an mehreren Standorten, erweiterte Stationspartner und Over-the-Air-Unterstützung (OTA) für MU-MIMO (Multiple-User Multiple-Input Multiple-Output). Stack-Max bietet den vollen Funktionsumfang, einschließlich Tri-Band-Durchsatz, OFDMA (Orthogonal Frequency Division Multiple Access) und die höchste Stationskapazität aller Konfigurationsfamilien.
Jede Stack-Stufe – Min, Mid und Max – ist in drei Konfigurationsfamilien verfügbar: Stack-AP-7 für Access-Point-Tests, Stack-Mesh für Mesh-Netzwerk-Tests und Stack-STA-7 für Stationsgeräte-Tests. Dies ergibt insgesamt neun Hardwarekonfigurationen, die jeweils für ihr jeweiliges Testszenario optimiert sind.
Vier Softwarepakete erweitern die Automatisierungsfunktionen der Testumgebung. Das STA-Automatisierungspaket dient der Validierung der Leistung von Endgeräten. Das TR-398-Testautomatisierungspaket führt die Access-Point-Testfälle gemäß Broadband Forum TR-398, Ausgabe 3, aus. Das RFC-2544-Testautomatisierungspaket automatisiert die Benchmark-Tests der Internet Engineering Task Force (IETF) gemäß RFC 2544. Das Mesh-Testautomatisierungspaket charakterisiert die Leistung von Mesh-Netzwerken anhand simulierter realer Heimumgebungen.
Ja. Der Synchrosniffer erfasst Pakete im PCAP-Format in Echtzeit und sendet sie an Wireshark. Alle Testgeräte sind dabei über das Precision Time Protocol (PTP) synchronisiert. Die Gesamtansicht mehrerer Testgeräte ermöglicht die Analyse komplexer Bandsteuerungs-, Roaming- und Mesh-Verhaltensweisen trotz Bewegung, Interferenzen, Pfadverlust und Änderungen der Geräteausrichtung.
Ja. Jede Testumgebungskonfiguration umfasst einen Steuerungs- und Automatisierungsserver mit browserbasierter Benutzeroberfläche und einer REST-API. Der Server-Stack basiert auf MongoDB, Express, React und Node.js. Alle Pal-Testinstrumente und Multiperf-Traffic-Endpunkte sind über die API steuerbar und ermöglichen so eine vollautomatische Testausführung.