Choose a country or area to see content specific to your location
何をお探しですか?
キーサイト社のVSAソフトウェアと新型XA5信号アナライザを組み合わせて、高度な可視化、復調、および解析を実現しましょう。今すぐ30日間の無料試用を開始してください。
追加のメモリとストレージにより、これらの強化されたNPBは、キーサイトのAIセキュリティおよびパフォーマンス監視ソフトウェアとAIスタックを実行します。
設計から運用まで、製品ライフサイクルのあらゆる段階にマッピングされたユースケース。
成功事例
設計および検証の意思決定を加速するための、信頼性の高いアプリケーションノート、データシート、リファレンスデザイン、テスト手順。
ラーニングハブ
頻繁にお問い合わせされるサポート関連のお役に立つ情報すばやくアクセス
お持ちの製品をサポートするための追加情報
ワイヤレスデバイスの性能検証には、再現性のある結果が得られる、制御された干渉のない環境が必要です。キーサイトのOctobox隔離型チャンバー ワイヤレスOTA(Over-the-Air)テストファミリーは、デバイスを干渉から隔離し、スループット、ローミング、性能測定のための安定したRF環境を作り出すスタック可能な電波暗室型テストベッドで、この課題に対応します。各テストベッドには、ターンテーブル、マルチパスエミュレーター、干渉ジェネレーター、内蔵アンテナ、プログラマブルRFアッテネーターが内蔵されています。Wi-Fi 7や6 GHz帯を含む802.11beまでのWi-Fi規格をサポートするOctobox Stackシリーズは、サービスプロバイダー、デバイスメーカー、チップセットベンダーが自動テストを通じてワイヤレス検証を加速するのに役立ちます。
スタック可能な電波暗室は、外部からの干渉を遮断し、再現性のあるスループットおよび性能測定のための安定した環境を構築します。
ステーション検証、メッシュ特性評価、TR-398アクセスポイントベンチマーキング、およびRFC 2544性能テストのためのソフトウェアパッケージを追加できます。これらはそれぞれ再現性のある自動テスト実行が可能です。
3つのStackティア(Min、Mid、Max)は、設定可能なステーション容量とテストロケーションを備え、アクセスポイント、メッシュ、ステーションのテストをサポートします。
内蔵のターンテーブル、マルチパスエミュレーター、干渉ジェネレーターは、理想的なMIMOから困難な実環境の障害まで、プログラム可能な範囲の条件を再現します。
Wireless standard
802.11b/g/a/n/ac/ax/be
周波数
2.4 GHz|5 GHz|6 GHz
キーサイトのOctobox Stack-Min自動テストベッドは、エミュレーター、アッテネーター、自動化機能を内蔵し、Wi-Fiおよび5Gデバイスのテスト向けにスタック可能な電波暗室型テスト環境を提供します。
キーサイトのOctobox Stack-Min自動テストベッドは、エミュレーター、アッテネーター、自動化機能を内蔵し、Wi-Fiおよび5Gデバイスのテスト向けにスタック可能な電波暗室型テスト環境を提供します。
OB5AP7SA
キーサイトのOctobox Stack-Min自動テストベッドは、エミュレーター、アッテネーター、自動化機能を内蔵し、Wi-Fiおよび5Gデバイスのテスト向けにスタック可能な電波暗室型テスト環境を提供します。
Stack-Minは、エントリーティアのOctobox自動テストベッドであり、エミュレーター、アンテナ、プログラマブル無線周波数(RF)アッテネーターを内蔵したスタック可能な電波暗室で、再現性のあるWi-Fiおよび5Gデバイスのテスト向けです。
キーサイト Octobox Stack-Mid自動テストベッドは、スタック可能な電波暗箱内で、拡張されたSTA容量とMU-MIMO OTAを備えたマルチロケーションWi-Fiおよび5Gテストを実現します。
キーサイト Octobox Stack-Mid自動テストベッドは、スタック可能な電波暗箱内で、拡張されたSTA容量とMU-MIMO OTAを備えたマルチロケーションWi-Fiおよび5Gテストを実現します。
OB5AP7MA
キーサイト Octobox Stack-Mid自動テストベッドは、スタック可能な電波暗箱内で、拡張されたSTA容量とMU-MIMO OTAを備えたマルチロケーションWi-Fiおよび5Gテストを実現します。
Stack-Midは、ミッドティアのOctobox自動テストベッドです。これは、エミュレータ、アンテナ、プログラマブル高周波(RF)アッテネータを内蔵したスタック可能な電波暗箱であり、拡張された規模での再現性の高いWi-Fiおよび5Gデバイスのテストを可能にします。
ソフトウェアパッケージ(別売):
Stack-Maxは、トライバンドスループット、OFDMA、MU-MIMO OTA、および最大28のリアルSTAをサポートする、Wi-Fiおよび5Gテスト用の最大容量Octoboxテストベッドです。
Stack-Maxは、トライバンドスループット、OFDMA、MU-MIMO OTA、および最大28のリアルSTAをサポートする、Wi-Fiおよび5Gテスト用の最大容量Octoboxテストベッドです。
OB5AP7XA
Stack-Maxは、トライバンドスループット、OFDMA、MU-MIMO OTA、および最大28のリアルSTAをサポートする、Wi-Fiおよび5Gテスト用の最大容量Octoboxテストベッドです。
Stack-Maxは、最大容量のOctobox自動テストベッドです。これは、エミュレータ、アンテナ、プログラマブル高周波(RF)アッテネータを内蔵したスタック可能な電波暗箱であり、あらゆるWi-Fiおよび5Gデバイスのテストに対応します。
ソフトウェアパッケージ(別売):
以下のリソースは、お客様のアプリケーションに必要なOctobox Stack構成を決定するのに役立ちます。
データシート
ケーススタディ
電子書籍
ホワイトペーパー
ビデオ
厳選されたサポートプランと、優先的な対応および迅速なターンアラウンドタイムにより、迅速なイノベーションを実現します。
予測可能なリースベースのサブスクリプションとフルライフサイクル管理ソリューションにより、ビジネス目標をより迅速に達成できます。
KeysightCareのサブスクライバーとして、コミットされた技術サポートなど、より質の高いサービスをご体験ください。
テストシステムが仕様どおりに動作し、ローカルおよびグローバルな標準に準拠していることを保証します。
社内での講師主導トレーニングやeラーニングにより、迅速に測定を実施できます。
キーサイトのソフトウェアをダウンロードするか、最新バージョンにアップデートしてください。
Octobox Stackテストベッドは、802.11bから802.11beまでのWi-Fi規格(6 GHz帯を含む)におけるアクセスポイント、ステーション、およびメッシュシステムのテストをサポートします。Pal-7テスト機器を使用することで、テストベッドは5Gデバイスの性能も検証します。このプラットフォームは、チップセットベンダー、デバイスメーカー、およびサービスプロバイダーのデバイスに対応します。
各ティアは、テスト容量と機能が増加します。Stack-Minは、基本的なステーション容量を備えた単一ロケーションテストを提供します。Stack-Midは、マルチロケーションテスト、拡張されたステーションパートナー、およびマルチユーザー多入力多出力 (MU-MIMO) OTA (Over-the-Air) サポートを追加します。Stack-Maxは、トライバンドスループット、直交周波数分割多重アクセス (OFDMA)、およびすべての構成ファミリーで最高のステーション容量を含む、あらゆるテスト機能を提供します。
各Stackティア(Min、Mid、Max)は、3つの構成ファミリーで利用可能です。アクセスポイントテスト用のStack-AP-7、メッシュネットワークテスト用のStack-Mesh、およびステーションデバイステスト用のStack-STA-7です。これにより、合計9つのハードウェア構成が提供され、それぞれがターゲットとするテストシナリオに最適化されています。
4つのソフトウェアパッケージがテストベッドの自動化機能を拡張します。STA自動化パッケージは、ステーションデバイスの性能検証をカバーします。TR-398テスト自動化パッケージは、ブロードバンドフォーラムTR-398 issue 3のアクセスポイントテストケースを実行します。RFC 2544テスト自動化パッケージは、Internet Engineering Task Force (IETF) RFC 2544ベンチマークテストを自動化します。メッシュテスト自動化パッケージは、シミュレートされた実世界のホーム環境を使用してメッシュネットワークの性能を特性評価します。
はい。Synchrosnifferは、すべてのプローブ無線がPrecision Time Protocol (PTP) を介して同期された状態で、PCAP形式のパケットをWiresharkにリアルタイムでキャプチャします。集約されたマルチプローブビューは、動き、干渉、パスロス、およびデバイスの向きの変化がある場合の複雑なバンドステアリング、ローミング、およびメッシュの動作を分析するのに役立ちます。
はい。すべてのテストベッド構成には、ブラウザベースのユーザーインターフェースとRESTアプリケーションプログラミングインターフェース (API) を備えた制御および自動化サーバーが含まれています。サーバーのスタックは、MongoDB、Express、React、およびNode.jsを使用しています。すべてのPalテスト機器とMultiperfトラフィックエンドポイントは、APIを介して制御可能であり、完全に自動化されたテスト実行が可能です。