Choose a country or area to see content specific to your location
무엇을 찾고 있습니까?
키사이트 VSA 소프트웨어를 새로운 XA5 신호 분석기와 페어링하여 고급 시각화, 복조 및 분석을 수행하십시오. 지금 30일 평가판을 시작하십시오.
키사이트 또는 타사 제품을 대상으로 하는 적격 교환 프로그램을 통해 당사의 최신 계측기를 최대 50% 할인된 가격에 구매하실 수 있습니다.
고객의 산업 분야에 특화된 설계 및 테스트 과제를 해결하기 위해 맞춤형으로 엔지니어링된 솔루션입니다.
설계부터 운영에 이르기까지 제품 수명 주의의 모든 단계에 매핑된 사용 사례입니다.
성공 사례
설계 및 검증 결정을 가속화하기 위한 신뢰할 수 있는 애플리케이션 노트, 데이터 시트, 레퍼런스 디자인 및 테스트 절차.
학습 허브
가장 빈번하게 발생하는 작업 관련 셀프 도움말에 빠르게 액세스할 수 있습니다
제품 요구 사항을 지원하는 추가 콘텐츠
무선 디바이스 성능을 검증하려면 반복 가능한 결과를 제공하는 제어되고 간섭 없는 환경이 필요합니다. 키사이트 Octobox 격리 챔버 무선 OTA(Over-the-Air) 테스트 제품군은 디바이스를 간섭으로부터 격리하고 처리량, 로밍 및 성능 측정을 위한 안정적인 RF 환경을 조성하는 스택형 무반향 테스트베드를 통해 이러한 요구 사항을 해결합니다. 각 테스트베드에는 내장형 턴테이블, 다중 경로 에뮬레이터, 간섭 발생기, 내부 안테나 및 프로그래밍 가능한 RF 감쇠기가 포함되어 있습니다. Wi-Fi 7 및 6GHz 대역을 포함하여 802.11be까지의 Wi-Fi 표준을 지원하는 Octobox Stack 시리즈는 서비스 제공업체, 디바이스 제조업체 및 칩셋 공급업체가 자동화된 테스트를 통해 무선 검증을 가속화하도록 돕습니다.
스택형 무반향 챔버는 외부 간섭을 차단하고 반복 가능한 처리량 및 성능 측정을 위한 안정적인 환경을 조성합니다.
스테이션 검증, 메시 특성화, TR-398 액세스 포인트 벤치마킹 및 RFC 2544 성능 테스트를 위한 소프트웨어 패키지를 추가하십시오. 각 패키지는 반복 가능하고 자동화된 테스트 실행을 제공합니다.
세 가지 스택 티어(Min, Mid, Max)는 구성 가능한 스테이션 용량 및 테스트 위치를 통해 액세스 포인트, 메시 및 스테이션 테스트를 지원합니다.
내장된 턴테이블, 다중 경로 에뮬레이터 및 간섭 발생기는 이상적인 MIMO부터 까다로운 실제 환경의 손상까지 프로그래밍 가능한 다양한 조건을 재현합니다.
Wireless standard
802.11b/g/a/n/ac/ax/be
주파수
2.4 GHz|5 GHz|6 GHz
키사이트 Octobox Stack-Min 자동화 테스트베드는 내장형 에뮬레이터, 감쇠기 및 자동화를 통해 Wi-Fi 및 5G 디바이스 테스트를 위한 스택형 무반향 테스트 환경을 제공합니다.
키사이트 Octobox Stack-Min 자동화 테스트베드는 내장형 에뮬레이터, 감쇠기 및 자동화를 통해 Wi-Fi 및 5G 디바이스 테스트를 위한 스택형 무반향 테스트 환경을 제공합니다.
OB5AP7SA
키사이트 Octobox Stack-Min 자동화 테스트베드는 내장형 에뮬레이터, 감쇠기 및 자동화를 통해 Wi-Fi 및 5G 디바이스 테스트를 위한 스택형 무반향 테스트 환경을 제공합니다.
Stack-Min은 반복 가능한 Wi-Fi 및 5G 디바이스 테스트를 위해 내장형 에뮬레이터, 안테나 및 프로그래밍 가능한 무선 주파수(RF) 감쇠기를 갖춘 스택형 무반향 챔버인 엔트리 티어 Octobox 자동화 테스트베드입니다.
키사이트 Octobox Stack-Mid 자동화 테스트베드는 스택형 무반향 챔버에서 확장된 STA 용량 및 MU-MIMO OTA를 통해 다중 위치 Wi-Fi 및 5G 테스트를 제공합니다.
키사이트 Octobox Stack-Mid 자동화 테스트베드는 스택형 무반향 챔버에서 확장된 STA 용량 및 MU-MIMO OTA를 통해 다중 위치 Wi-Fi 및 5G 테스트를 제공합니다.
OB5AP7MA
키사이트 Octobox Stack-Mid 자동화 테스트베드는 스택형 무반향 챔버에서 확장된 STA 용량 및 MU-MIMO OTA를 통해 다중 위치 Wi-Fi 및 5G 테스트를 제공합니다.
Stack-Mid는 미드 티어 Octobox 자동화 테스트베드입니다. 이는 확장된 규모에서 반복 가능한 Wi-Fi 및 5G 디바이스 테스트를 위해 내장형 에뮬레이터, 안테나 및 프로그래밍 가능한 무선 주파수(RF) 감쇠기를 갖춘 스택형 무반향 챔버입니다.
소프트웨어 패키지(별매):
Stack-Max는 트라이 밴드 처리량, OFDMA, MU-MIMO OTA 및 최대 28개의 실제 STA를 지원하는 Wi-Fi 및 5G 테스트용 최고 용량 Octobox 테스트베드입니다.
Stack-Max는 트라이 밴드 처리량, OFDMA, MU-MIMO OTA 및 최대 28개의 실제 STA를 지원하는 Wi-Fi 및 5G 테스트용 최고 용량 Octobox 테스트베드입니다.
OB5AP7XA
Stack-Max는 트라이 밴드 처리량, OFDMA, MU-MIMO OTA 및 최대 28개의 실제 STA를 지원하는 Wi-Fi 및 5G 테스트용 최고 용량 Octobox 테스트베드입니다.
Stack-Max는 모든 Wi-Fi 및 5G 디바이스 테스트를 위해 내장 에뮬레이터, 안테나 및 프로그래밍 가능한 무선 주파수(RF) 감쇠기를 갖춘 스택형 무반향 챔버인 최고 용량 Octobox 자동화 테스트베드입니다.
소프트웨어 패키지(별매):
아래 리소스는 귀하의 애플리케이션에 필요한 Octobox Stack 구성을 결정하는 데 도움이 될 것입니다.
데이터시트
사례연구
eBook
백서
비디오
엄선된 지원 플랜과 우선적인 응답 및 처리 시간을 통해 빠르게 혁신하십시오.
예측 가능한 리스 기반 구독 및 전체 수명 주기 관리 솔루션을 통해 비즈니스 목표를 더 빠르게 달성하십시오.
KeysightCare 구독자로서 향상된 서비스를 경험하고 전담 기술 지원 및 더 많은 혜택을 받으세요.
테스트 시스템이 사양에 따라 작동하고 현지 및 글로벌 표준을 충족하는지 확인하십시오.
사내 강사 주도 교육 및 이러닝을 통해 신속하게 측정하십시오.
키사이트 소프트웨어를 다운로드하거나 최신 버전으로 업데이트하십시오.
Octobox Stack 테스트베드는 802.11b부터 802.11be까지의 Wi-Fi 표준(6GHz 대역 포함) 전반에 걸쳐 액세스 포인트, 스테이션 및 메시 시스템 테스트를 지원합니다. Pal-7 테스트 장비를 사용하면 테스트베드는 5G 장치 성능도 검증합니다. 이 플랫폼은 칩셋 공급업체, 장치 제조업체 및 서비스 제공업체의 장치를 수용합니다.
각 티어는 증가된 테스트 용량과 기능을 제공합니다. Stack-Min은 기본 스테이션 용량을 갖춘 단일 위치 테스트를 제공합니다. Stack-Mid는 다중 위치 테스트, 확장된 스테이션 파트너 및 MU-MIMO(다중 사용자 다중 입력 다중 출력) OTA(무선) 지원을 추가합니다. Stack-Max는 트라이밴드 처리량, OFDMA(직교 주파수 분할 다중 접속) 및 모든 구성 제품군에서 가장 높은 스테이션 용량을 포함한 모든 테스트 기능을 제공합니다.
각 Stack 티어(Min, Mid, Max)는 세 가지 구성 제품군으로 제공됩니다. 액세스 포인트 테스트용 Stack-AP-7, 메시 네트워크 테스트용 Stack-Mesh, 스테이션 장치 테스트용 Stack-STA-7. 이를 통해 총 9가지 하드웨어 구성이 제공되며, 각 구성은 대상 테스트 시나리오에 최적화되어 있습니다.
네 가지 소프트웨어 패키지가 테스트베드의 자동화 기능을 확장합니다. STA 자동화 패키지는 스테이션 장치 성능 검증을 다룹니다. TR-398 테스트 자동화 패키지는 Broadband Forum TR-398 issue 3 액세스 포인트 테스트 케이스를 실행합니다. RFC 2544 테스트 자동화 패키지는 IETF(Internet Engineering Task Force) RFC 2544 벤치마크 테스트를 자동화합니다. 메시 테스트 자동화 패키지는 시뮬레이션된 실제 홈 환경을 사용하여 메시 네트워크 성능을 특성화합니다.
예. Synchrosniffer는 모든 프로브 라디오가 PTP(정밀 시간 프로토콜)를 통해 동기화된 상태에서 PCAP 형식의 패킷을 Wireshark로 실시간 캡처합니다. 통합 멀티프로브 뷰는 움직임, 간섭, 경로 손실 및 장치 방향 변경이 있는 경우 복잡한 밴드 스티어링, 로밍 및 메시 동작을 분석하는 데 도움이 됩니다.
예. 모든 테스트베드 구성에는 브라우저 기반 사용자 인터페이스와 REST API(애플리케이션 프로그래밍 인터페이스)를 갖춘 제어 및 자동화 서버가 포함되어 있습니다. 서버 스택은 MongoDB, Express, React 및 Node.js를 사용합니다. 모든 Pal 테스트 장비와 Multiperf 트래픽 엔드포인트는 API를 통해 제어할 수 있어 완전 자동화된 테스트 실행이 가능합니다.