Choose a country or area to see content specific to your location
驗證無線裝置性能需要一個受控、無干擾的環境,以提供可重複的結果。Keysight Octobox 隔離箱無線空中下載 (OTA) 測試系列透過可堆疊的無響測試台解決了這個問題,這些測試台可將裝置與干擾隔離,並為吞吐量、漫遊和性能量測建立穩定的 RF 環境。每個測試台都配備內建轉盤、多路徑模擬器、干擾產生器、內部天線和可程式 RF 衰減器。Octobox Stack 系列支援 802.11be 等 Wi-Fi 標準(包括 Wi-Fi 7 和 6 GHz 頻段),可協助服務供應商、裝置製造商和晶片組供應商透過自動化測試加速無線驗證。
可堆疊無響室可阻擋外部干擾,並為可重複的吞吐量和性能量測建立穩定的環境。
新增用於站點驗證、網狀網路特性分析、TR-398 存取點基準測試和 RFC 2544 性能測試的軟體套件,每個套件都具有可重複的自動化測試執行功能。
三種 Stack 等級(Min、Mid 和 Max)支援存取點、網狀網路和站點測試,並具有可配置的站點容量和測試位置。
內建轉盤、多路徑模擬器和干擾產生器可重現從理想 MIMO 到嚴苛真實損害的可程式條件範圍。
Wireless standard
802.11b/g/a/n/ac/ax/be
頻率
2.4 GHz|5 GHz|6 GHz
Keysight Octobox Stack-Min 自動化測試台提供可堆疊的無響測試環境,用於 Wi-Fi 和 5G 裝置測試,並內建模擬器、衰減器和自動化功能。
Keysight Octobox Stack-Min 自動化測試台提供可堆疊的無響測試環境,用於 Wi-Fi 和 5G 裝置測試,並內建模擬器、衰減器和自動化功能。
Stack-Min 是入門級 Octobox 自動化測試台,它是一個可堆疊的無響室,內建模擬器、天線和可程式射頻 (RF) 衰減器,用於可重複的 Wi-Fi 和 5G 裝置測試。
Keysight Octobox Stack-Mid 自動化測試平台可在可堆疊的無響室中,提供多位置 Wi-Fi 和 5G 測試,並具備擴展的 STA 容量和 MU-MIMO OTA。
Keysight Octobox Stack-Mid 自動化測試平台可在可堆疊的無響室中,提供多位置 Wi-Fi 和 5G 測試,並具備擴展的 STA 容量和 MU-MIMO OTA。
Stack-Mid 是中階 Octobox 自動化測試平台,這是一個可堆疊的無響室,內建模擬器、天線和可編程射頻 (RF) 衰減器,用於擴展規模的可重複 Wi-Fi 和 5G 裝置測試。
軟體套件 (另售):
Stack-Max 是容量最高的 Octobox 測試平台,支援三頻吞吐量、OFDMA、MU-MIMO OTA,以及最多 28 個真實 STA,適用於 Wi-Fi 和 5G 測試。
Stack-Max 是容量最高的 Octobox 測試平台,支援三頻吞吐量、OFDMA、MU-MIMO OTA,以及最多 28 個真實 STA,適用於 Wi-Fi 和 5G 測試。
Stack-Max 是容量最高的 Octobox 自動化測試平台,這是一個可堆疊的無響室,內建模擬器、天線和可程式射頻 (RF) 衰減器,適用於各種 Wi-Fi 和 5G 裝置測試。
軟體套件 (另售):
以下資源將協助您確定應用所需的 Octobox Stack 配置。
透過精選支援方案以及優先回應與周轉時間,加速創新。
取得可預測的租賃式訂閱和完整的生命週期管理解決方案,讓您更快達成業務目標。
成為 KeysightCare 訂閱者,體驗更優質的服務,獲得承諾的技術回應及更多。
確保您的測試系統符合規格要求,並符合當地與全球標準。
透過內部講師指導的訓練和線上學習,快速進行量測。
下載 Keysight 軟體,或將您的軟體更新至最新版本。
Octobox Stack 測試平台支援從 802.11b 到 802.11be 的 Wi-Fi 標準(包括 6 GHz 頻段)的存取點、站點和網狀系統測試。搭配 Pal-7 測試儀器,該測試平台還可驗證 5G 裝置性能。此平台適用於晶片組供應商、裝置製造商和服務供應商的裝置。
每個級別都提供更高的測試容量和功能。Stack-Min 提供單一位置測試和基本站點容量。Stack-Mid 增加了多位置測試、擴展的站點夥伴,以及多使用者多輸入多輸出 (MU-MIMO) 無線 (OTA) 支援。Stack-Max 提供全面的測試功能,包括三頻吞吐量、正交分頻多重存取 (OFDMA),以及所有配置系列中最高的站點容量。
每個 Stack 級別 — Min、Mid 和 Max — 都提供三種配置系列:Stack-AP-7 用於存取點測試、Stack-Mesh 用於網狀網路測試,以及 Stack-STA-7 用於站點裝置測試。這產生了總共九種硬體配置,每種都針對其目標測試情境進行了最佳化。
四個軟體套件擴展了測試台的自動化功能。STA 自動化套件涵蓋了站台設備的性能驗證。TR-398 測試自動化套件執行寬頻論壇 TR-398 第三版存取點測試案例。RFC 2544 測試自動化套件可自動執行網際網路工程任務推動小組 (IETF) RFC 2544 基準測試。網狀網路測試自動化套件則使用模擬的真實家庭環境來評估網狀網路性能。
是的。Synchrosniffer 可即時將 PCAP 格式的封包擷取至 Wireshark,所有探測無線電均透過精確時間協定 (PTP) 同步。聚合式多探測器視圖有助於分析在移動、干擾、路徑損耗和設備方向變化等情況下,複雜的頻段導向、漫遊和網狀網路行為。
是的。每個測試台配置都包含一個控制和自動化伺服器,該伺服器具有基於瀏覽器的使用者介面和 REST 應用程式設計介面 (API)。伺服器堆疊使用 MongoDB、Express、React 和 Node.js。所有 Pal 測試儀器和 Multiperf 流量端點均可透過 API 控制,以實現完全自動化的測試執行。