Octobox Stack-Max

Stack-Max 是容量最高的 Octobox 測試平台,支援三頻吞吐量、OFDMA、MU-MIMO OTA,以及最多 28 個真實 STA,適用於 Wi-Fi 和 5G 測試。

產品影像
  • Wireless standard

    802.11b/g/a/n/ac/ax/be

  • Frequency

    2.4 GHz|5 GHz|6 GHz

準備好取得報價

瞭解包含哪些項目,並探索 Keysight 提供的可用升級選項。

焦點訊息

Stack-Max 是容量最高的 Octobox 自動化測試平台,這是一個可堆疊的無響室,內建模擬器、天線和可程式射頻 (RF) 衰減器,適用於各種 Wi-Fi 和 5G 裝置測試。

  • 將待測裝置 (DUT) 與外部干擾隔離,以實現可重複的吞吐量和性能量測
  • 支援 802.11b/g/a/n/ac/ax/be 等 Wi-Fi 標準(包括 Wi-Fi 7 和 6 GHz 頻段),並搭配 Pal-7 測試儀器
  • 內建轉盤、多路徑模擬器、干擾產生器和內部天線
  • 三頻最大吞吐量 (AP-7 和 STA-7 配置);四頻吞吐量 (Mesh) — 唯一支援三頻的 Stack 級別。
  • 適用於所有配置系列的多使用者多輸入多輸出 (MU-MIMO) 無線 (OTA) 測試,包括 4x4 MU-MIMO OTA (Mesh 和 STA-7)。
  • 適用於所有配置系列的正交分頻多重存取 (OFDMA) 測試 — 最多 16 個 STA (Mesh 和 STA-7)。
  • 最多 24 個站點夥伴 (AP-7 配置)、20 個真實 STA (Mesh),或 28 個真實 STA 夥伴 (STA-7) — 所有 Stack 級別中容量最高的。
  • synchroSniffer 探棒用於同步封包擷取 — 20 個 (AP-7 和 Mesh 配置) 或 24 個 (STA-7)。
  • 相對於待測裝置 (DUT) 的多個同步測試位置 — 最多 4 個 (AP-7)、5 個 (Mesh),或 2 + 2 個 (STA-7)。
  • 頻段導向 (AP-7 和 Mesh 配置);存取點 (AP) 導向、漫遊、同頻道和鄰近頻道模擬,以及 Tracker 動態擷取播放 (Mesh 和 STA-7)。
  • 適用於所有配置系列的線上嗅探。
  • 自動化伺服器,具備瀏覽器使用者介面 (UI)、REST 應用程式設計介面 (API)、MongoDB、Express、React 和 Node.js
  • 提供三種配置選項:Stack-AP-7-Max (存取點測試、24 個站點夥伴、320 MHz 單使用者 MIMO [SU-MIMO] OTA)、Stack-Mesh-Max (網狀網路測試、4 個節點、20 個真實 STA),以及 Stack-STA-7-Max (站點測試、2 個 AP 夥伴、28 個真實 STA 夥伴)。
  • 速率對範圍 (RvR)、RvRvO、RvOvR 和 RvRwR 測試,適用於所有配置
  • 動態頻率選擇 (DFS) 測試,可選配 iGen;多路徑測試,可選配多路徑模擬器 (MPE)

軟體套件 (另售):

  • Tracker — 播放真實環境中錄製的動作捕捉,用於漫遊、導向和網狀負載平衡情境
  • TR-398 自動化套件 — 執行寬頻論壇 TR-398 測試案例,用於 AP 效能基準測試
  • RFC 2544 自動化套件 — 執行網際網路工程任務組 (IETF) RFC 2544 基準測試,用於傳輸量、延遲、訊框遺失率和背對背訊框
  • 網狀自動化套件 — 使用黑箱測試搭配模擬的真實家庭環境,評估網狀網路效能