Choose a country or area to see content specific to your location
何をお探しですか?
キーサイト社のVSAソフトウェアと新型XA5信号アナライザを組み合わせて、高度な可視化、復調、および解析を実現しましょう。今すぐ30日間の無料試用を開始してください。
追加のメモリとストレージにより、これらの強化されたNPBは、キーサイトのAIセキュリティおよびパフォーマンス監視ソフトウェアとAIスタックを実行します。
お客様の業界特有の設計およびテストの課題に向けて構築された、専用のソリューション。
設計から運用まで、製品ライフサイクルのあらゆる段階にマッピングされたユースケース。
設計および検証の意思決定を加速するための、信頼性の高いアプリケーションノート、データシート、リファレンスデザイン、テスト手順。
頻繁にお問い合わせされるサポート関連のお役に立つ情報すばやくアクセス
お持ちの製品をサポートするための追加情報
隔離型チャンバー ワイヤレスOTAテストは、キーサイト(旧Spirent)Octobox製品ファミリーを特長としています。
Stack-Maxは、トライバンドスループット、OFDMA、MU-MIMO OTA、および最大28のリアルSTAをサポートする、Wi-Fiおよび5Gテスト用の最大容量Octoboxテストベッドです。
Wireless standard
802.11b/g/a/n/ac/ax/be
Frequency
2.4 GHz|5 GHz|6 GHz
同梱品をご確認いただき、キーサイトが提供する利用可能なアップグレードオプションをご覧ください。
Stack-Maxは、最大容量のOctobox自動テストベッドです。これは、エミュレータ、アンテナ、プログラマブル高周波(RF)アッテネータを内蔵したスタック可能な電波暗箱であり、あらゆるWi-Fiおよび5Gデバイスのテストに対応します。
ソフトウェアパッケージ(別売):
厳選されたサポートプランと、優先的な対応および迅速なターンアラウンドタイムにより、迅速なイノベーションを実現します。
予測可能なリースベースのサブスクリプションとフルライフサイクル管理ソリューションにより、ビジネス目標をより迅速に達成できます。
KeysightCareのサブスクライバーとして、コミットされた技術サポートなど、より質の高いサービスをご体験ください。
テストシステムが仕様どおりに動作し、ローカルおよびグローバルな標準に準拠していることを保証します。
社内での講師主導トレーニングやeラーニングにより、迅速に測定を実施できます。
キーサイトのソフトウェアをダウンロードするか、最新バージョンにアップデートしてください。