準備好取得報價

瞭解包含哪些項目,並探索 Keysight 提供的可用升級選項。

焦點訊息

Stack-Mid 是中階 Octobox 自動化測試平台,這是一個可堆疊的無響室,內建模擬器、天線和可編程射頻 (RF) 衰減器,用於擴展規模的可重複 Wi-Fi 和 5G 裝置測試。

  • 將待測裝置 (DUT) 與外部干擾隔離,以實現可重複的吞吐量和性能量測
  • 支援 802.11b/g/a/n/ac/ax/be 等 Wi-Fi 標準(包括 Wi-Fi 7 和 6 GHz 頻段),並搭配 Pal-7 測試儀器
  • 內建轉盤、多路徑模擬器、干擾產生器和內部天線
  • 相對於待測裝置 (DUT) 的多個同時測試位置 — 最多 2 個 (AP-7 配置)、4 個 (Mesh) 或 1 + 2 個 (STA-7)
  • 多使用者多重輸入多重輸出 (MU-MIMO) 無線 (OTA) 測試 — 最多 2 個 STA (AP-7 配置) 和 4x4 MU-MIMO OTA (STA-7)
  • 雙頻最大傳輸量 (AP-7 和 STA-7 配置);三頻傳輸量 (STA-7);四頻傳輸量 (Mesh)
  • synchroSniffer 探棒用於同步封包擷取 — 4 個 (AP-7 配置)、16 個 (Mesh) 或 24 個 (STA-7)
  • 正交分頻多重存取 (OFDMA) 測試,最多支援 16 個 STA (Mesh 和 STA-7 配置)
  • 自動化伺服器,具備瀏覽器使用者介面 (UI)、REST 應用程式設計介面 (API)、MongoDB、Express、React 和 Node.js
  • 提供三種配置選項:Stack-AP-7-Mid (存取點測試、8 個站點夥伴、320 MHz 單使用者 MIMO [SU-MIMO] OTA)、Stack-Mesh-Mid (網狀網路測試、3 個節點、16 個實際 STA) 和 Stack-STA-7-Mid (站點測試、2 個 AP 夥伴、24 個實際 STA 夥伴)
  • 在網狀配置中提供四頻段傳輸量、頻段導向、存取點 (AP) 導向、漫遊、同頻和鄰頻模擬,以及 Tracker 動作捕捉播放
  • 漫遊、同頻和鄰頻模擬,以及 Tracker 播放也適用於 STA-7 配置
  • 速率對範圍 (RvR)、RvRvO、RvOvR 和 RvRwR 測試,適用於所有配置
  • 動態頻率選擇 (DFS) 測試,可選配 iGen;多路徑測試,可選配多路徑模擬器 (MPE)

軟體套件 (另售):

  • Tracker — 播放真實環境中錄製的動作捕捉,用於漫遊、導向和網狀負載平衡情境
  • TR-398 自動化套件 — 執行寬頻論壇 TR-398 測試案例,用於 AP 效能基準測試
  • RFC 2544 自動化套件 — 執行網際網路工程任務組 (IETF) RFC 2544 基準測試,用於傳輸量、延遲、訊框遺失率和背對背訊框
  • 網狀自動化套件 — 使用黑箱測試搭配模擬的真實家庭環境,評估網狀網路效能