Choose a country or area to see content specific to your location
何をお探しですか?
キーサイト社のVSAソフトウェアと新型XA5信号アナライザを組み合わせて、高度な可視化、復調、および解析を実現しましょう。今すぐ30日間の無料試用を開始してください。
追加のメモリとストレージにより、これらの強化されたNPBは、キーサイトのAIセキュリティおよびパフォーマンス監視ソフトウェアとAIスタックを実行します。
最大33 GHzに対応した、当社の新しいマルチコア12ビットオシロスコープで、より迅速かつ明確な分析結果を得ることができます。お手持ちの古いオシロスコープを下取りに出して、新しいXR8の購入に充当できるクレジットを獲得しましょう。
設計から運用まで、製品ライフサイクルのあらゆる段階にマッピングされたユースケース。
成功事例
設計および検証の意思決定を加速するための、信頼性の高いアプリケーションノート、データシート、リファレンスデザイン、テスト手順。
ラーニングハブ
頻繁にお問い合わせされるサポート関連のお役に立つ情報すばやくアクセス
お持ちの製品をサポートするための追加情報
隔離型チャンバー ワイヤレスOTAテストは、キーサイト(旧Spirent)Octobox製品ファミリーを特長としています。
キーサイト Octobox Stack-Mid自動テストベッドは、スタック可能な電波暗箱内で、拡張されたSTA容量とMU-MIMO OTAを備えたマルチロケーションWi-Fiおよび5Gテストを実現します。
Frequency
2.4 GHz|5 GHz|6 GHz
Wireless standard
802.11b/g/a/n/ac/ax/be
同梱品をご確認いただき、キーサイトが提供する利用可能なアップグレードオプションをご覧ください。
Stack-Midは、ミッドティアのOctobox自動テストベッドです。これは、エミュレータ、アンテナ、プログラマブル高周波(RF)アッテネータを内蔵したスタック可能な電波暗箱であり、拡張された規模での再現性の高いWi-Fiおよび5Gデバイスのテストを可能にします。
ソフトウェアパッケージ(別売):
厳選されたサポートプランと、優先的な対応および迅速なターンアラウンドタイムにより、迅速なイノベーションを実現します。
予測可能なリースベースのサブスクリプションとフルライフサイクル管理ソリューションにより、ビジネス目標をより迅速に達成できます。
KeysightCareのサブスクライバーとして、コミットされた技術サポートなど、より質の高いサービスをご体験ください。
テストシステムが仕様どおりに動作し、ローカルおよびグローバルな標準に準拠していることを保証します。
社内での講師主導トレーニングやeラーニングにより、迅速に測定を実施できます。
キーサイトのソフトウェアをダウンロードするか、最新バージョンにアップデートしてください。