Choose a country or area to see content specific to your location
Können wir Ihnen behilflich sein?
Die Verknüpfung von Design und physikalischen Tests zur Bewertung der Fall-, Stoß- und Vibrationsfestigkeit erfolgt, bevor die Hardware existiert.
Sichern Sie sich Ihr kostenloses Upgrade auf die nächste Bandbreitenstufe.
Stärken 1.6T Netzwerkzuverlässigkeit für KI-Workloads im großen Maßstab, von Transceivern bis zu Verbindungsleitungen.
Kombinieren Sie die Keysight VSA-Software mit dem neuen Signalanalysator XA5 für erweiterte Visualisierung, Demodulation und Analyse – starten Sie noch heute Ihre 30-tägige Testphase.
Mit zusätzlichem Speicher und Speicherplatz können diese verbesserten NPBs die KI-Sicherheits- und Leistungsüberwachungssoftware sowie den KI-Stack von Keysight ausführen.
Entdecken Sie durchgängige Arbeitsabläufe, die IC-Design, Validierung, Wafer-Test und Photonik umfassen.
Informieren Sie sich über kuratierte Support-Pläne, die nach Prioritäten geordnet sind, um Ihre Innovationsgeschwindigkeit aufrechtzuerhalten.
Maximieren Sie Genauigkeit und Leistung mit Präzisionszubehör, das speziell für Keysight-Instrumente entwickelt wurde.
Entdecken Sie die Möglichkeiten der Zweikanal- und Ultrabreitband-Signalanalyse für anspruchsvolle HF-Workflows.
Erhalten Sie schnellere und klarere Einblicke mit unserem neuen Multicore-12-Bit-Oszilloskop mit bis zu 33 GHz. Tauschen Sie Ihr altes Oszilloskop ein und erhalten Sie eine Gutschrift für ein neues XR8.
Maßgeschneiderte Lösungen, die speziell für die Design- und Testherausforderungen Ihrer Branche entwickelt wurden.
Anwendungsfälle, die jeder Phase Ihres Produktlebenszyklus zugeordnet sind, vom Design bis zum Betrieb.
Erfolgsgeschichten
Autoritative Anwendungsberichte, Datenblätter, Referenzdesigns und Testverfahren zur Beschleunigung von Design- und Validierungsentscheidungen.
Praxisorientierte Bootcamps, in denen Systemdesign, Testmethoden und Produktionsabläufe vermittelt werden, die Ingenieure sofort anwenden können.
Erfolgsgeschichten
Schneller Zugriff auf die häufigsten unterstützungsbezogenen Selbsthilfeaufgaben.
Zusätzliche Inhalte zur Unterstützung Ihrer Produktanforderungen.
Entdecken Sie Dienstleistungen, die jeden Schritt Ihrer Innovationsreise beschleunigen.
Keysight BreakingPoint VE Software bringt bewährte Sicherheitsfunktionen in virtualisierte und Cloud-native Testumgebungen. Sie ermöglicht eine umfassende Sicherheitsvalidierung für virtuelle Firewalls, Cloud-basierte Sicherheitskontrollen und Software-definierte Netzwerke. Integriert in CI/CD-Pipelines bietet BreakingPoint VE eine automatisierte, realistische Angriffs-Emulation, um sicherzustellen, dass Code und Konfigurationen vor der Bereitstellung sicher sind. Fordern Sie noch heute ein Angebot für eine unserer beliebten Konfigurationen an. Benötigen Sie Hilfe bei der Auswahl? Sehen Sie sich die untenstehenden Ressourcen an.
Starten Sie als virtuelle Maschine auf öffentlichen, privaten und hybriden Cloud-Plattformen für flexibles, bedarfsgerechtes Testen.
Integrieren Sie Sicherheitstests nahtlos in DevOps-Pipelines, um virtuelle Firewalls, SD-WAN und VNFs während der Entwicklung zu validieren.
Die Generierung von Angriffsverkehr wird über mehrere Testknoten skaliert, um ein reales Volumen und Verhalten zu simulieren.
Bedrohungs- und Anwendungsbibliothek für die konsistente Validierung in physischen und virtuellen Umgebungen.
939-9619
Die Keysight BreakingPoint virtual edition (VE) 10G beinhaltet eine weltweit gültige, unbefristete Floating-Lizenz.
939-9640
Die Keysight BreakingPoint virtual edition (VE) 100G beinhaltet eine 12-monatige Floating Worldwide-Lizenz und ein Keysight Software-Support-Abonnement.
939-9600
Die Keysight BreakingPoint virtual edition (VE) 1GE beinhaltet eine 12-monatige Floating Worldwide-Lizenz und ein Keysight Software-Support-Abonnement.
Innovieren Sie im Handumdrehen mit maßgeschneiderten Supportplänen und priorisierten Reaktions- und Bearbeitungszeiten.
Profitieren Sie von planbaren, leasingbasierten Abonnements und umfassenden Lifecycle-Management-Lösungen – damit Sie Ihre Geschäftsziele schneller erreichen.
Als KeysightCare-Abonnent profitieren Sie von einem erweiterten Service mit zuverlässiger technischer Unterstützung und vielem mehr.
Stellen Sie sicher, dass Ihr Testsystem den Spezifikationen entspricht und sowohl lokale als auch globale Standards erfüllt.
Schnelle Messungen dank hauseigener, von Ausbildern geleiteter Schulungen und E-Learning.
Laden Sie die Keysight-Software herunter oder aktualisieren Sie Ihre Software auf die neueste Version.
Virtualisierte Sicherheitstestplattformen bieten gegenüber Hardware-Appliances entscheidende Vorteile, insbesondere in zunehmend cloudbasierten und softwaredefinierten Umgebungen. Physische Testhardware ist zwar für dedizierte On-Premise-Labore effektiv, jedoch oft teuer, weniger flexibel und durch die physische Bereitstellung eingeschränkt. Virtuelle Lösungen hingegen lassen sich schnell in virtuellen Maschinen oder Cloud-Instanzen bereitstellen und ermöglichen es Unternehmen, Tests im gleichen Umfang und mit der gleichen Komplexität durchzuführen, ohne auf spezialisierte Hardware angewiesen zu sein. Sie eignen sich besonders für Unternehmen mit Cloud-First-Strategien, hybriden Infrastrukturen oder CI/CD-Pipelines, bei denen Tests bedarfsgerecht gestartet und beendet werden müssen. Diese Elastizität trägt zur Kostensenkung bei, unterstützt die Integration in DevOps-Workflows und gewährleistet die nahtlose Einbindung der Sicherheitsvalidierung in agile Entwicklungsprozesse.
Eine virtuelle Angriffssimulationsplattform ermöglicht das Testen des gesamten Spektrums von Netzwerk- und Anwendungssicherheitskontrollen. Dies umfasst traditionelle Perimeterverteidigungen wie Firewalls und Intrusion-Prevention-Systeme sowie neuere Cloud-native Technologien wie Secure Access Service Edge (SASE), Zero Trust Network Access (ZTNA) und virtualisierte Netzwerkfunktionen. Neben Sicherheits-Appliances können diese Plattformen auch Endpoint-Protection-Tools, Content-Filter, Verteidigungsmechanismen auf Anwendungsebene und sogar neue Cloud-Sicherheitsdienste führender Anbieter testen. Da die Lösung softwarebasiert ist, lässt sie sich problemlos in verteilte Umgebungen integrieren und ermöglicht so das Testen sowohl von Legacy-Systemen in Rechenzentren als auch von modernen Workloads in öffentlichen oder privaten Clouds. Kurz gesagt: Sie stellt sicher, dass jede Sicherheitsebene – vom Netzwerkrand über das Kernnetzwerk bis zur Cloud – unter realistischen Bedingungen validiert werden kann.
Realismus wird durch die Simulation sowohl harmloser als auch schädlicher Datenverkehrsmuster in großem Umfang erreicht. Anwendungsseitig können Plattformen die Interaktion realer Nutzer mit Diensten wie Web-Browsing, E-Mail, Videostreaming und Dateiaustausch – oft über verschlüsselte Verbindungen – nachbilden. Bedrohungsseitig generieren sie Angriffskampagnen, die Taktiken realer Angreifer widerspiegeln, darunter Malware-Payloads, Denial-of-Service-Angriffe und Protokoll-Exploits. Dieser doppelte Fokus schafft eine Testumgebung, die Sicherheitskontrollen herausfordert, zwischen legitimem Datenverkehr und schädlichen Angriffen zu unterscheiden – genau wie im Produktivbetrieb. Darüber hinaus ermöglichen virtualisierte Plattformen häufig die Anpassung von Datenverkehrsprofilen, Angriffsintensitäten und Verschlüsselungsparametern, sodass Tester ihre individuelle Betriebsumgebung abbilden können. Das Ergebnis ist ein hochrealistischer Validierungsprozess, der wertvolle Erkenntnisse über Systemstabilität, Skalierbarkeit und potenzielle Schwachstellen liefert.
Einer der bedeutendsten Vorteile einer virtualisierten Sicherheitstestplattform ist das flexible Lizenzierungs- und Skalierungsmodell, das sie ermöglicht. Anstatt durch den Durchsatz eines physischen Geräts eingeschränkt zu sein, können Unternehmen mit einer bescheidenen Kapazität beginnen – beispielsweise dem Testen einer einzelnen Firewall, eines Virtual Private Network oder Secure Web Gateways – und dann nahtlos expandieren, um verteilte Systeme im großen Maßstab zu validieren. Lizenzierungsmodelle basieren typischerweise auf Verbrauch oder Abonnement, sodass Unternehmen ihre Investitionen an die Nutzung anpassen können. Beispielsweise kann ein Team intensive Tests nur während bestimmter Entwicklungszyklen oder Compliance-Audits durchführen und in ruhigeren Phasen herunterskalieren, was die Kosteneffizienz optimiert. Da die Lösung zudem virtuell ist, kann die Skalierung horizontal über Cloud- oder virtualisierte Infrastrukturen hinweg erfolgen, wobei zusätzliche Rechenressourcen genutzt werden, anstatt neue Hardwarekäufe zu erfordern. Dieses Modell unterstützt sowohl kleine Labore als auch globale Unternehmen mit komplexen, standortübergreifenden Implementierungen.
Moderne Sicherheitstestplattformen benötigen kontinuierlich aktualisierte Bedrohungsdaten, um relevant zu bleiben. Diese Aktualisierungen umfassen typischerweise neue Anwendungsverhalten, neuartige Angriffsvektoren, Malware-Kampagnen und fortgeschrittene Ausweichtechniken aus der Praxis. Die Aktualisierungen werden direkt in die Emulationsbibliothek eingespielt, sodass die Tests die aktuelle Bedrohungslandschaft widerspiegeln, ohne dass manuelle Skripte oder Konfigurationen durch den Endbenutzer erforderlich sind. Dieser Prozess ist besonders wichtig angesichts der rasanten Entwicklung von Cyberbedrohungen; eine veraltete Testbibliothek würde ein trügerisches Sicherheitsgefühl vermitteln. Durch die Berücksichtigung der neuesten Schwachstellen und Exploits können Unternehmen überprüfen, ob ihre Abwehrmaßnahmen aktuellen und zukünftigen Angriffsmethoden standhalten. Neben einfachen Aktualisierungen bieten einige Plattformen auch die Möglichkeit, neue Angriffsprofile anzupassen und zu erstellen. Dies gibt fortgeschrittenen Benutzern die Flexibilität, branchenspezifische oder umgebungsspezifische Bedrohungen zu modellieren. So wird sichergestellt, dass die Tests nicht nur bekannte Risiken abdecken, sondern auch potenzielle zukünftige Angriffsstrategien antizipieren.