Choose a country or area to see content specific to your location
何をお探しですか?
キーサイト社のVSAソフトウェアと新型XA5信号アナライザを組み合わせて、高度な可視化、復調、および解析を実現しましょう。今すぐ30日間の無料試用を開始してください。
追加のメモリとストレージにより、これらの強化されたNPBは、キーサイトのAIセキュリティおよびパフォーマンス監視ソフトウェアとAIスタックを実行します。
最大33 GHzに対応した、当社の新しいマルチコア12ビットオシロスコープで、より迅速かつ明確な分析結果を得ることができます。お手持ちの古いオシロスコープを下取りに出して、新しいXR8の購入に充当できるクレジットを獲得しましょう。
設計から運用に至るまで、製品ライフサイクルのあらゆる段階に対応したユースケース。
成功事例
設計および検証の意思決定を加速するための、信頼性の高いアプリケーションノート、データシート、リファレンスデザイン、テスト手順。
頻繁にお問い合わせされるサポート関連のお役に立つ情報すばやくアクセス
お持ちの製品をサポートするための追加情報
キーサイトのBreakingPoint VEソフトウェアは、実績のあるセキュリティ機能を仮想化およびクラウドネイティブのテスト環境にもたらします。これにより、仮想ファイアウォール、クラウドベースのセキュリティ制御、およびソフトウェア定義ネットワークに対する包括的なセキュリティ検証が可能になります。CI/CDパイプラインに統合されたBreakingPoint VEは、自動化された現実的な攻撃エミュレーションを提供し、展開前にコードと構成が安全であることを保証します。人気の構成のいずれかについて、今すぐ見積もりを依頼してください。 選択でお困りですか?以下のリソースをご確認ください。
柔軟なオンデマンドテストのために、パブリック、プライベート、ハイブリッドクラウドプラットフォーム全体で仮想マシンとして起動します。
開発中に仮想ファイアウォール、SD-WAN、VNFを検証するために、セキュリティテストをDevOpsパイプラインにシームレスに統合します。
複数のテストノードにわたって攻撃トラフィック生成をスケールし、実際のボリュームと動作をシミュレートします。
物理環境と仮想環境全体での一貫した検証のための脅威およびアプリケーションライブラリ。
939-9619
キーサイト BreakingPoint Virtual Edition (VE) 10Gには、フローティングワールドワイドパーペチュアルライセンスが含まれています。
939-9640
キーサイト BreakingPoint Virtual Edition (VE) 100Gには、12か月のフローティングワールドワイドライセンスとキーサイトのソフトウェアサポートサブスクリプションが含まれています。
939-9600
キーサイト BreakingPoint Virtual Edition (VE) 1GEには、12か月のフローティングワールドワイドライセンスとキーサイトのソフトウェアサポートサブスクリプションが含まれています。
厳選されたサポートプランと、優先的な対応および迅速なターンアラウンドタイムにより、迅速なイノベーションを実現します。
予測可能なリースベースのサブスクリプションとフルライフサイクル管理ソリューションにより、ビジネス目標をより迅速に達成できます。
KeysightCareのサブスクライバーとして、コミットされた技術サポートなど、より質の高いサービスをご体験ください。
テストシステムが仕様どおりに動作し、ローカルおよびグローバルな標準に準拠していることを保証します。
社内での講師主導トレーニングやeラーニングにより、迅速に測定を実施できます。
キーサイトのソフトウェアをダウンロードするか、最新バージョンにアップデートしてください。
仮想化されたセキュリティテストプラットフォームは、特にクラウド中心でソフトウェア定義化が進む環境において、ハードウェアアプライアンスよりも独自の利点を提供します。物理的なテストハードウェアは専用のオンプレミスラボには効果的ですが、多くの場合、高価で柔軟性に欠け、物理的な展開によって制約されます。一方、仮想ソリューションは仮想マシンまたはクラウドインスタンスに迅速に展開でき、組織は特殊なハードウェアを必要とせずに同じ規模と複雑さでテストできます。これらは、クラウドファースト戦略、ハイブリッドインフラストラクチャ、またはテストをオンデマンドで起動および終了する必要がある継続的インテグレーションおよび継続的デリバリーパイプラインを採用している組織に特に適しています。この柔軟性により、コスト削減、DevOpsワークフローとの連携、およびセキュリティ検証がアジャイル開発プロセスにシームレスに組み込まれることが保証されます。
仮想攻撃エミュレーションプラットフォームは、ネットワークおよびアプリケーションセキュリティ制御の全範囲にわたるテストを可能にします。これには、ファイアウォールや侵入防止システムなどの従来の境界防御だけでなく、セキュアアクセスサービスエッジ (SASE)、ゼロトラストネットワークアクセス (ZTNA)、仮想化ネットワーク機能などの新しいクラウドネイティブテクノロジーも含まれます。セキュリティアプライアンスに加えて、これらのプラットフォームは、エンドポイント保護ツール、コンテンツフィルター、アプリケーション層防御、さらには主要プロバイダーが提供する新しいクラウドセキュリティサービスもテストできます。このソリューションはソフトウェアで動作するため、分散環境に容易に統合でき、データセンターのレガシーシステムと、パブリッククラウドまたはプライベートクラウドに展開された最新のワークロードの両方をテストできます。要するに、エッジからコア、クラウドに至るまで、セキュリティのあらゆる層が現実的な条件下で検証されることを保証します。
大規模な良性および悪性のトラフィックパターンをエミュレートすることで、現実性が実現されます。アプリケーション側では、プラットフォームは、Webブラウジング、電子メール、ビデオストリーミング、ファイル共有などのサービスと実際のユーザーがどのようにやり取りするかを、多くの場合、暗号化された接続を介して再現できます。脅威側では、マルウェアペイロード、サービス拒否攻撃、プロトコルエクスプロイトなど、実際の攻撃者が使用する戦術を模倣した攻撃キャンペーンを生成します。この二重の焦点により、本番環境で必要とされるのと同様に、正当なトラフィックと悪意のある試みを区別するようにセキュリティ制御に挑戦するテスト環境が作成されます。さらに、仮想化プラットフォームは、トラフィックプロファイル、攻撃強度、暗号化パラメータのカスタマイズを可能にすることが多く、テスターは独自の運用環境を再現できます。その結果、システムの回復力、スケーラビリティ、および潜在的な盲点に関する実用的な洞察を生み出す、非常に現実的な検証プロセスが実現します。
仮想化されたセキュリティテストプラットフォームの最も重要な利点の1つは、それが可能にする柔軟なライセンスおよびスケーリングモデルです。物理アプライアンスのスループットに制限されることなく、組織は小規模な容量から開始し、例えば単一のファイアウォール、仮想プライベートネットワーク、またはセキュアウェブゲートウェイをテストし、その後、大規模な分散システムを検証するためにシームレスに拡張できます。ライセンスモデルは通常、消費ベースまたはサブスクリプションベースであり、企業は投資を使用量に合わせることができます。例えば、チームは特定の開発サイクルやコンプライアンス監査中にのみ集中的なテストを実行し、閑散期には規模を縮小してコスト効率を最適化できます。さらに、ソリューションが仮想であるため、新しいハードウェアの購入を必要とせず、追加のコンピューティングリソースを活用して、クラウドまたは仮想化インフラストラクチャ全体で水平方向にスケーリングできます。このモデルは、小規模なラボと、複雑なマルチサイト展開を持つグローバル企業の両方をサポートします。
最新のセキュリティテストプラットフォームは、関連性を維持するために継続的に更新される脅威インテリジェンスフィードに依存しています。これらの更新は通常、新しいアプリケーションの動作、新たな攻撃ベクトル、マルウェアキャンペーン、および現実世界で観測される高度な回避技術をカバーしています。更新はエミュレーションライブラリに直接配信され、エンドユーザーによる手動スクリプト作成や設定を必要とせずに、テストが現在の脅威状況を反映していることを保証します。サイバー脅威が急速に進化していることを考えると、このプロセスは特に重要です。時代遅れのテストライブラリでは、誤った安心感を与えてしまうでしょう。最新の脆弱性やエクスプロイトに対応し続けることで、組織は自社の防御が現在および将来の攻撃手法に耐えられるかどうかを検証できます。単純な更新を超えて、一部のプラットフォームは新しい攻撃プロファイルをカスタマイズおよび構築する機能も提供しており、高度なユーザーは自社の業界や環境に関連する独自の脅威を柔軟にモデル化できます。これにより、テストが既知のリスクをカバーするだけでなく、潜在的な将来の攻撃戦略も予測できるようになります。