Abbildung des Keysight P8800S UeSIM Komplettsystems, Angezeigt Rechts befindet sich eine Rack-montierte Hardwareeinheit und links ein angeschlossener Laptop, auf dem die UeSIM-Testsoftware mit verschiedenen Testkonfigurations- und Ergebnisfenstern angezeigt wird.

Validierung der RAN-Funktionalität und -Leistung von Anfang bis Ende

Die Keysight UE-Emulatoren ermöglichen skalierbare Tests von Funkzugangsnetzen über die Luftschnittstelle und über die Fronthaul-Schnittstellen, indem sie Tausende realistischer Benutzergeräte und Verkehrsmuster simulieren. Sie kombinieren Echtzeit-Protokollemulation, Generierung von Datenverkehr auf Anwendungsebene, Mobilitätsmodellierung und erweiterte KPI-Analyse, um Einblicke in Leistung, Kapazität und QoE zu liefern. Von Funktionstests bis hin zu extremen Last- und Mobilitätsszenarien helfen UE-Emulatoren Ihnen, Probleme zu isolieren, Designs zu optimieren und die Bereitstellung mit Zuversicht zu beschleunigen. Fordern Sie noch heute ein Angebot für die Keysight UE-Emulatorlösung an. Möchten Sie mehr über diese Lösung erfahren? Entdecken Sie die untenstehenden Ressourcen.

Skalierbare realistische UE-Emulation

Unterstützung von Tausenden von Endgeräten, Simulation von Anwendungsdaten und Generierung von Netzwerkverkehrslast unter fortgeschrittenen Mobilitätsszenarien und realen Bedingungen.

Validierung des gesamten Protokollstapels

Emulation vollständiger Benutzersitzungen über die Schichten L1 bis L7 zur vollständigen Validierung des Protokollstapels, einschließlich Systemkapazität und Charakterisierung der Benutzererfahrung.

Evaluierung in TN und NTN

Unterstützung der internen Orbitemulation (LEO / GEO / GSO) für Service- und Feeder-Links sowie der erweiterten Kanalemulation für eine transparente und regenerative Netzwerkmodellierung.

mMIMO-Beamforming-Test

Skalieren Sie MU-MIMO- und mMIMO-Tests mit umfangreicher UE-Emulation. Validieren Sie hohen Durchsatz und dynamische Mobilität in einem kompakten, selbstoptimierenden Tischgerät.

Produktbild
  • Test types

    Stack, NAS / core emulation, UE traffic / application layer, Beamform testing, E2E MU-MIMO, RAN Validation, UeSIM UE Emulation, O-DU southbound, O-DU+O-CU southbound

  • Sub system simulated

    RF front end, L1 physical layer (PHY), L2 MAC / RLC, L3 protocol, O-Gnb, O-RU

  • Interfaces supported

    RF (conducted or OTA), eCPRI, CPRI, Ethernet, I/Q streaming, PXIe backplane, OFH

  • Programming interfaces

    REST API, SCPI, Python

Häufig gestellte Fragen