키사이트 P8800S UeSIM 전체 시스템 이미지. 오른쪽에는 랙 마운트형 하드웨어 유닛이, 왼쪽에는 연결된 노트북이 표시되어 있으며, 노트북 화면에는 다양한 테스트 구성 및 결과 창이 표시된 UeSIM 테스트 소프트웨어가 실행 중이다.

RAN 기능 및 성능 엔드투엔드 검증

키사이트 UE 에뮬레이터는 수천 개의 실제 사용자 디바이스 및 트래픽 패턴을 시뮬레이션하여 무선 액세스 네트워크(RAN)의 무선 및 프론트홀 인터페이스를 통한 확장 가능한 테스트를 지원합니다. 실시간 프로토콜 에뮬레이션, 애플리케이션 계층 트래픽 생성, 모빌리티 모델링 및 향상된 KPI 분석을 결합하여 성능, 용량 및 QoE에 대한 인사이트를 제공합니다. 기능 테스트부터 극한 부하 및 모빌리티 시나리오에 이르기까지 UE 에뮬레이터는 문제 격리, 설계 미세 조정 및 자신감 있는 배포 가속화를 지원합니다. 키사이트 UE 에뮬레이터 솔루션에 대한 견적을 지금 요청하십시오. 이 솔루션에 대해 더 자세히 알고 싶으십니까? 아래 리소스를 살펴보십시오.

확장 가능한 실제 UE 에뮬레이션

고급 이동성 시나리오 및 실제 조건에서 수천 개의 UE를 지원하고, 애플리케이션 데이터를 시뮬레이션하며, 네트워크 트래픽 부하를 생성합니다.

전체 프로토콜 스택 검증

L1부터 L7까지 전체 스택 사용자 세션을 에뮬레이트하여 시스템 용량 및 사용자 경험 특성화를 포함한 전체 프로토콜 스택 검증을 수행합니다.

TN 및 NTN 전반에 걸친 평가

서비스 및 피더 링크를 위한 내부 궤도 에뮬레이션(LEO / GEO / GSO)과 투명 및 재생 네트워크 모델링을 위한 고급 채널 에뮬레이션을 지원합니다.

mMIMO 빔포밍 테스트

대규모 UE 에뮬레이션을 통해 MU-MIMO 및 mMIMO 테스트를 확장합니다. 컴팩트한 자동 튜닝 벤치탑 폼 팩터에서 높은 처리량과 동적 이동성을 검증합니다.

제품 이미지
  • Test types

    Stack, NAS / core emulation, UE traffic / application layer, Beamform testing, E2E MU-MIMO, RAN Validation, UeSIM UE Emulation, O-DU southbound, O-DU+O-CU southbound

  • Sub system simulated

    RF front end, L1 physical layer (PHY), L2 MAC / RLC, L3 protocol, O-Gnb, O-RU

  • Interfaces supported

    RF (conducted or OTA), eCPRI, CPRI, Ethernet, I/Q streaming, PXIe backplane, OFH

  • Programming interfaces

    REST API, SCPI, Python

자주 묻는 질문