Choose a country or area to see content specific to your location
確認您的國家或地區
請確認
確認您的國家/地區,以存取相關定價、特別優惠、活動和聯絡資訊。
探索適用於高要求射頻工作流程的雙通道與超寬頻訊號分析。
透過我們這款全新多核心、12 位元、最高頻率達 33 GHz 的示波器,獲得更快速、更清晰的洞察。以舊換新,將您的舊示波器折抵購買新款 XR8 的費用。
將設計與實體測試相結合,在硬體尚未問世之前,即評估其是否符合跌落、衝擊、震動及振動的相關規範。
解鎖您免費升級至下一級頻寬的資格。
強化從收發器到互連設備的 1.6T 網路可靠性,以因應 AI 規模的工作負載。
將 Keysight VSA 軟體與新的 XA5 訊號分析儀搭配使用,以進行進階視覺化、解調變和分析 — 立即開始您的 30 天試用。
這些強化型 NPB 具備額外的記憶體和儲存空間,可執行 Keysight 的 AI 安全性和效能監控軟體以及 AI 堆疊。
探索涵蓋積體電路設計、驗證、晶圓測試及光子學的端到端工作流程。
探索精選的支援計畫,這些計畫經過優先排序,旨在讓您快速創新。
透過專為 Keysight 儀器設計的精準配件,最大化準確度和性能。
針對您所在產業獨特的設計與測試挑戰而量身打造的專用解決方案。
對應產品生命週期各個階段(從設計到營運)的應用情境。
成功案例
權威應用說明、資料表、參考設計和測試程序,可加速設計與驗證決策。
實作訓練營,教授系統設計、測試方法和生產工作流程,工程師可立即應用。
學習中心
探索用於設計、驗證及擴充 AI 系統與網路的方法論、測試策略和技術資源。
全年無休的自助服務入口網站
更多的產品支援資訊
更多可協助您加速創新的是德科技服務
Learning Resources
優先服務、精密量測、專業知識, 無時無刻作您的強大後盾。
KeysightCare 提供精心設計的方案,其中包含必備服務、優先回應和週轉時間,讓您的工程團隊能夠快速實現創新。 從最高準確度的維修和校驗服務、最新的軟體增強功能,到不受限制的專業知識存取, KeysightCare 服務可大幅延長儀器設備的正常運作時間、快速將量測最佳化,讓您能在最短時間內獲得急需的結果。
現在投入 6G 研發不算太早
5G 目前仍處於開發和部署階段,那麼現在就開始規劃下一代無線通訊技術,是不是為時過早呢? 其實不然。大家都知道 5G 設定了極為宏大的目標,因此現在就著手處理實現 6G 所可能面臨的技術、法規、地理和教育挑戰,並不算太早。
5G 基地台測試解決方案型錄
立即翻閱是德科技 5G 基地台測試解決方案型錄。
InfiniiVision 電源出色 - 最佳套件
是德科技提供 6 種不同的產品套件,讓您能以最高的效率,執行汽車、電源量測,以及抖動測試與除錯。 在限定優惠期限內,您可選擇最適合您的量測應用與預算的套件,相較於單獨購買相同的配件,可享 25% 的優惠折扣。
M5000 系列高效能 PXI 系統
M5000 系列 PXIe 模組產品規格書。提供 M5200A、M5201A、M5300A 和 M5302A 的產品說明和規格。
提高新一代電源轉換器設計的可靠性和效率(第一部分)
為了減少二氧化碳排放,並提高車輛電氣化及其他再生能源系統的下一代電源轉換器設計的可靠性和效率,需要更好的功率元件和組件評估。
Keysight 16通道功能性互連測試解決方案
Keysight 多通道功能性互連測試解決方案(FITS-8CH)提供 8 個 Tx 與 8 個 Rx 通道的功能性 BERT 及前向錯誤更正(FEC)效能驗證系統,以其創新的 106Gb/s 與 212Gb/s 電氣通道量測能力來滿足此需求。
Keysight 8 通道功能性互連測試解決方案
用於位元錯誤率和前向錯誤更正應用之錯誤效能驗證的多通道系統。
功能互連測試解決方案 8 通道驗證
了解功能互連測試解決方案 (FITS-8CH) 如何透過位元錯誤率 (BER) 量測、前向錯誤更正 (FEC) 監控、即時結果以及用於記錄測試效能的自動化報表,簡化互連錯誤效能驗證。
Functional Interconnect Test Solutions 8 通道組態
了解 Functional Interconnect Test Solutions (FITS-8CH) 如何簡化互連錯誤效能驗證的測試設定與組態。此展示重點介紹通道組態、測試圖樣選擇、前向錯誤校正 (FEC) 監控、時脈選項,以及高速乙太網路驗證的連結建立。
數位互連測試系統參考解決方案
本解決方案簡報重點介紹數位互連測試系統參考解決方案的功能與優勢。
本配置指南包含資訊,可協助您配置您的數位互連(實體層測試系統 PXI VNA)參考解決方案,並根據您的要求客製化系統。
物聯網裝置功能測試解決方案
Keysight 適用於 IoT 裝置的功能測試解決方案簡化了產品測試。了解一家公司如何將測試時間縮短 25%,並將製造成本降低 50%。
X8711A 物聯網裝置功能測試解決方案
本文件協助您設定完整的 X8711A 物聯網裝置功能測試解決方案,涵蓋硬體與軟體。
本資料表概述了全新的 X8711A 物聯網裝置功能測試解決方案,包括其主要功能、關鍵規格與訂購資訊。
本文件展示 X8711A 的主要元件、功能與規格。
USB Type-C 互連相符性測試解決方案
透過 Keysight HSD 互連測試解決方案,實現更快速的纜線測試。
利用模組化互連解決方案簡化車用電子測試
本解決方案簡介將展示如何大幅減少系統停機時間、提高產量,並加快產品上市速度。
ZA0060A 客製化 IoT 裝置功能測試解決方案
本文件提供 ZA0060A 的主要功能、特性、訂購配置指南以及升級選項。
TS-5040 功能測試系統——您統包式解決方案的完美基礎
Keysight TS-5040 功能測試系統是客戶打造統包式解決方案的理想基礎。
尋找感興趣的產品?