Choose a country or area to see content specific to your location
確認您的國家或地區
請確認
確認您的國家/地區,以存取相關定價、特別優惠、活動和聯絡資訊。
透過符合資格的 Keysight 或競爭對手產品以舊換新,購買我們最新儀器可享最高 50% 折扣。
每 1U 機架空間可容納四個通道,頻寬最高達 1 GHz,並支援多台示波器同步。
利用強大的獨立式設計環境,對複雜的 3D 互連架構進行設計、建模與驗證。
自動化驗證跨世代 I/O、記憶體和網狀架構介面的傳輸器與接收器。
強化從收發器到互連設備的 1.6T 網路可靠性,以因應 AI 規模的工作負載。
將 Keysight VSA 軟體與新的 XA5 訊號分析儀搭配使用,以進行進階視覺化、解調變和分析 — 立即開始您的 30 天試用。
這些強化型 NPB 具備額外的記憶體和儲存空間,可執行 Keysight 的 AI 安全性和效能監控軟體以及 AI 堆疊。
探索涵蓋積體電路設計、驗證、晶圓測試及光子學的端到端工作流程。
透過專為 Keysight 儀器設計的精準配件,最大化準確度和性能。
針對您所在產業獨特的設計與測試挑戰而量身打造的專用解決方案。
對應產品生命週期各個階段(從設計到營運)的應用情境。
成功案例
權威應用說明、資料表、參考設計和測試程序,可加速設計與驗證決策。
實作訓練營,教授系統設計、測試方法和生產工作流程,工程師可立即應用。
學習中心
探索用於設計、驗證及擴充 AI 系統與網路的方法論、測試策略和技術資源。
全年無休的自助服務入口網站
更多的產品支援資訊
更多可協助您加速創新的是德科技服務
Learning Resources
數位設計與互連標準
Keysight 的高速數位測試解決方案包含硬體、軟體和廣泛的專業知識,並持續與業界專家合作。協助您克服 Gigabit 數位設計的挑戰。
CCIX – 一種新的互連技術
關於 CCIX 的討論 — 它為何物,以及哪些技術趨勢正在推動它
加速您的 PXI 測試開發和測試系統速度
本應用說明提供最佳化 PXI 測試系統速度的建議與範例,涵蓋從儀器選擇到執行量測的各個環節。
[ECU 測試] 輕鬆實現抗擾度測試
傳單
企業級測試
透過是德科技的企業級測試服務,驗證您的網路效能與資安狀態。瞭解是德科技如何協助滿足您的生產網路需求。
縮短測試時間,降低成本:資料中心元件和收發器測試
測試時間大大增加了收發器的整體成本。瞭解詳情更有效率地測試各種收發器資料傳輸率,以加速創新並降低成本。此流程從研發階段的收發器元件設計開始,一直到收發器的設計與驗證,再到製造測試。
使用頂級測試夾具獲得高品質的合規性測試結果
為獲得高速序列匯流排的最佳測試結果,您需要高品質的測試夾具,例如具備高訊號完整性的 Keysight N7015A 高速 Type-C 測試夾具。
物聯網測試簡介
了解 IoT 測試的標準,並透過實際案例展示這些測試的執行方式。
14 查看
DC-DC 轉換器測試
汽車 DC-DC 轉換器製造商將測試時間縮短 95%。
N7018A Type-C 測試控制器
本資料表介紹 Type-C 測試控制器,其提供 USB Type-C 介面的完整控制,此介面是 USB3.1、Thunderbolt 和 DisplayPort 中 RX 和 TX 相容性測試的核心。
元件特性分析與測試
了解設計的限制至關重要。在今天的實作實驗中,我們將探索 DC-DC 轉換器測試、二極體 IV 特性分析,甚至會用到 VNA。
4 查看
測試 5G 新無線電裝置
本應用彙編說明了用於測試 5G NR 晶片組、元件和裝置的新測試方法和技術,以協助您加速 5G NR 設計。
先進汽車設計與測試解決方案
Keysight 針對車用電子測試的未來,提供一系列功能強大的車用設計與測試解決方案,涵蓋 RF、毫米波、無線和高速數位設計與測試。
DDR 記憶體設計與測試概觀
Keysight DDR 設計與測試解決方案簡要概述。
5G 製造商將測試時間縮短 20 倍
一家 5G 收發器製造商改造了其 4G 測試設備和設定,以適應 5G 設計。他們採用 Keysight PathWave Test and Analytics 軟體,將測試時間縮短了 20 倍。
[ECU 測試] 在桌上型儀器上執行自動輸入/輸出靜態特性測試
提高電動車電池測試實驗室的效率。
由於電池成本是使電動車 (EV) 更實惠的關鍵因素,因此在大型測試實驗室中擁有高效的工作流程至關重要。讓我們看看電動車電池測試實驗室內的典型工作流程,並了解如何透過自動化現代電池測試實驗室來節省時間和金錢。這讓開發人員能夠專注於提高電池在電芯、模組和電池組層級的品質。
Innovative Test Solutions for the Connected Car
展示 Keysight 創新聯網汽車測試解決方案的產品型錄
了解自動化測試方法
了解測試自動化的最佳實務,以及理解和評估不同測試自動化方法的關鍵資訊。主題:自動化入門、軟體測試中您需要了解的趨勢與術語、實作
自動化軟體測試 101
學習如何規劃、實施及擴展由人工智慧增強的測試自動化框架,以提升軟體品質與測試效率。
9 查看
尋找感興趣的產品?