Choose a country or area to see content specific to your location
確認您的國家或地區
請確認
確認您的國家/地區,以存取相關定價、特別優惠、活動和聯絡資訊。
透過符合資格的 Keysight 或競爭對手產品以舊換新,購買我們最新儀器可享最高 50% 折扣。
每 1U 機架空間可容納四個通道,頻寬最高達 1 GHz,並支援多台示波器同步。
利用強大的獨立式設計環境,對複雜的 3D 互連架構進行設計、建模與驗證。
自動化驗證跨世代 I/O、記憶體和網狀架構介面的傳輸器與接收器。
強化從收發器到互連設備的 1.6T 網路可靠性,以因應 AI 規模的工作負載。
將 Keysight VSA 軟體與新的 XA5 訊號分析儀搭配使用,以進行進階視覺化、解調變和分析 — 立即開始您的 30 天試用。
這些強化型 NPB 具備額外的記憶體和儲存空間,可執行 Keysight 的 AI 安全性和效能監控軟體以及 AI 堆疊。
探索涵蓋積體電路設計、驗證、晶圓測試及光子學的端到端工作流程。
透過專為 Keysight 儀器設計的精準配件,最大化準確度和性能。
針對您所在產業獨特的設計與測試挑戰而量身打造的專用解決方案。
對應產品生命週期各個階段(從設計到營運)的應用情境。
成功案例
權威應用說明、資料表、參考設計和測試程序,可加速設計與驗證決策。
實作訓練營,教授系統設計、測試方法和生產工作流程,工程師可立即應用。
學習歷程
全年無休的自助服務入口網站
更多的產品支援資訊
更多可協助您加速創新的是德科技服務
邀請 Keysight 工程師與您一同深入探討物聯網 (IoT) 設計與驗證,培養您的技能。本課程將透過實際示範和逐步指導,引導您了解物聯網的關鍵技術挑戰——從電源效率到無線性能和網路安全——讓您今天就能開始在實驗室中應用所學。完成本課程後,您將能夠在整個產品生命週期中自信地設計、測試和排除物聯網裝置的故障。
學習:
本課程非常適合 IoT 硬體和無線工程師,或任何希望深入瞭解詳情設計和測試安全、可靠且省電的 IoT 裝置的人。
第 1 課 - 物聯網的 5C
此影片討論了物聯網的 5 個 C:連續性 (Continuity)、連接性 (Connectivity)、合規性 (Compliance)、共存性 (Coexistence) 和網路安全 (Cybersecurity)。影片涵蓋了每個 C 的重要性、滿足每個 C 的挑戰,以及如何測試每個 C 等主題。
電子書
物聯網的 5C + 1
深入瞭解 IoT 的 5 個 C + 1 個 C:連接性、連續性、合規性、共存性、網路安全性和客戶體驗。透過本電子書,確保您的複雜 IoT 裝置達到其性能極限的巔峰。
第 2 課 - 持續性
說明如何使用基於事件的功率分析工具,量測和最佳化 IoT 裝置的電池續航力與功耗。
白皮書
推進任務關鍵型物聯網所需的關鍵技術
物聯網將在 2028 年普及,屆時將不再需要特別標示為物聯網。
第 3 課 - 基於事件的功率分析示範
示範如何使用 KS833A1B 事件型功率分析軟體、配備 N6781A SMU 的 N6705C 直流電源分析儀、X8712AD RF 事件偵測器和 ZA4007A 測試程式來分析 IoT 裝置的功率特性。
第 4 課 - 連通性
概述物聯網 (IoT) 裝置使用的各種無線標準和協定,例如藍牙、Wi-Fi、Zigbee、LoRa、NB-IoT 和 LTE-M。同時涵蓋測試 IoT 裝置射頻性能和功能的挑戰與解決方案。
第 5 課 - 空中介面功能測試示範
示範如何使用 X8712AD RF 事件偵測器和 ZA4007A 測試程式,透過低功耗藍牙 (BLE) 對 IoT 裝置執行空中傳輸 (OTA) 功能測試。
第 6 課 - 合規性
討論不同地區和市場(例如 FCC、ETSI、CE 和 RED)中 IoT 設備的法規要求和標準。還涵蓋了對 IoT 設備執行無線法規測試的測試設備和方法。
第 7 課 - 無線法規測試示範
示範如何使用 N9322C 基礎頻譜分析儀 (BSA) 和 N9311X RF 與微波配件套件,對使用 BLE 的 IoT 設備執行無線法規測試。
第 8 課 - 共存性
描述 IoT 設備因擁擠和動態的無線環境而面臨的共存挑戰。還涵蓋了對 IoT 設備執行共存測試的測試設備和方法。
產品手冊
物聯網設計與測試解決方案
運用彈性、高效能的設計、測試和安全平台,開發可承受現實世界嚴苛考驗的關鍵任務 IoT 裝置。
第 9 課 - 藍牙干擾示範
示範如何使用 N9322C BSA 和 N9311X RF 與微波配件套件,對使用 BLE 的 IoT 設備執行藍牙干擾測試。
第 10 課 - 網路安全
介紹物聯網 (IoT) 裝置面臨的網路安全風險與威脅,例如駭客攻擊、詐騙、阻斷服務和資料外洩。同時涵蓋用於對 IoT 裝置執行網路安全測試的測試設備和方法。
第 11 課 - 軟體滲透測試示範
示範如何使用 U8903B 性能音訊分析儀和 ZA4007A 測試程式,對使用 BLE 的 IoT 設備執行軟體滲透測試。
硬體
N6705C 直流電源分析儀
在輸出並量測傳送至待測物的直流電壓與電流時,N6705C 直流電源分析儀可幫助您大幅提高生產力。
如何驗證低功耗裝置的電池續航力
使用電池模擬軟體驗證低功耗裝置的電池壽命
存取優質內容
請安排銷售代表與我聯絡。
尋找感興趣的產品?