Choose a country or area to see content specific to your location
互連和網路性能測試儀 1600GE (INPT-1600GE) 是一個全新的 1.6 Terabit 乙太網路 (1.6T) 及以下速度的硬體測試平台,用於透過 212 Gb/s 電氣通道上的 PAM4 進行流量產生和分析。
INPT 產品系列的 INPT-800GE 提供 2 埠和 4 埠桌上型選項,作為 800GE 及以下速度的硬體測試平台,用於透過 56 Gb/s 電氣通道上的 PAM4 進行流量產生和分析。
INPT 為廣泛的通訊晶片、互連和網路設備提供功能、性能和互通性基準。
INPT 平台搭配全新的互連測試系統軟體 (ITS),提供全面的解決方案,可智慧地組織、儲存和使用資料,以自動化高速乙太網路和資料中心中的互連驗證。
Keysight 互連測試系統 (ITS) 軟體可解決所有這些挑戰,讓互連性能的資格鑑定和驗證變得更加容易。ITS 是一個先進、整合的軟體解決方案,旨在驗證從 100GE 到 1600GE 的 AI 基礎設施、網路元件和資料中心互連。ITS 軟體可在 800GE 和 1600GE INPT 硬體平台上執行。
測試新一代 AI 網路元件、互連和纜線,支援 800GE 和 1600GE 線速,包括 FEC 和位元錯誤率 (BER) 分析。
提供 Keysight Layer 1 BERT,具備針對 PCS、FEC 和訊框遺失的進階實體層測試,以確保互連已準備好投入生產。支援 Layer 2/3 RFC 基準測試和協定模擬,以實現規模和性能。使用 CMIS 進行自動化配置、應用程式偵測和光學訊號監控。
在真實的壅塞情境下測量交換器行為,並使用 ROCEv2。測試 Ultraethernet 功能。
輕量化、辦公室級靜音機箱和機架安裝選項,可隨處實現 1.6T 矽晶、光學元件和纜線測試。
Interface speed modes
800GE, 400GE, 200GE, 100GE, 1600GE
Interface
OSFP800, OSFP1600, OSFP1600-C
Ports
2 至 4
Form factor
Benchtop, Rackmount
最佳化高速乙太網路
提供彈性部署選項
加速創新
驗證互連效能
提升 AI 環境中的生產力。
最佳化高速乙太網路
提供彈性部署選項
加速創新
驗證互連效能
提升 AI 環境中的生產力。
透過精選支援方案以及優先回應與周轉時間,加速創新。
取得可預測的租賃式訂閱和完整的生命週期管理解決方案,讓您更快達成業務目標。
成為 KeysightCare 訂閱者,體驗更優質的服務,獲得承諾的技術回應及更多。
確保您的測試系統符合規格要求,並符合當地與全球標準。
透過內部講師指導的訓練和線上學習,快速進行量測。
下載 Keysight 軟體,或將您的軟體更新至最新版本。
AI 資料中心依賴 GPU、交換器和加速器之間緊密同步、高頻寬的連接。銅纜或光學互連中的任何弱點,例如訊號衰減、電源不穩定或散熱問題,都可能導致延遲、訓練停滯或降低整體作業完成效率。互連驗證可確保高速鏈路在 AI 訓練和推論產生的密集、持續工作負載下可靠運行。Keysight 互連和網路性能測試產品可模擬高達 1.6 Tbps 的全速率流量,跨越 212 Gb/s 電氣通道,讓工程師能夠在部署到大規模 GPU 叢集或 AI 網路架構之前,在收發器、AOC、DAC 和板載光學元件中驗證互通性、性能餘裕和壓力響應。
AI 工作負載會產生高度同步、非均勻的流量模式,這與傳統企業或雲端工作負載顯著不同。這些模式包括突發性、高扇出流量、集體操作,以及資料中心網路中東西向流量的微秒級延遲敏感度。傳統流量產生器通常使用穩態、合成封包串流,無法揭露實際效能瓶頸。INPT 系統採用 AI 專屬流量模型,精確模擬 AI 加速器和 GPU 之間的通訊行為,複製作業層級時序、突發大小和同步動態。這種方法能夠在模擬實際 AI 訓練情境的條件下,對互連進行有意義的效能評估,有助於找出壅塞點並最佳化網路層級路由和設計。
在 800GE 和 1.6T 速度下進行測試,需要流量產生器能夠使用 PAM4 訊號在 112 Gb/s 和 224 Gb/s 電氣通道上進行全線速傳輸。Keysight 的 INPT 解決方案提供高密度乙太網路流量產生,每個連接埠最高可達 1.6 Tbps,並可配置支援 1x1600GE、2x800GE、4x400GE 或 8x200GE 配置。這些平台使用真實的應用層協定模擬最壞情況,使工程師能夠在負載下量測傳輸量、延遲和 FEC 容忍度。該系統可以對每個連接埠功耗高達 40W 的收發器進行壓力測試,確保下一代光互連在實際熱和電氣操作條件下正常運行。
互連性能必須跨多層進行測量,以確保在人工智慧基礎架構中實現穩健運作。關鍵指標包括鏈路層延遲、前向錯誤校正率、封包遺失率、抖動、擁塞響應及佇列深度。 是德科技INPT平台提供細粒度遙測與即時分析功能,能在高強度資料傳輸過程中揭露瓶頸。工程師可監控裝置在緩衝壓力、重傳活動或非對稱流量負載等情境下的行為表現。此可視性有助於優化晶片層級設計、交換器韌體及拓撲決策,最終提升大規模AI模型訓練與推論過程中的網路效能與穩定性。