Choose a country or area to see content specific to your location
Können wir Ihnen behilflich sein?
3D Interconnect Designer bietet eine flexible Modellierungs- und Optimierungsumgebung für jede Art von fortschrittlicher Verbindungsstruktur, einschließlich Chiplets, gestapelten Chips, Gehäusen und Leiterplatten.
Profitieren Sie von einer schnelleren digitalen Fahrzeugvalidierung zu geringeren Kosten mit einer Inzahlungnahme.
Simulieren Sie jeden Teil Ihrer Rechenzentrumsinfrastruktur. Simulieren Sie alles. Optimieren Sie alles.
Nutzen Sie mehr als 25 Anwendungen der X-Serie zur Analyse, Demodulation und Fehlerbehebung von Signalen in den Bereichen drahtlose Kommunikation, Luft- und Raumfahrt/Verteidigung, elektromagnetische Störungen und Phasenrauschen.
Mit zusätzlichem Speicher und Speicherplatz können diese verbesserten NPBs die KI-Sicherheits- und Leistungsüberwachungssoftware sowie den KI-Stack von Keysight ausführen.
Erreichen Sie schnelle und präzise Tests auf Platinenebene mit robusten Inline- und Offline-ICT-Systemen, die für die moderne Fertigung entwickelt wurden.
Informieren Sie sich über kuratierte Support-Pläne, die nach Prioritäten geordnet sind, um Ihre Innovationsgeschwindigkeit aufrechtzuerhalten.
Punktgenaue Störungen mit der Nachbearbeitungssoftware für das Spektrummanagement im Labor.
Mit diesem Auswahltool können Sie schnell das beste Netzteil für Ihre ATE-Anforderungen im Bereich Luft- und Raumfahrt sowie Verteidigung ermitteln.
Entdecken Sie von Ingenieuren verfasste Inhalte und eine umfangreiche Wissensdatenbank mit Tausenden von Lernmöglichkeiten.
Keysight Learn bietet umfassende Inhalte zu interessanten Themen, darunter Lösungen, Blogs, Veranstaltungen und mehr.
Verfolgen. Entdecken. Personalisieren.
Alles an einem Ort.
Schneller Zugriff auf die häufigsten unterstützungsbezogenen Selbsthilfeaufgaben.
Zusätzliche Inhalte zur Unterstützung Ihrer Produktanforderungen.
Entdecken Sie Dienstleistungen, die jeden Schritt Ihrer Innovationsreise beschleunigen.
Der Interconnect and Network Performance Tester 1600GE (INPT-1600GE) ist ein neuer 1,6-Terabit-Ethernet-Tester ( 1.6T ) und Downspeed-Hardwaretestplattform für die Verkehrserzeugung und -analyse mit PAM4 über 212 Gbit/s elektrische Leitungen.
INPT-800GE aus der INPT-Produktfamilie bietet eine 2-Port- und eine 4-Port-Tischversion einer Hardware-Testplattform für Geschwindigkeiten von 800GE und darunter zur Generierung und Analyse von Datenverkehr mit PAM4 über 56 Gbit/s elektrische Leitungen.
INPT bietet Benchmarks für Funktionalität, Leistung und Interoperabilität für eine breite Palette von Kommunikationschips, Verbindungen und Netzwerkgeräten.
Die INPT-Plattformen bieten mit der neuen Interconnect Test System Software (ITS) eine ganzheitliche Lösung, die Daten intelligent organisiert, speichert und nutzt, um die Validierung von Verbindungen in Hochgeschwindigkeits-Ethernet-Netzwerken und Rechenzentren zu automatisieren.
Die Keysight Interconnect Test System (ITS) Software bewältigt all diese Herausforderungen und vereinfacht die Qualifizierung und Validierung der Verbindungsleistung. ITS ist eine fortschrittliche, integrierte Softwarelösung zur Validierung von KI-Infrastruktur, Netzwerkkomponenten und Rechenzentrumsverbindungen von 100GE bis 1600GE. Die ITS-Software läuft sowohl auf den 800GE- als auch auf den 1600GE-INPT-Hardwareplattformen.
Testen Sie KI-Netzwerkkomponenten der nächsten Generation, Verbindungen und Kabel mit Leitungsgeschwindigkeiten von 800GE und 1600GE, einschließlich FEC- und Bitfehlerratenanalyse (BER).
Bietet Keysight Layer 1 BERT mit erweiterten physikalischen Schichttests für PCS, FEC und Frame-Verlust, um produktionsreife Verbindungen zu gewährleisten. Unterstützt Layer 2/3 RFC-Benchmarking und Protokollemulation für Skalierbarkeit und Leistung. Nutzt CMIS für automatisierte Konfiguration, Anwendungserkennung und optische Signalüberwachung.
Messen Sie das Switch-Verhalten unter realistischen Überlastungsszenarien mit ROCEv2. Testen Sie die Ultraethernet-Funktionalität.
Leichtes, geräuscharmes Gehäuse und Rackmount-Optionen ermöglichen 1.6T Silizium-, Optik- und Kabeltests überall.
Interface speed modes
800GE, 400GE, 200GE, 100GE, 1600GE
Interface
OSFP800, OSFP1600
941-0094
Interconnect- und Netzwerk-Performance-Tester, 4-Port-Tischgehäuse mit nativen OSFP800-Frontpanel-Ports, L1-3-Unterstützung, beinhaltet alle Ethernet-Geschwindigkeiten 1x800GE, 2x400GE, 4x200GE und 8x100GE (941-0094).
941-0095
Der Keysight Interconnect and Network Performance Tester mit der Modellnummer INPT-1600-2P-OSFP-BT besteht aus einem Tischgerät mit zwei Ports und nativen OSFP1600-Frontplattenanschlüssen mit L1-3-Unterstützung.
Optimierung von Hochgeschwindigkeits-Ethernet-Netzwerken
Bietet flexible Einsatzmöglichkeiten
Schnellere Innovation vorantreiben
Verbindungsleistung validieren
Produktivitätssteigerung in KI-Umgebungen
941-0096
Der Keysight Interconnect and Network Performance Tester mit der Modellnummer INPT-1600-2P-OSFP-RM umfasst ein Half-Rackmount-Chassis mit zwei Ports und nativen OSFP1600-Frontpanel-Ports mit L1-3-Unterstützung.
Optimierung von Hochgeschwindigkeits-Ethernet-Netzwerken
Bietet flexible Einsatzmöglichkeiten
Schnellere Innovation vorantreiben
Verbindungsleistung validieren
Produktivitätssteigerung in KI-Umgebungen
Innovieren Sie im Handumdrehen mit maßgeschneiderten Supportplänen und priorisierten Reaktions- und Bearbeitungszeiten.
Profitieren Sie von planbaren, leasingbasierten Abonnements und umfassenden Lifecycle-Management-Lösungen – damit Sie Ihre Geschäftsziele schneller erreichen.
Als KeysightCare-Abonnent profitieren Sie von einem erweiterten Service mit zuverlässiger technischer Unterstützung und vielem mehr.
Stellen Sie sicher, dass Ihr Testsystem den Spezifikationen entspricht und sowohl lokale als auch globale Standards erfüllt.
Schnelle Messungen dank hauseigener, von Ausbildern geleiteter Schulungen und E-Learning.
Laden Sie die Keysight-Software herunter oder aktualisieren Sie Ihre Software auf die neueste Version.
KI-Rechenzentren benötigen hochpräzise synchronisierte Verbindungen mit hoher Bandbreite zwischen GPUs, Switches und Beschleunigern. Schwachstellen in den Kupfer- oder Glasfaserverbindungen, wie Signalverschlechterung, Strominstabilität oder thermische Probleme, können Latenzzeiten verursachen, Trainingsverzögerungen hervorrufen oder die Effizienz der Jobabwicklung insgesamt verringern. Die Validierung von Verbindungen gewährleistet die zuverlässige Funktion von Hochgeschwindigkeitsverbindungen unter der intensiven und anhaltenden Belastung durch KI-Training und -Inferenz. Die Keysight-Produkte für Verbindungs- und Netzwerkleistungstests simulieren Datenverkehr mit voller Datenrate von bis zu 1,6 Tbit/s über elektrische 212-Gbit/s-Leitungen. So können Ingenieure Interoperabilität, Leistungsreserven und das Verhalten von Transceivern, AOCs, DACs und Midboard-Optiken vor dem Einsatz in großen GPU-Clustern oder KI-Fabric-Netzwerken validieren.
KI-Workloads erzeugen hochgradig synchronisierte, ungleichmäßige Datenverkehrsmuster, die sich deutlich von herkömmlichen Unternehmens- oder Cloud-Workloads unterscheiden. Dazu gehören sprunghafte, hochgradig verteilte Datenströme, kollektive Operationen und Latenzempfindlichkeit im Mikrosekundenbereich im Ost-West-Verkehr des Rechenzentrums. Herkömmliche Verkehrsgeneratoren verwenden oft synthetische Paketströme im stationären Zustand, die reale Leistungsengpässe nicht aufdecken. INPT-Systeme nutzen KI-spezifische Verkehrsmodellierung, um das Kommunikationsverhalten zwischen KI-Beschleunigern und GPUs präzise zu emulieren und dabei Timing, Burstgröße und Synchronisationsdynamik auf Jobebene nachzubilden. Dieser Ansatz ermöglicht eine aussagekräftige Leistungsbewertung von Verbindungen unter Bedingungen, die realen KI-Trainingsszenarien entsprechen. So lassen sich Engpässe aufdecken und Routing und Design auf Netzwerkebene optimieren.
Tests bei 800GE und 1.6T Für diese hohen Geschwindigkeiten werden Traffic-Generatoren benötigt, die eine Übertragung mit voller Leitungsgeschwindigkeit über 112-Gbit/s- und 224-Gbit/s-Leitungen mittels PAM4-Signalisierung ermöglichen. Die INPT-Lösungen von Keysight bieten Ethernet-Traffic-Generierung mit hoher Dichte und bis zu 1,6 Tbit/s pro Port. Sie unterstützen konfigurierbare Konfigurationen für 1x1600GE, 2x800GE, 4x400GE oder 8x200GE. Diese Plattformen simulieren Worst-Case-Szenarien mit realen Anwendungsschichtprotokollen und ermöglichen es Ingenieuren, Durchsatz, Latenz und FEC-Toleranz unter Last zu messen. Das System kann Transceiver mit einer Leistungsaufnahme von bis zu 40 W pro Port testen und so die einwandfreie Funktion optischer Verbindungen der nächsten Generation unter realistischen thermischen und elektrischen Betriebsbedingungen sicherstellen.
Die Verbindungsleistung muss über mehrere Schichten hinweg gemessen werden, um einen robusten Betrieb in KI-Infrastrukturen zu gewährleisten. Zu den kritischen Metriken gehören Latenz auf Verbindungsebene, FEC-Korrekturraten, Paketverlust, Jitter, Reaktionsfähigkeit bei Überlastung und Warteschlangenlänge. Die Keysight INPT-Plattformen bieten detaillierte Telemetrie und Echtzeitanalysen, die Engpässe bei intensiven Datenübertragungen aufdecken. Ingenieure können das Geräteverhalten unter Bedingungen wie Pufferüberlastung, erneuten Übertragungen oder asymmetrischer Verkehrslast überwachen. Diese Transparenz trägt zur Optimierung des Silizium-Designs, der Switch-Firmware und der Topologie bei und verbessert letztendlich die Netzwerkeffizienz und -stabilität beim Training und der Inferenz von KI-Modellen im großen Maßstab.