Choose a country or area to see content specific to your location
무엇을 찾고 있습니까?
키사이트 VSA 소프트웨어를 새로운 XA5 신호 분석기와 페어링하여 고급 시각화, 복조 및 분석을 수행하십시오. 지금 30일 평가판을 시작하십시오.
최대 33 GHz까지 지원하는 당사의 새로운 멀티코어 12비트 오실로스코프로 더 빠르고 명확한 분석 결과를 얻으세요. 기존 오실로스코프를 반납하시면 새로운 XR8 구매 시 사용할 수 있는 크레딧을 받으실 수 있습니다.
설계부터 운영에 이르기까지 제품 수명 주기의 모든 단계에 대응하는 사용 사례.
성공 사례
설계 및 검증 결정을 가속화하기 위한 신뢰할 수 있는 애플리케이션 노트, 데이터 시트, 레퍼런스 디자인 및 테스트 절차.
학습 허브
가장 빈번하게 발생하는 작업 관련 셀프 도움말에 빠르게 액세스할 수 있습니다
제품 요구 사항을 지원하는 추가 콘텐츠
Interconnect and Network Performance Tester 1600GE (INPT-1600GE)는 212Gb/s 전기 레인에서 PAM4를 사용하여 트래픽 생성 및 분석을 위한 새로운 1.6테라비트 이더넷(1.6T) 및 그 이하 속도의 하드웨어 테스트 플랫폼입니다.
INPT 제품군의 INPT-800GE는 56Gb/s 전기 레인에서 PAM4를 사용하여 트래픽 생성 및 분석을 위한 800GE 및 그 이하 속도의 하드웨어 테스트 플랫폼을 위한 2포트 및 4포트 벤치탑 옵션을 제공합니다.
INPT는 광범위한 통신 칩, 인터커넥트 및 네트워킹 장비에 대한 기능, 성능 및 상호 운용성 벤치마크를 제공합니다.
INPT 플랫폼은 새로운 Interconnect Test System 소프트웨어(ITS)와 함께 고속 이더넷 네트워크 및 데이터 센터에서 인터커넥트 검증을 자동화하기 위해 데이터를 지능적으로 구성, 저장 및 사용하는 전체적인 솔루션을 제공합니다.
키사이트 Interconnect Test System (ITS) 소프트웨어는 이러한 모든 과제를 해결하여 인터커넥트 성능을 더 쉽게 검증하고 확인합니다. ITS는 100GE에서 1600GE에 이르는 AI 인프라, 네트워크 구성 요소 및 데이터 센터 인터커넥트를 검증하도록 설계된 고급의 통합 소프트웨어 솔루션입니다. ITS 소프트웨어는 800GE 및 1600GE INPT 하드웨어 플랫폼 모두에서 실행됩니다.
FEC 및 비트 오류율(BER) 분석을 포함하여 800GE 및 1600GE 라인 속도에서 차세대 AI 네트워크 구성 요소, 인터커넥트 및 케이블을 테스트합니다.
PCS, FEC 및 프레임 손실에 대한 고급 물리 계층 테스트를 통해 생산 준비된 인터커넥트를 보장하는 키사이트 Layer 1 BERT를 제공합니다. 확장성 및 성능을 위한 Layer 2/3 RFC 벤치마킹 및 프로토콜 에뮬레이션을 지원합니다. 자동화된 구성, 애플리케이션 감지 및 광 신호 모니터링을 위해 CMIS를 사용합니다.
ROCEv2를 사용하여 실제 혼잡 시나리오에서 스위치 동작을 측정합니다. Ultraethernet 기능을 테스트합니다.
가볍고 사무실에서 조용한 섀시 및 랙마운트 옵션을 통해 어디서든 1.6T 실리콘, 광학 및 케이블 테스트가 가능합니다.
Interface speed modes
800GE, 400GE, 200GE, 100GE, 1600GE
인터페이스
OSFP800, OSFP1600, OSFP1600-C
Ports
2 ~ 4
Form factor
Benchtop, Rackmount
941-0094
인터커넥트 및 네트워크 성능 테스터, 네이티브 OSFP800 전면 패널 포트가 있는 4포트 벤치탑 섀시, L1-3 지원, 모든 1x800GE, 2x400GE, 4x200GE 및 8x100GE 이더넷 속도 포함 (941-0094).
941-0095
모델 번호 INPT-1600-2P-OSFP-BT를 가진 키사이트 인터커넥트 및 네트워크 성능 테스터는 L1~3 지원이 가능한 기본 OSFP1600 전면 패널 포트가 있는 2포트 벤치탑 섀시를 포함합니다.
고속 이더넷 네트워크 최적화
유연한 배포 옵션 제공
더 빠른 혁신 주도
인터커넥트 성능 검증
AI 환경에서 생산성 향상
941-0096
모델 번호 INPT-1600-2P-OSFP-RM을 가진 키사이트 인터커넥트 및 네트워크 성능 테스터는 L1~3 지원이 가능한 기본 OSFP1600 전면 패널 포트가 있는 2포트 하프 랙마운트 섀시를 포함합니다.
고속 이더넷 네트워크 최적화
유연한 배포 옵션 제공
더 빠른 혁신 주도
인터커넥트 성능 검증
AI 환경에서 생산성 향상
엄선된 지원 플랜과 우선적인 응답 및 처리 시간을 통해 빠르게 혁신하십시오.
예측 가능한 리스 기반 구독 및 전체 수명 주기 관리 솔루션을 통해 비즈니스 목표를 더 빠르게 달성하십시오.
KeysightCare 구독자로서 향상된 서비스를 경험하고 전담 기술 지원 및 더 많은 혜택을 받으세요.
테스트 시스템이 사양에 따라 작동하고 현지 및 글로벌 표준을 충족하는지 확인하십시오.
사내 강사 주도 교육 및 이러닝을 통해 신속하게 측정하십시오.
키사이트 소프트웨어를 다운로드하거나 최신 버전으로 업데이트하십시오.
AI 데이터 센터는 GPU, 스위치 및 가속기 간의 긴밀하게 동기화된 고대역폭 연결에 의존합니다. 신호 저하, 전력 불안정 또는 열 문제와 같은 구리 또는 광 인터커넥트의 약점은 지연 시간을 유발하고, 트레이닝 중단을 초래하거나, 전반적인 작업 완료 효율성을 감소시킬 수 있습니다. 인터커넥트 검증은 AI 트레이닝 및 추론에 의해 생성되는 강렬하고 지속적인 워크로드 하에서 고속 링크가 안정적으로 작동하도록 보장합니다. 키사이트 인터커넥트 및 네트워크 성능 테스트 제품은 212Gb/s 전기 레인에서 최대 1.6Tbps의 전체 속도 트래픽을 시뮬레이션하여 엔지니어가 대규모 GPU 클러스터 또는 AI 패브릭 네트워크에 배포하기 전에 트랜시버, AOC, DAC 및 미드보드 광학 장치의 상호 운용성, 성능 마진 및 스트레스 반응을 검증할 수 있도록 합니다.
AI 워크로드는 기존 엔터프라이즈 또는 클라우드 워크로드와는 상당히 다른 고도로 동기화된 비균일 트래픽 패턴을 생성합니다. 여기에는 버스티, 고팬아웃 흐름, 집단 작업, 데이터 센터 패브릭의 동서 트래픽 전반에 걸친 마이크로초 수준의 지연 시간 민감도가 포함됩니다. 기존 트래픽 생성기는 실제 성능 병목 현상을 드러내지 못하는 정상 상태의 합성 패킷 스트림을 사용하는 경우가 많습니다. INPT 시스템은 AI 가속기와 GPU 간의 통신 동작을 정확하게 에뮬레이션하기 위해 AI 특정 트래픽 모델링을 사용하여 작업 수준 타이밍, 버스트 크기 및 동기화 역학을 복제합니다. 이 접근 방식은 실제 AI 학습 시나리오를 반영하는 조건에서 인터커넥트의 의미 있는 성능 평가를 가능하게 하여 혼잡 지점을 찾아내고 패브릭 수준 라우팅 및 설계를 최적화하는 데 도움이 됩니다.
800GE 및 1.6T 속도에서의 테스트는 112Gb/s 및 224Gb/s 전기 레인에서 PAM4 신호 전송을 사용하여 전체 라인 속도 전송이 가능한 트래픽 생성기가 필요합니다. 키사이트의 INPT 솔루션은 포트당 최대 1.6Tbps의 고밀도 이더넷 트래픽 생성을 제공하며, 1x1600GE, 2x800GE, 4x400GE 또는 8x200GE 구성에 대한 구성 가능한 지원을 제공합니다. 이러한 플랫폼은 실제 애플리케이션 계층 프로토콜을 사용하여 최악의 시나리오를 에뮬레이션하므로 엔지니어는 부하 상태에서 처리량, 지연 시간 및 FEC 허용 오차를 측정할 수 있습니다. 이 시스템은 포트당 최대 40W의 전력 소비로 트랜시버를 스트레스 테스트하여 실제 열 및 전기 작동 조건에서 차세대 광 인터커넥트의 적절한 성능을 보장할 수 있습니다.
AI 인프라에서 견고한 작동을 보장하려면 여러 계층에 걸쳐 상호 연결 성능을 측정해야 합니다. 주요 지표에는 링크 수준 지연 시간, FEC 수정률, 패킷 손실, 지터, 혼잡 응답 및 큐 깊이가 포함됩니다. 키사이트 INPT 플랫폼은 고강도 데이터 전송 중 병목 현상을 드러내는 세분화된 텔레메트리 및 실시간 분석을 제공합니다. 엔지니어는 버퍼 압력, 재전송 이벤트 또는 비대칭 트래픽 부하와 같은 조건에서 장치 동작을 모니터링할 수 있습니다. 이러한 가시성은 실리콘 수준 설계, 스위치 펌웨어 및 토폴로지 결정을 최적화하여 궁극적으로 대규모 AI 모델 훈련 및 추론 중 네트워크 효율성과 안정성을 향상시키는 데 도움이 됩니다.