인터커넥트 및 네트워크 성능 테스터 1600GE, 하프 랙

모델 번호 INPT-1600-2P-OSFP-RM을 가진 키사이트 인터커넥트 및 네트워크 성능 테스터는 L1~3 지원이 가능한 기본 OSFP1600 전면 패널 포트가 있는 2포트 하프 랙마운트 섀시를 포함합니다.

제품 이미지
  • Form factor

    Rackmount

  • Interface

    OSFP1600

  • Interface speed modes

    1600GE, 800GE, 400GE, 200GE

  • Ports

    2

견적 준비 완료

포함된 내용과 키사이트의 사용 가능한 업그레이드 옵션을 확인하십시오.

하이라이트

고속 이더넷 네트워크 최적화

  • 212Gb/s 전기 레인 인터페이스를 사용하는 이더넷 디바이스 및 인터커넥트의 신뢰성, 안정성, 성능 및 상호 운용성을 검증합니다.
  • 포트당 1 x 1600GE,
    2 x 800GE, 4 x 400GE 및 8 x 200GE 속도 지원 (랙마운트 테스트 베드는 최대 32 x 1600GE).

유연한 배포 옵션 제공

  • 휴대형 벤치탑 또는 랙마운트 모델로, 가볍고 사무실에서 조용한 플랫폼을 특징으로 합니다.
  • 포트당 최대 40와트의 전력 및 냉각 기능을 제공합니다.

더 빠른 혁신 주도

  • 다중 사용자 기능을 통해 제조업체와 운영자가 더 많은 테스트를 동시에 실행하여 테스트 케이스 처리량을 늘릴 수 있도록 지원합니다.

인터커넥트 성능 검증

  • 상호 연결이 프로덕션 네트워크에 준비되었는지 확인하기 위해 계층 1 비트 오류율 테스트(BERT), 물리 코딩 서브계층(PCS), 순방향 오류 정정(FEC) 및 프레임 손실률(FLR) 테스트를 제공합니다.

AI 환경에서 생산성 향상

  • GPU 대기 시간을 단축하고 지연 시간을 줄이며 데이터 처리량을 늘리십시오.
  • 전반적인 비용, 교육 시간, 그리고 기능적인 대규모 언어 모델(LLM)을 생성하는 데 필요한 시간을 줄입니다.