這是我們認為您想查看的頁面.
觀看搜尋結果:
尋找感興趣的產品?
建議的搜尋
No product matches found - System Exception
相關內容
Create signals that conform to 802.15.4g Wi-SUN, 802.15.4 ZigBee and ITU-T G.9959 Z-Wave standards with Keysight signal generators.
產品特性
- 產生符合 IEEE 802.15.4 SUN FSK 和 SUN OFDM 規格的信號
- 產生符合 IEEE 802.15.4 O-QPSK/BPSK ZigBee 規格的信號
- 產生符合 ITU-T G.9959 FSK/GFSK Z-Wave 規格的信號
- 產生符合 LoRa 上行鏈路 CSS 的信號
- 提供接收器測試所需的完全編碼信號產生功能
- 隨附 KeysightCare 軟體支援訂閱服務
- 產生符合 HRP UWB IEEE 802.15.4(Non-HRP-ERDEV)和 802.15.4z(HRP-ERDEV)規格的信號
使用合適的工具提升您的工作技能
是德科技客服中心提供您需要的協助